Geo Tag AI T400 ist ein Tracker, der seine Position zweimal täglich aktualisiert. Er überträgt den aktuellen Standort um 6 Uhr morgens und um 18 Uhr abends für alle erfassten Geräte.
- Genauigkeit: 80m (90 % der Zeit), bis zu 6km (10 %).
- Batterielebensdauer: Hält mit drei AAA-Batterien über fünf Jahre.
- Widerstandsfähigkeit: IP68-zertifiziert, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Baustellenbedingungen.
Geo-Tags eignen sich hervorragend zur Verfolgung größerer Geräte ohne Stromversorgung. Während Ihre anderen Geräte mit unseren Lager- und Fahrzeug-Gateways überwacht werden, können Sie Geo-Tags beispielsweise an Anhängern, Containern, Kabeltrommeln und vielen anderen Arten von Geräten verwenden.
Allgemeine Spezifikationen
Spezifikationen |
Details
|
---|---|
SIM-Karte | Swisscom |
Zertifizierte Länder | EU, USA, Kanada, Australien und Neuseeland |
OnTrack Verfügbarkeit | PRO-Abonnement |
Aktualisierungsfrequenz | alle 12 Stunden |
Scan-Funktion | Kein Bluetooth Smart-Tag / BLE-Scannen möglich |