ON!Track Unterstützte Hardwareübersicht

  • Aktualisiert

Die Anlagenidentifikation ist eine Schlüsselkomponente in ON!Track. Sie hilft Ihnen dabei, Werkzeuge und Ausrüstungen zu identifizieren und sie dem richtigen Standort, Mitarbeiter oder Service zuzuordnen. Viele Anlagen haben Seriennummern, doch diese sind oft schwer zu finden, schwer lesbar oder mit der Zeit beschädigt, was die Identifikation unzuverlässig macht.

Um dieses Problem zu lösen, bietet Hilti langlebige Tags und Hardwarelösungen an, die die Identifikation und Verfolgung von Anlagen einfacher und automatischer machen. Diese Lösungen reduzieren manuelle Arbeit und helfen sicherzustellen, dass Anlagen im System immer korrekt identifiziert werden.

Unser Hardware-Portfolio umfasst:

  • Passive Tags
  • Sensor-Tags
  • Gateways (stationär, Fahrzeug und Telematik)

    ON!TRACK SUPPORTED HARDWARE.jpg

Wir werden jede dieser Optionen im Detail betrachten, um Ihnen einen Überblick über unser Angebot zu geben.

Passive Tags

Was sind Passive Tags?

Beginnen wir mit dem, was wir passive Tags nennen. Diese Tags verfügen über einen Data-Matrix-Code, der mit der Scan-Code-Nummer des Tags übereinstimmt. Sie können diese Tags mit der mobilen App scannen, um Ihre Anlagen zu identifizieren.

Wir haben uns für Data-Matrix-Codes entschieden, weil sie widerstandsfähiger gegen Beschädigungen und Schmutz sind als herkömmliche Barcodes, die häufig auf Produktverpackungen zu finden sind. Darüber hinaus sind unsere Tags so konstruiert, dass sie den härtesten Baustellenbedingungen standhalten.

Was ist ein Data-Matrix-Code?

  • Ein Data-Matrix-Code ist ein 2D-Barcode, der Anlageninformationen speichert und auch dann lesbar bleibt, wenn das Etikett klein, verschmutzt oder teilweise beschädigt ist.
  • Warum Data-Matrix-Codes verwendet werden

    • Widerstandsfähiger gegen Beschädigungen und Schmutz als herkömmliche Barcodes
    • Bleiben auch nach starker Beanspruchung lesbar
    • Gut geeignet für die langfristige Anlagenidentifikation

    Vorteile von passiven Tags

    • Kostengünstig und einfach zu verwenden: Sie können viele Anlagen schnell kennzeichnen, auch solche, die nicht vernetzt sind.
       
    • Klare Identifikation: Das Scannen des Etiketts zeigt sofort die korrekten Anlagendetails an, was Fehler vermeidet.
       
    • Flexible Formate: ON!Track unterstützt viele Barcode-Typen, sodass Sie oft Ihre bestehenden Etiketten weiterverwenden können.

    Anwendungsfälle von passiven Tags

    • Anlagen hinzufügen: Bringen Sie ein Etikett an, scannen Sie es und verknüpfen Sie es mit einem Anlagen-Datensatz.
       
    • Manuelle Inventurprüfungen: Scannen Sie Artikel während Audits oder Inspektionen.
       
    • Manuelle Übertragungen: Scannen Sie die Anlage, um sicherzustellen, dass der richtige Gegenstand bewegt oder aktualisiert wird.

    Einschränkungen

    • Benötigt manuelles Scannen.
    • ON!Track weiß nicht, wo sich der Artikel befindet, solange er nicht gescannt wird.

Arten von passiven Tags:

1. L2 und L5 Tags

  • Selbstklebende Tags.
  • Können an fast jeder Anlage angebracht werden.
  • Enthalten eine Schutzfolie für zusätzliche Haltbarkeit.
  • Kosten-effizient und für den allgemeinen Gebrauch geeignet.

    2024-04-23_13-54-40.jpg
     

   2. T43 Metall-Tags

  • Hergestellt aus Edelstahl.
  • Können genietet, geschraubt oder mit Kabelbindern befestigt werden.
  • Entwickelt für Anlagen, die sehr harten Bedingungen ausgesetzt sind

    2024-04-23_13-54-13.jpg
     

    3. T35 Tags

    • Befestigung mittels Drahtbügel.
    • Gehäuse aus robustem Kunststoff.
    • Geeignet für Anlagen, die zusätzlichen Schutz benötigen

      2024-04-23_13-53-40.jpg
       

Sensor-Tags

Sensor-Tags sind kleine, langlebige Bluetooth-Tags, die ungefähr alle 8–10 Sekunden ein Signal aussenden.
Diese Signale können von der ON!Track mobilen App oder von Gateways gelesen werden.

Vorteile von Sensor-Tags

In Verbindung mit ON!Track ermöglichen Sensor-Tags Ihnen:

  • Schnelle Inventurprüfungen in der Nähe mit der mobilen App durchzuführen
  • Idle-Informationen, die auf dem Tag gespeichert sind, anzuzeigen
  • Den zuletzt gesehenen Standort in ON!Track zu speichern
  • Ferninventurprüfungen mittels Gateways durchzuführen
  • Die Inventarverwaltung durch automatisierte Übertragungen zu automatisieren

Erkennungsverhalten und Einschränkungen

  • Neue Tags werden in der Regel von einem Gateway innerhalb von etwa 2 Minuten erkannt
    • Stationäres Gateway (AI G125): erkennt einen neuen Tag meist innerhalb von ca. 30 Sekunden (kontinuierliches Scannen).

    • Van/Telematik-Gateway (TU 600):

      • wenn das Fahrzeug/Motor aktiv ist: Updates werden meist alle ca. 2 Minuten gesendet

      • wenn das Fahrzeug steht/geparkt ist: Updates werden meist alle ca. 15 Minuten gesendet

      • wenn keine Fahrzeugstromversorgung (Batteriesparmodus) vorhanden ist, kann es sein, dass Tags nicht gescannt werden.

  • Die Erkennung kann beeinträchtigt werden durch:
    • Metallregale oder -gestelle
    • geschlossene Van-Türen
    • nahegelegene drahtlose Geräte

Gateways sind für die Erkennung von bis zu 500 Sensor-Tags getestet.


Jede Nachricht, die um mehr als 15 Minuten verzögert wird (z. B. aufgrund von Verbindungsverlust oder Zwischenspeicherung), wird automatisch abgelehnt, was dazu beiträgt, dass die erfassten Leerlaufzeitdaten genau und mit den tatsächlichen Betriebsbedingungen übereinstimmend bleiben.

 

Wie Sensor-Tags befestigt werden

  • Metallhalterung – Verschraubt an Hilti-Werkzeugen, befestigt mit 3M-Klebeband.
  • 3M-Klebeband – Häufigste Methode, stark und schwer zu entfernen.
  • Drahtadapter – Tag im Gehäuse, befestigt mit Drahtbügel.
  • Kabelbinder-Adapter – Gehäuse mit zwei Kabelbindern befestigt

Arten von Sensor-Tags

  • T320 Sensor-Tags

    • Standard-Sensor-Tag, das in ON!Track verwendet wird.
    • Sendet alle 8-10 Sekunden ein Bluetooth-Signal.
    • Der T320 Sensor-Tag ist ein Bluetooth-Sensor-Tag, das von der ON!Track mobilen App und kompatiblen Gateways erkannt wird.
    • Er zeichnet Leerlaufzeitdaten für gekennzeichnete Anlagen auf und speichert sie, was hilft, die Nutzung zu verfolgen und untergenutzte Geräte zu identifizieren.
    • Geeignet für Alltagswerkzeuge in Vans, Lagern, Containern und auf Baustellen

      Screenshot 2024-06-07 145518 (1).png
       
  • T380 Sensor-Tags

    • Älteres (Legacy) Sensor-Tag, das nicht mehr verkauft wird.
    • Wird in bestehenden Konten weiterhin unterstützt.
    • Ermöglicht eine grundlegende Erkennung durch die mobile App und Gateways.
    • Speichert keine Leerlaufzeitinformationen

      Screenshot 2024-06-07 142325 (1).png
       
  • T320-R Runtime Tag

    • Entwickelt für die Vermietungsbranche.
    • Verfolgt den Standort der Anlage und die Maschinenlaufzeit.
    • Nutzungsdaten können über API exportiert werden.
    • Wird von der mobilen App und Gateways erkannt

      Screenshot_2024-06-07_150411-transformed.png

Gateways

Gateways arbeiten zusammen mit Sensor-Tags, um kontinuierlich nach nahegelegenen Anlagen zu scannen und ON!Track innerhalb von Minuten zu aktualisieren.
Jedes Gateway verfügt über eine integrierte Mobilfunkverbindung, die Daten an die Hilti-Cloud sendet und so eine nahtlose Integration mit ON!Track-Konten gewährleistet.

Vorteile von Gateways

  • Weniger manuelle Arbeit: Kein Herumlaufen und Scannen von Werkzeugen erforderlich.
     
  • Schnellere Problemerkennung: Fehlende Werkzeuge werden früher erkannt.
     
  • Fernprüfungen: Für feste Standorte können Sie den Bestand prüfen, ohne vor Ort zu sein.

Anwendungsfälle von Gateways

  • Lager und Container: Klare Bestandsübersicht.
     
  • Vans: Verfolgen Sie Werkzeuge innerhalb von Fahrzeugen.
     
  • Schwere Geräte: Verfolgen Sie Werkzeuge und Anbaugeräte an Maschinen.

Einschränkungen

Hindernisse können die Erkennung beeinträchtigen. Stationäre Gateways benötigen Strom und eine Netzwerkverbindung. Die Aktualisierungszeiten hängen vom Gateway-Typ und Status ab:

  • Stationär: Nahe Echtzeit unter normalen Bedingungen.
  • Van / Schwere Geräte: Updates hängen von Bewegung, Motorstatus und Energiesparmodi ab.

Arten von Gateways

ON!Track unterstützt drei Haupttypen von Gateways, abhängig davon, wo sich die Anlagen befinden.

1. Stationäres Gateway (AI-G125)

Anwendungsfall
  • Ideal für Lager und Container.
Eigenschaften
  • Ausgestattet mit einer eingebauten SIM-Karte für eine kontinuierliche Verbindung zu Hilti.
  • Bietet keine Geolokalisierung.
  • Der Anlagenstandort wird anhand des in ON!Track definierten logischen Standorts angezeigt.
Stromversorgung
  • Wird mit einem Standard-Netzstecker geliefert.
  • Für 240V ausgelegt.
  • Kann auch mit 110V-Stromversorgungen unter Verwendung eines Adapters betrieben werden.

    2024-04-23_14-50-36.jpg 

2. Fahrzeug-Gateway (TU 600-25)

Anwendungsfall
  • Entwickelt für Vans und Autos.
Installation
  • Installation über eine OBD-Verbindung.
  • Die Installation dauert nur wenige Minuten.
  • Das Kabel versorgt nur über den OBD-Port mit Strom.

Eigenschaften

  • Enthält eine eingebaute SIM-Karte.
  • Unterstützt Geolokalisierung.
  • Ermöglicht die Verfolgung von:
    • dem Fahrzeugstandort.
    • Anlagen im Fahrzeug.
    • dem zuletzt bekannten Standort gescannter Anlagen.

      2024-04-25_11-08-48.jpg

3. Telematik-Gateway (TU 600-25)

Anwendungsfall
  • Entwickelt für schwere Maschinen.
Installation
  • Festverdrahtete Installation, durchgeführt von einem spezialisierten Installateur.
  • Normalerweise an das CANBUS-System angeschlossen.
Eigenschaften
  • Bietet:
    • Anlagen- und Maschinenstandort.
    • Leerlaufzeitinformationen.
    • Kraftstoffverbrauchsdaten.
  • Bietet ähnliche Tracking-Funktionen wie Fahrzeug-Gateways.

    2024-04-25_11-10-49.jpg

Weitere zu berücksichtigende Punkte

Lizenzierung

  • Gateways benötigen eine Pro- oder Enterprise-ON!Track-Lizenz.
  • Diese deckt Entwicklungs-, Infrastruktur- und Datenverarbeitungskosten ab.

Verfügbarkeit

  • Gateways sind nur über das Fleet Management erhältlich.
  • Ein Teil der monatlichen Gebühr deckt Datenkonnektivität ab, ähnlich einem Mobilfunkvertrag.

Umweltbedingungen

  • Gateways sind nicht für raue Umgebungen ausgelegt
    • Stationäre Gateways sollten bei Verwendung im Freien in wasserdichten Gehäusen platziert werden; reine Glas- oder Metallgehäuse sollten vermieden werden, da sie das Bluetooth-Signal blockieren.
    • Fahrzeug-Gateways müssen im Fahrzeug installiert werden.
    • Telematik-Gateways sollten vor Wasser und Regen geschützt werden.

Zusammenfassung

ON!Track verleiht jedem Werkzeug und Ausrüstungsgegenstand eine digitale Identität, wodurch es einfach wird, Anlagen zu finden und zu verwalten, ohne sich auf schwer lesbare Seriennummern verlassen zu müssen. Dies geschieht durch den Einsatz von Tags und Gateways, die zusammenarbeiten.


Tags werden an Werkzeugen angebracht. Einige Tags sind einfache Etiketten, die Sie mit der mobilen App scannen, während andere kleine Sensor-Tags sind, die regelmäßig Signale senden.

Gateways werden an Orten wie Lagern, Fahrzeugen oder schweren Maschinen platziert. Sie erkennen nahegelegene Sensor-Tags und senden diese Informationen an das System.


Gemeinsam reduzieren Tags und Gateways die manuelle Arbeit, verbessern die Genauigkeit und bieten eine nahezu Echtzeit-Übersicht darüber, wo sich Werkzeuge befinden und wie sie genutzt werden, sofern die richtige Lizenz und Einrichtung vorhanden sind.

War dieser Beitrag hilfreich?

0 von 2 fanden dies hilfreich

Haben Sie Fragen? Anfrage einreichen