Systemanforderungen für ON!Track Web-Anwendungen und Mobilanwendungen

  • Aktualisiert

Die ON!Track Web- und Mobile-Anwendungen setzen bestimmte Betriebssysteme und Browser, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Dieser Leitfaden beschreibt die unterstützten Plattformen sowie die technischen Anforderungen für eine reibungslose Nutzung.

Unterstützte Betriebssysteme

  • Windows: Version 10 oder höher
  • Android: Version 10 oder höher (Android 9 und ältere Versionen werden nicht mehr unterstützt)
  • iOS: Version 16 oder höher (iOS 15 und ältere Versionen werden nicht mehr unterstützt)

Hinweis: Die Unterstützung älterer ältere Android- und iOS-Versionen wird aus Sicherheitsgründen sowie zur Gewährleistung einer optimalen Performance eingestellt. Nutzer mit nicht unterstützten Betriebssystemversionen erhalten entsprechende In-App-Benachrichtigungen. Nach Ablauf der Supportfrist kann die App nach dem Auslaufdatum nicht mehr verwendet werden.

Browserkompatibilität (Web-Anwendung)

Verwenden Sie die jeweils aktuelle Version eines der folgenden Browser:

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Safari

Anforderungen an die Mobile App

Die ON!Track-Mobile App ist verfügbar für:

  • Android-Geräte (über Google Play Store)
  • iOS-Geräte (über Apple App Store)

    Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem Ihres Geräts regelmäßig aktualisiert wird, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Zusätzliche technische Anforderungen (Mobilgeräte)

  • Netzwerk: 4G oder höher empfohlen für einen reibungslosen Betrieb
  • Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 2 GB 
  • Speicherplatz:  mindestens 200 MB verfügbar
  • Datennutzung: ca. 500 MB pro Monat (abhängig von der Nutzung)

Wichtige Hinweise

  • Sowohl für die Web-Anwendung als auch für die Mobile App ist eine aktive Internetverbindung erforderlich.
  • Einzelne Funktionen können auf veralteten Systemen oder Browsern eingeschränkt sein oder nicht vollständig unterstützt werden.
  • Benutzer werden vorab informiert, wenn ihre Betriebssystemversion nicht mehr unterstützt wird.
  • Aus Sicherheits- und Compliance-Gründen wird ON!Track regelmäßig Sicherheitsaudits und Penetrationstests unterzogen.

Verknüpfung mit

War dieser Beitrag hilfreich?

4 von 9 fanden dies hilfreich

Haben Sie Fragen? Anfrage einreichen