La prise en charge de Delta est désormais disponible pour les API GET de ces entités ON!Track :
- Equipements
- Employés
- Emplacements
Cela signifie que vous pouvez désormais extraire uniquement les données qui ont changé au cours d’une période donnée, sans avoir besoin de tout télécharger à chaque fois !
Pourquoi est-ce utile ?
- Moins de données à traiter = synchronisations plus rapides
- Intégrations plus intelligentes = flux de travail plus efficaces
- Idéal pour les mises à jour planifiées et l’automatisation
Comment l’utiliser
Il vous suffit d’ajouter un filtre de date à votre requête API pour obtenir uniquement les mises à jour dont vous avez besoin.
Vous pouvez filtrer par :
- startDate et endDate
- daysSinceLastModified
Remarque : la période ne peut pas dépasser 90 jours.
Vous trouverez ci-dessous la liste des scénarios pris en charge ou non dans le cadre de la réponse Delta pour les entités répertoriées.
Equipements :
Opération / Action | Incluse dans la réponse Delta (Oui/Non) |
L’utilisateur crée un équipement via l’interface utilisateur UNITE/OnTrack | Oui |
L’utilisateur met à jour un équipement via l’interface utilisateur UNITE/OnTrack | Oui |
L’utilisateur transfère un équipement via l’interface utilisateur UNITE/OnTrack | Oui |
L’utilisateur annule le transfert d’un équipement via l’interface utilisateur ON!Track | Oui |
L’utilisateur transfère un équipement de stockage et son enfant | Oui |
L’utilisateur met à jour le statut de l’équipement (ACTIVE, DISPOSED, etc.) | Oui |
L’utilisateur effectue une opération de modification en masse | Oui Seuls certains champs sont capturés. Les champs suivants ne sont pas pris en charge : (fabricant, code de coût, prix d’achat, numéro de bon de commande, description, fournisseur, modèle) |
L’utilisateur effectue une mise à jour groupée du statut de l’équipement | Oui |
L’utilisateur effectue un transfert en masse | Oui |
L’utilisateur attribue le service de l’équipement | Non |
L’utilisateur termine le service de l’équipement | Non |
L’utilisateur rappelle le transfert depuis IN-transit | Non |
L’utilisateur attribue une étiquette en sélectionnant plusieurs équipements via l’interface utilisateur ON!Track | Non |
L’utilisateur met à jour les détails du modèle depuis la section Modèle | Non |
L’utilisateur met à jour les détails du fabricant depuis la section Fabricant | Non |
L’utilisateur crée un équipement sous l’équipement de stockage | Non |
L’utilisateur crée une allocation sous l’équipement de stockage | Non |
L’utilisateur met à jour le nom de l’étiquette depuis la section Étiquette | Non |
Employés :
Opérations | Incluse dans Delta (Oui, Non) |
L’utilisateur crée un travailleur depuis Unite/OnTrack | Oui |
L’utilisateur met à jour un travailleur depuis Unite/OnTrack | Oui |
L’utilisateur crée un travailleur depuis un import Excel | Oui |
L’utilisateur crée un travailleur depuis le portail d’administration | Oui |
L’utilisateur convertit le travailleur en utilisateur | Oui |
L’utilisateur modifie le rôle de l’utilisateur | Oui |
L’utilisateur attribue un certificat à l’utilisateur | Oui |
L’utilisateur attribue une étiquette au travailleur | Oui |
L’utilisateur promeut un utilisateur depuis le portail d’administration | Oui |
L’utilisateur met à jour les détails du certificat attribué depuis le modèle de certificat | Non |
L’utilisateur met à jour les détails de l’étiquette attribuée depuis la section Étiquette | Non |
L’utilisateur met à jour les détails du rôle de l’utilisateur attribué depuis la section Rôles | Non |
Emplacement :
Opérations | Incluse dans Delta (Oui, Non) |
L’utilisateur met à jour l’emplacement depuis UNITE/On!Track | Oui |
L’utilisateur crée un emplacement via un import | Oui |
L’utilisateur crée un emplacement depuis UNITE/OnTrack | Oui |
L’utilisateur met à jour la hiérarchie de l’emplacement depuis l’onglet Administration | Oui |
L’utilisateur met à jour le statut de l’emplacement d’Archivé à Inactif/Actif depuis l’onglet Administration | Oui |
L’utilisateur attribue l’équipement à l’emplacement | Non |
L’utilisateur met à jour les paramètres de coût de l’emplacement depuis l’onglet Administration | Non |
L’utilisateur met à jour/crée un groupe (UNITE ne prend pas en charge le type d’emplacement Groupe) | Non |
L’utilisateur met à jour le statut de l’emplacement sur Archivé | Non |
Associé à