Je continue à recevoir des alertes de retrait inattendu d’un équipement. Que dois-je vérifier ?

  • Mise à jour

Si vous continuez à recevoir des alertes de retrait inattendu d’un équipement qui devraient normalement être désactivées, voici les points à vérifier :

1. Configuration des alertes de retrait inattendu d’un équipement dans les paramètres de l’entreprise
Accédez à Paramètres de l’entreprise → Suivi des équipements et consultez la section « Configurations des alertes de retrait inattendu d’un équipement ». Vous pouvez définir des plages horaires de désactivation par type d’entité compatible avec la borne Bluetooth : les sites, les fourgons, les conteneurs et l’équipement lourd disposent chacun de leurs propres paramètres. Assurez-vous que :

  • Les jours de la semaine corrects sont sélectionnés (par exemple, du lundi au vendredi).
  • Une heure de début et une heure de fin sont toutes deux définies (en ne définissant qu’une seule, une erreur se produira).
  • Les paramètres soient activés (ON) — par défaut, ils sont désactivés (OFF), ce qui signifie que les alertes de retrait inattendu d’un équipement se déclenchent 24 h/24 et 7 j/7.

2. Type de licence
La configuration des alertes de retrait inattendu d’un équipement n’est disponible qu’avec les licences ON!Track Pro, Enterprise et Legacy. Si vous utilisez ON!Track Lite, la section de configuration n’apparaîtra pas et la suppression ne sera pas disponible.

3. Limitation connue concernant les plages de suppression
Si un équipement est retiré de la portée de la borne Bluetooth pendant la fenêtre de suppression et reste manquant après la fin de cette fenêtre, une alerte de retrait inattendu d’un équipement ne sera pas générée rétroactivement. Cela signifie que vous risquez de ne pas voir les alertes attendues ou, à l’inverse, que des alertes puissent se déclencher en dehors de la fenêtre pour des mouvements ayant commencé à l’intérieur de celle-ci.

5. Autorisations
Seuls les utilisateurs ayant accès aux « Paramètres de l’entreprise » peuvent configurer la suppression des alertes de retrait inattendu d’un équipement. Si quelqu’un d’autre gère les paramètres de votre compte, assurez-vous auprès de cette personne que la configuration a bien été enregistrée.

6. Proximité des fourgons / fausses alertes
Des fourgons garés très près les uns des autres peuvent amener les Bornes Bluetooth à capter les étiquettes des véhicules voisins, déclenchant ainsi des alertes de retrait inattendu d’un équipement pour des équipements qui ne se sont en réalité pas déplacés. Si vous constatez des alertes lors des départs matinaux ou du stationnement, il s’agit d’un scénario courant — la fenêtre de suppression est spécialement conçue pour remédier à ce problème.

Associé à

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande