Plusieurs raisons peuvent expliquer la présence de jours manquants ou de lacunes dans vos données d’utilisation dans ON!Track :
Causes les plus courantes
- La machine n’a pas été utilisée — Si le moteur n’a pas tourné du tout un jour donné, il n’y a aucun enregistrement d’utilisation pour ce jour-là. Le graphique n’affiche tout simplement aucune barre — il n’affiche pas de barre de valeur nulle.
- Arrondi à zéro — Si le moteur a tourné pendant 30 minutes ou moins au cours d’une journée, la logique d’arrondi arrondit ce temps à 0 heure, ce qui fait apparaître cette journée comme une lacune même si la machine a été brièvement utilisée.
- Perte de connectivité de la borne télématique — Si la borne télématique a perdu sa connectivité cellulaire pendant un ou plusieurs jours (par exemple, lors de travaux souterrains ou sur un site isolé sans couverture), elle met les données en mémoire tampon localement et les télécharge en une seule fois dès qu’elle est reconnectée.
- Borne télématique en mode veille ou veille profonde — Lorsque la tension de la batterie du véhicule descend en dessous de 12,1 V, la borne télématique passe en mode veille et cesse complètement d'envoyer des données d'utilisation (seules les mises à jour de géolocalisation horaires sont conservées). En dessous de 3,5 V de tension de la batterie interne, même la géolocalisation s'arrête. Ces jours apparaîtront comme des lacunes.
Associé à