Le TU 600 résout le problème du suivi automatisé des équipements et des outils à l'intérieur des véhicules de service.
Les fourgons de service transportent un grand nombre d’outils et d’équipements sur le terrain, et sans solution automatisée, les entreprises ne disposent d’aucun moyen fiable de savoir :
- Quels outils se trouvent dans quel fourgon — les vérifications manuelles de l’inventaire prennent du temps et sont sources d’erreurs
- Si des outils manquent, ont été perdus ou sont présents de manière inattendue — les vols ou les erreurs de rangement passent inaperçus
- Où se trouve le fourgon (et ses outils) — aucune visibilité en temps réel sur la géolocalisation
Le TU 600 est installé dans un véhicule de service (connecté via le port OBD) et fait office de borne Bluetooth (Bluetooth Low Energy). Il détecte en continu les étiquettes connectées BLE fixées aux outils et aux équipements, puis transmet ces données à ON!Track, ce qui permet :
- Un inventaire connecté automatisé — classant les équipements comme « Prévus », « Trouvés », « Non trouvés » ou « Inattendus » sans intervention manuelle
- Des mises à jour de géolocalisation — toutes les 2 minutes lorsque le fourgon est en mouvement (vitesse > 8 km/h) et toutes les 15 minutes lorsqu'elle est garée
- La détection des pertes/vols — des Alertes lorsque des outils étiquetés disparaissent (« Disparu ») ou réapparaissent (« Trouvé »)
Associé à