Transférer des équipements ou des articles en lot via l'Inventaire connecté sur la plateforme web

  • Mise à jour

Rôles : Administrateur et Collaborateur | Plateforme : Web

ON!Track propose deux méthodes différentes pour effectuer des transferts. Il s’agit de :

1) Transfert rapide : cette fonctionnalité vous permet de transférer rapidement des équipements individuels vers des chantiers, des entrepôts, des sites d’équipement de stockage ou des collaborateurs. Vous pouvez utiliser le « Transfert rapide » pour attribuer immédiatement un équipement ou des articles en lot à un collaborateur responsable, un site ou un équipement de stockage.

2) Transfert : cette fonctionnalité vous permet de transférer plusieurs équipements, notamment vers différents chantiers, conteneurs ou collaborateurs. Contrairement au « Transfert rapide », vous pouvez également définir une date de retour et ajouter des remarques.

Bon à savoir :

  • Vous devez disposer des autorisations nécessaires avant de déplacer des équipements ou de modifier les quantités d’articles.
  • Remarque : l’Inventaire connecté scanne un seul emplacement ou équipement de stockage équipé d’une borne Bluetooth à la fois.
  • Lorsque vous transférez un article, sa valeur « Attribué à » est mise à jour.
  • Vous pouvez transférer des articles vers un site, un équipement de stockage ou un collaborateur.
  • Le panier de transfert peut contenir jusqu’à 500 articles.

Instructions :

Pour les équipements :

  • Ouvrez l’emplacement ou l’équipement de stockage compatible avec la borne Bluetooth dans ON!Track Web.


     
  • Ouvrez la section Inventaire connecté.
    • Prévu = attribué à cet emplacement et attendu à cet emplacement
    • Trouvé = physiquement détecté à cet emplacement
    • Non trouvé = attendu à cet emplacement mais non détecté
    • Inattendu = détecté à cet emplacement mais attribué à un autre emplacement



       
  • Ouvrez la liste des équipements concernés et sélectionnez l’équipement ou les équipements que vous souhaitez déplacer.


     

  • Sélectionnez « Transférer » ou « Ajouter au panier de transfert ».


     

  • Ouvrez le panier de transfert. Sélectionnez un type de destination : « Site », « Équipement de stockage » ou « Collaborateur ».



     

  • Vérifiez les détails du transfert, puis validez-le.





Pour les articles en lot :

Les articles en lot ne sont pas gérés par l’Inventaire connecté de la même manière que les équipements uniques dotés d’une étiquette BLE. Utilisez plutôt l’un des points d’entrée de transfert pris en charge ci-dessous.

  • À partir de la vue de liste des articles en lot
  • À partir de la vue d’affectation des articles en lot
  • À partir d’un équipement de stockage dans la liste des équipements
  • À partir des détails du site (Web uniquement)
  • À partir des détails du collaborateur (Web uniquement)
     
  • Ouvrez l’article en lot ou l’affectation que vous souhaitez déplacer.


     
  • Ajoutez la quantité souhaitée sur la carte de transfert.




     

  • Choisissez la destination : Site, Équipement de stockage ou Collaborateur.
  • Définissez le statut de l'article :
    • Disponible
    • Réservé
    • Consommé
    • En réparation
    • Perdu ou volé
    • Mis au rebut


       
  • Vérifiez le transfert et confirmez-le.






Associé à

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande