Jak mogę rozwiązać problemy związane z niedokładnym określeniem lokalizacji?

  • Zaktualizowano

Jeśli występują problemy z niedokładnym określaniem lokalizacji, warto wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Widoczność urządzenia: Upewnij się, że urządzenie Tag śledzący sprzęt jest zainstalowane w miejscu z niezakłóconym widokiem na niebo. Jeśli znajduje się w metalowej obudowie lub pod dachem, może nie odbierać dobrego sygnału GNSS.
  • Urządzenia w pobliżu: Sprawdź, czy urządzenie Tag śledzący sprzęt znajduje się w pobliżu silnika elektrycznego o dużej mocy. Mogą one powodować zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), wpływając na zdolność urządzenia Tag śledzącego sprzęt do uzyskania dokładnej lokalizacji.
  • Metody lokalizacji: Urządzenie Tag śledzącego sprzęt wykorzystuje trzy różne metody określania lokalizacji, w kolejności według dokładności:
    • GNSS (GPS i inne satelity lokalizacyjne): Dokładność od 30 m do 100 m.
    • Wi-Fi: Dokładność od 30 m do 100 m.
    • Wieża komórkowa: Dokładność od 1 km do 6 km (działa niezawodnie, jeśli jest połączenie).

Jeśli nadal doświadczasz niskiej dokładności śledzenia lokalizacji, sprawdzenie tych czynników może pomóc w poprawie śledzenia lokalizacji.

line 2.png

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób Tag śledzący sprzęt ustala i zgłasza swoją lokalizację, sprawdź: Czy mogę używać Tagu śledzącego sprzęt do śledzenia lokalizacji moich pracowników?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest Tag śledzący sprzęt, sprawdź: Czym jest Tag śledzący sprzęt?

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie