Wymagania systemowe dla aplikacji internetowych i mobilnych ON!Track Web

  • Zaktualizowano

Aplikacje internetowe i mobilne ON!Track wymagają określonych systemów operacyjnych i przeglądarek, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo. Niniejszy przewodnik przedstawia obsługiwane platformy oraz wymagania techniczne niezbędne do płynnego działania aplikacji.

Obsługiwane systemy operacyjne

  • Windows: wersja 10 lub nowsza
  • Android: wersja 10 lub nowsza (wersje Android 9 i starsze nie są już obsługiwane)
  • iOS: wersja 16 lub nowsza (wersje iOS 15 i starsze nie są już obsługiwane)

Uwaga: Wsparcie dla starszych wersji systemów Android i iOS zostało wycofane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i najlepszej wydajności. Użytkownicy korzystający z nieobsługiwanych wersji systemów operacyjnych otrzymają powiadomienia w aplikacji i nie będą mogli korzystać z aplikacji po upływie terminu wycofania.

Zgodność przeglądarek (Aplikacja internetowa)

  • Należy korzystać z najnowszej wersji jednej z poniższych przeglądarek:
    • Google Chrome
    • Microsoft Edge
    • Safari

Wymagania dotyczące aplikacji mobilnej

  • Aplikacja mobilna ON!Track jest dostępna dla:
    • Urządzeń z systemem Android (w sklepie Google Play)
    • Urządzeń z systemem iOS (w sklepie Apple App Store)
  • Aby zapewnić sobie najlepsze wrażenia podczas korzystania z aplikacji, upewnij się, że system operacyjny Twojego urządzenia jest zaktualizowany.

Dodatkowe wymagania techniczne (urządzenia mobilne)

  • Sieć: zalecane jest połączenie 4G lub szybsze, aby zapewnić płynne działanie
  • Minimalna pamięć RAM: 2 GB
  • Minimalna ilość wolnego miejsca: 200 MB
  • Zużycie danych: około 500 MB/miesiąc (w zależności od użytkowania)

Ważne uwagi

  • Do działania zarówno aplikacji internetowej, jak i mobilnej wymagane jest aktywne połączenie z Internetem.
  • Niektóre funkcje mogą nie działać na przestarzałych systemach lub przeglądarkach.
  • Użytkownicy zostaną z wyprzedzeniem powiadomieni, jeśli ich wersja systemu operacyjnego ma zostać wycofana.
  • Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami ON!Track przechodzi regularne audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne.

Powiązane z

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 9

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie