Dlaczego mój TU 700 pokazuje status „offline” lub nie aktualizuje się?

  • Zaktualizowano

Istnieją pewne przyczyny, dla których bramka TU 700 może wyświetlać status offline lub nie aktualizować danych, na przykład:

  • Brak lokalizacji GPS przez 30 minut — Jeśli bramka nie może uzyskać sygnału GPS, będzie wyświetlana jako offline. Sprawdź, czy urządzenie ma niezakłócony widok na niebo oraz czy migająca czerwona dioda LED jest aktywna (wskazuje na lokalizację GPS i Połączenie komórkowe).
  • Problemy z łącznością sieciową — Słaby lub brak sygnału komórkowego uniemożliwi bramce przesyłanie danych.
  • Brak tagów BLE w pobliżu / brak danych skanowania przez 30 minut — Jeśli w pobliżu nie ma tagów lub skanowanie BLE jest wyłączone, bramka nie będzie wysyłać danych tagów i będzie wyświetlana jako offline.
  • Niski poziom naładowania akumulatora pojazdu (≤ 12,1 V) — Gdy napięcie akumulatora spadnie do tego poziomu, bramka przechodzi w tryb uśpienia i wysyła aktualizację geolokalizacji tylko raz na godzinę (brak skanowania BLE).
  • Skanowanie BLE wyłączone — Skanowanie Bluetooth może być wyłączone dla tego urządzenia.
  • Bramka porusza się z bardzo małą prędkością (<8 km/h) — Bramka mobilna van może być wyświetlana jako offline, jeśli samochód dostawczy porusza się zbyt wolno.

Powiązane z

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie