Dlaczego w danych dotyczących wykorzystania widzę brakujący dzień lub lukę?

  • Zaktualizowano

Istnieje kilka powodów, dla których w danych dotyczących wykorzystania w ON!Track mogą pojawiać się brakujące dni lub luki:

Najczęstsze przyczyny

  1. Maszyna nie była używana — Jeśli silnik w danym dniu w ogóle nie pracował, nie ma żadnego zapisu dotyczącego wykorzystania dla tego dnia. Wykres po prostu nie wyświetla żadnego słupka — nie pokazuje słupka o wartości zerowej.
  2. Zaokrąglenie do zera — Jeśli silnik pracował przez 30 minut lub mniej w ciągu dnia, algorytm zaokrągla ten czas w dół do 0 godzin, co w efekcie sprawia, że dzień ten pojawia się jako luka, mimo że maszyna była krótko używana.
  3. Utrata łączności bramy — Jeśli brama straciła łączność komórkową na jeden lub więcej dni (np. prace podziemne, odległa lokalizacja bez zasięgu), buforuje dane lokalnie i przesyła je w partii po ponownym połączeniu.
  4. Brama w trybie uśpienia lub głębokiego uśpienia — Gdy napięcie akumulatora pojazdu spadnie poniżej 12,1 V, brama przechodzi w tryb uśpienia i całkowicie zaprzestaje wysyłania danych dotyczących wykorzystania (tylko godzinowe aktualizacje geolokalizacji). Poniżej 3,5 V napięcia akumulatora wewnętrznego zatrzymuje się nawet geolokalizacja. Te dni będą wyświetlane jako luki.

 

Powiązane z

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie