Informacja o ulepszeniach - czerwiec 2026

  • Zaktualizowano

W tej wersji skupiono się na poprawie komfortu użytkowania dla osób korzystających z materiałów eksploatacyjnych, usług, mobilnych procesów roboczych oraz integracji. Wprowadzone ulepszenia ułatwiają oznaczanie i identyfikację pozycji ilościowych, przyspieszają wdrażanie materiałów eksploatacyjnych Hilti, zapewniają dostęp do informacji z list kontrolnych dotyczących serwisu na urządzeniach mobilnych oraz umożliwiają pobieranie pełniejszych danych za pośrednictwem interfejsów API ON!Track.  

Generowanie drukowalnych etykiet dla pozycji ilościowych. 

Użytkownicy często potrzebują wyraźnych etykiet dla materiałów eksploatacyjnych przechowywanych w magazynach, vanach, szafkach i zasobach magazynowych. Do tej pory przygotowywanie etykiet dla materiałów eksploatacyjnych często wymagało ręcznej pracy poza ON!Track, co mogło spowalniać konfigurację, utrudniać identyfikację przedmiotów i zwiększać ryzyko błędnych aktualizacji stanów magazynowych.

Dzięki wprowadzeniu nowych drukowalnych etykiet dla przedmiotów ilościowych, materiały eksploatacyjne są etykietowane szybciej i bardziej konsekwentnie. Magazyn pozostaje zorganizowany, aktualizacje stanów są dokładne, a przepływy pracy uzupełniania działają płynniej.

 

 

Co się zmieniło 

ON!Track teraz oferuje nową funkcję samoobsługowego generowania etykiet, która pozwala użytkownikom na generowanie drukowalnych etykiet dla przedmiotów ilościowych bezpośrednio z aplikacji.

Etykiety można generować z:

  • Strony Przedmiotów Ilościowych
  • Sekcji Przedmiotów Ilościowych w zasobie magazynowym

 Funkcja obsługuje zarówno przedmioty ilościowe Hilti, jak i nie-Hilti. 

Użytkownicy mogą teraz:

  • Wybrać do 44 przedmiotów ilościowych
  • Wygenerować do 88 etykiet w jednym pliku PDF
  • Dostosować liczbę etykiet na przedmiot
  • Podglądać etykiety przed pobraniem
  • Wybrać pozycję startową do drukowania dla częściowo wykorzystanych arkuszy etykiet
  • Dostosować marginesy dla lepszego wyrównania z drukarką
  • Pobrać gotowy do druku plik PDF

Korzyści

Użytkownicy mogą szybciej i bardziej konsekwentnie etykietować materiały eksploatacyjne, co ułatwia organizację przestrzeni magazynowych i identyfikację przedmiotów. Wspiera to dokładniejsze aktualizacje stanów magazynowych, płynniejsze zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi na co dzień oraz lepsze przygotowanie do przepływów pracy związanych z uzupełnianiem.

Dostępność

Plik PDF z etykietami jest dostępny w ON!Track dla wybranych użytkowników i stanowi część ograniczonego wdrożenia. 
 

Ulepszone wdrażanie materiałów eksploatacyjnych jest teraz dostępne globalnie 

Użytkownicy mogą teraz dodawać przedmioty ilościowe Hilti bezpośrednio z katalogu lub historii zakupów. Wcześniej było to powolne i podatne na błędy, ponieważ użytkownicy musieli ręcznie wprowadzać dane produktów, zwłaszcza przy konfiguracji wielu materiałów naraz.

Co się zmieniło 

Ulepszone wdrażanie materiałów eksploatacyjnych zapewnia szybsze, wyższej jakości i mniej manualne wprowadzanie materiałów eksploatacyjnych Hilti.

Użytkownicy mogą teraz wyszukiwać numery przedmiotów materiałów eksploatacyjnych Hilti spośród niedawno zakupionych produktów, które automatycznie wypełniają pola wcześniej zarządzane ręcznie.

Użytkownicy mogą teraz korzystać z: 

  • Szybszego wdrażania: Materiały eksploatacyjne Hilti można dodawać hurtowo z wstępnie wypełnionymi danymi produktu, w tym z edytowalnymi nazwami modeli.
  • Lepszej jakości danych: Kluczowe pola produktu są wypełniane na podstawie danych produktowych Hilti, co zmniejsza nakład pracy ręcznej i liczbę błędów.
  • Użytkownicy mogą kopiować numery pozycji z Excela i wklejać je bezpośrednio na ekran wyszukiwania.
  • Jasniejszych wskazówek i spójności: Ekran wdrażania teraz pokazuje wyraźniejsze statusy i komunikaty o błędach, a numer producenta jest zablokowany po wdrożeniu.

Korzyści

Użytkownicy mogą szybciej konfigurować materiały eksploatacyjne Hilti, z mniejszym nakładem ręcznej pracy i lepszą jakością danych. Tworzy to solidniejszą podstawę do śledzenia zapasów, korzystania z szafek, etykietowania, raportowania i przyszłych scenariuszy automatyzacji.
 

Listy kontrolne usług są teraz widoczne podczas edycji usług na urządzeniach mobilnych 

Użytkownicy korzystający z ON!Track na urządzeniach mobilnych nie zawsze mieli taki sam dostęp do informacji z list kontrolnych usług jak w wersji webowej. Utrudniało to przeglądanie szczegółów usług podczas ich edycji 

Co się zmieniło 

Użytkownicy mogą teraz przeglądać sekcję Listy Kontrolnej Usługi podczas edycji usług w aplikacji mobilnej ON!Track.

Gdy usługa jest tworzona na podstawie szablonu usługi zawierającego elementy listy kontrolnej, lista ta jest wyświetlana na stronie edycji usługi zarówno dla usług nadchodzących, jak i historycznych.

Lista kontrolna jest wyświetlana w formacie tylko do odczytu, aby zachować oryginalny zapis usługi. W przypadku usług historycznych lista odzwierciedla status zarejestrowany w momencie zakończenia usługi.

Korzyści

Użytkownicy zyskują bardziej spójne doświadczenie na platformach Android, iOS oraz w wersji webowej. Użytkownicy mogą łatwiej przeglądać szczegóły list kontrolnych na urządzeniach mobilnych, bez konieczności zmiany platformy lub tracenia kontekstu podczas pracy w terenie. 
 

Numer materiału dodany do Asset APIs 

Niektóre integracje wymagały zarówno numeru materiału, jak i numeru seryjnego, aby prawidłowo identyfikować narzędzia Hilti. Gdy dopasowanie zasobu opierało się tylko na numerze seryjnym, mogło to prowadzić do błędnego przypisania szablonu zasobu lub blokować dalsze procesy naprawcze dla synchronizowanych narzędzi.

Co się zmieniło 

API zasobów ON!Track teraz obsługują numery materiałów.

Aktualizacje API obejmują:

  • GET Asset API teraz udostępnia numer materiału.
  • Create Asset API teraz obsługuje numer materiału podczas tworzenia zasobu.

Korzyści

Integracje mogą bardziej niezawodnie identyfikować zasoby Hilti, używając zarówno numeru materiału, jak i numeru seryjnego. Pomaga to w prawidłowym przypisaniu szablonu zasobu i umożliwia płynniejszą obsługę zamówień dla narzędzi Hilti. 
 

Adres e-mail pracownika dodany do odpowiedzi API Pracowników. 

Użytkownicy, którzy potrzebowali rzeczywistego adresu e-mail pracownika, musieli wcześniej pobierać go z innego źródła. API Pracowników zwracało tylko notificationEmail, który nie zawsze jest tym samym co rzeczywisty adres e-mail pracownika.

Co się zmieniło 

API Pracowników teraz zawiera rzeczywisty adres e-mail pracownika oprócz istniejącego pola notificationEmail.

Nowe pole e-mail jest dostępne w:

  • GET /workers — zawarte dla każdego pracownika w odpowiedzi listy
  • GET /workers/{id} — zawarte w odpowiedzi szczegółów pracownika

Istniejące pole notificationEmail pozostaje bez zmian, więc aktualizacja jest kompatybilna wstecz.

Korzyści

Użytkownicy API mogą bezpośrednio pobierać rzeczywisty adres e-mail pracownika z ON!Track, zmniejszając potrzebę dodatkowych wyszukiwań, ręcznego mapowania lub korzystania z alternatywnych źródeł danych. Ta zmiana upraszcza i zwiększa niezawodność integracji. 
 

Szkolenie ON!Track już dostępne w Hilti Academy

Poziom 1 programu ON!Track Global Academy jest już dostępny w Hilti Academy wyłącznie w języku angielskim. Ten podstawowy kurs przedstawia rozwiązanie ON!Track Ready, które jest bezpłatnie dołączone do subskrypcji Hilti Flota.

Obejmuje on podstawy śledzenia aktywów, nawigację po systemie oraz kluczowe funkcje, takie jak oznaczanie, lokalizowanie oraz zarządzanie narzędziami i sprzętem. Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby pomóc Ci szybko rozpocząć pracę, zrozumieć podstawowe funkcje i pewnie korzystać z ON!Track Ready w codziennym zarządzaniu aktywami.

Dostęp do szkolenia znajdziesz tutaj: https://academy.hilti.co.uk/pages/330/ontrack-academy

Powiązane z

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 21 z 28

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie