Was ist ON!Track?
Wir wissen, wie aufwendig die Verwaltung von Geräten und Materialien für unsere Kunden sein kann und wie viel Zeit und Mühe dies erfordert. Als wir unsere Kunden aus der Baubranche nach ihren größten Problemen im Bereich der Geräte- und Materialverwaltung gefragt haben, haben wir Folgendes festgestellt:
Die Zeit und das Geld, die für diese Prozesse aufgewendet werden, könnten viel besser auf Ihren Baustellen und für bessere Erfahrungen investiert werden. Richtig?
Deshalb bieten wir Ihnen eine ganzheitliche Lösung für die Verwaltung Ihrer Ausrüstung und Ihres Materials. ON!Track verhilft Ihnen zu mehr Transparenz über alle Ihre Geräte und Materialien, unabhängig vom Hersteller, damit Sie produktiver werden.
Wie kann ON!Track Ihnen helfen, produktiver zu werden?
Tracking Ihrer Geräte und Ausrüstung
Wo ist meine Ausrüstung?
Tracken Sie alle Ihre Geräte, nicht nur die von Hilti. Sehen Sie sich Geräte und Material an, vom kleinen Bohrschrauber bis zum 40-Tonnen-Bagger, und sehen Sie genau, wo sie sich befinden, auch in Ihren Transportern. Darüber hinaus haben Sie Ihr Inventar immer griffbereit.
Wenn Sie wissen, wo Sie Geräte und Anlagen finden, verlieren Sie keine wertvolle Zeit mit der Suche nach Gegenständen und verschwenden kein Geld mit dem Kauf oder der Anmietung von Ersatzgeräten. Einige der wichtigsten Funktionalitäten, die ON!Track unterstützt:
- Wissen, wo Ihre Geräte sind
- Wissen, wie Ihre Werkzeuge verwendet werden
- Wissen, wer Ihre Werkzeuge verwendet
- Erkennen und Reduzieren von Ausfallzeiten aufgrund fehlender Werkzeuge
- Reduzieren von Horten
- Senken des Diebstahlrisikos
- Wissen, welche Geräte ungenutzt sind oder verwendet werden können
Wie kann ich meine Verbrauchsmaterialien verwalten?
Wenn die Verbrauchsmaterialien auf der Baustelle ausgehen, kann dies zu kostspieligen Notbestellungen führen. ON!Track hilft Ihnen dabei, zu erkennen, wann Ihr Bestand zur Neige geht, und warnt Sie, wenn es Zeit für eine Nachbestellung ist.
- Sie können Vorräte einsehen und verwalten und erhalten Warnungen über niedrige Lagerbestände.
- Erstellen Sie Berichte, um Ausgabenverschwendung zu erkennen.
Vernetzte Werkzeugdienste: Wie kann ich mit meinen Hilti Geräten intelligenter werden?
Die kombinierten Tool Services von Hilti wurden speziell für die Bauindustrie entwickelt und bieten leistungsstarke, cloudbasierte Geräte zu einem festen monatlichen Preis sowie eine leistungsfähige Betriebsmittelverwaltung mit Nutzungs- und Standortdaten für maximale Transparenz. Durch die Kombination von Flottenmanagement mit ON!Track und der Akku-Plattform Nuron können Sie Ihre Mitarbeiter und Baustellen effizienter verwalten.
Die kabellose Plattform Nuron, die durch Fleet und ON!Track ermöglicht wird, erlaubt Ihnen eine schnelle Überprüfung des Batteriezustands und die proaktive Bestellung von Ersatzteilen. Greifen Sie auf Services zu, die Ihnen helfen, fehlende Geräte zu finden oder wenig genutzte oder gehortete Geräte zu identifizieren. Nutzen Sie die Daten von Nuron, um fundierte Entscheidungen über Ihren Werkzeugbestand zu treffen, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.
Sicherheit und Wartung: Sind meine Geräte sicher in der Anwendung?
Informieren Sie sich darüber, wer über welche Ausrüstung verfügt, wie lange er sie schon besitzt und ob er für ihre Verwendung zertifiziert ist. Überprüfen Sie die Sicherheit der Werkzeuge und die Einhaltung der Vorschriften. Einige wichtige Funktionalitäten:
- Mit der "Ein-Klick"-Verwaltung Ihrer täglichen Berichte und Sicherheitsdokumente sind Sie für alle Ihre Geräte prüfungsbereit.
- Planen und verfolgen Sie die Wartung und Reparaturen aller Anlagen in Ihrem Bestand
- Zugriff auf Gerätedokumentation und Serviceunterlagen direkt von der Baustelle aus
- Gewinnen Sie Erkenntnisse darüber, was ersetzt werden muss.
Rentabilität: Wie hoch sind die Kosten für Ausrüstung und Material?
Verwalten Sie jede Anlage, jede Marke und die Kosten von mehreren Baustellen - alles auf einer digitalen Plattform. Wir bieten Ihnen eine problemlose Kostenzuweisung auf der Grundlage der Gerätenutzung, berechnet nach der Anzahl der Tage vor Ort.
- Flexible Preise: Wählen Sie einen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Kostenplan.
- Schnelle Berechnungen: Ermitteln Sie die Kosten pro Baustelle in Sekunden.
- ERP-Integration: Exportieren Sie Daten nahtlos in ERP-Systeme über ON!Track Unite.
- Kostendeckelung: Legen Sie Grenzwerte fest, um sicherzustellen, dass keine weiteren Kosten anfallen, sobald die kumulierten Kosten einen vordefinierten Schwellenwert erreichen.
Integration: Wie kann ich ON!Track mit meinen anderen Softwarelösungen verbinden?
Katapultieren Sie Ihre Produktivität in neue Höhen, indem Sie ON!Track-Daten mit der Software teilen, die Sie bereits verwenden. Von ERPs bis hin zu Buchhaltungssoftware, eine wachsende Liste von vorgefertigten ON!Track-Integrationen finden Sie im Unite Marketplace. Wenn Sie eine Integration benötigen, die nicht auf der Liste steht, haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder lässt Ihre IT-Abteilung einen eigenen Konnektor unter Verwendung unserer offenen APIs erstellen, oder Sie beauftragen einen Drittanbieter mit der Erstellung des Konnektors für Sie. Alle Informationen, die Sie für die Erstellung eines Konnektors benötigen, finden Sie in der Developer Hub.
Mehr erfahren: https://unite.ontrack3.hilti.com/
Was ist in ON!Track enthalten? Eine leistungsstarke Kombination aus Software, Hardware und Dienstleistungen
Software:
| Module / Bundle | Ready | Lite | Pro | Enterprise |
| Verwalten Sie Ihre Hilti Flottenwerkzeuge | Verwalten und digitalisieren Sie Ihren gesamten Werkzeugpark | Automatisieren Sie Ihren gesamten Werkzeugpark | Verwalten Sie Ihr Unternehmen | |
| Hilti Flottenmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verwaltung von Betriebsmitteln | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Betriebsmittelverrechnung | - | ✓ | ✓ | |
| Verwaltung von Mengenartikeln | - | ✓ | ✓ | |
|
ON!Track Unite (API-Integrationen) |
- | ✓ | ✓ | |
|
Proaktivs Tracking via Gateways (Lager, Fahrzeug, Großgerät) |
- | ✓ | ✓ |
Melden Sie sich auf Ihrem Desktop bei ON!Track an: Link oder laden Sie die App herunter
ON!Track HARDWARE
ON!Track ist eine hochmoderne Internet-of-Things (IoT)-Lösung und bietet daher eine umfassende Kombination aus Tags (zum Senden von Daten), Gateways (zum Empfangen von Daten) und Zubehör, so dass Sie Ihren gesamten Werkzeugpark an verschiedenen Standorten (z. B. Lager, Baustelle, Transitbereich) verwalten können
| Tags | Gateways | Zubehör |
|
Passive Etiketten (optimal für Ihre geringwertigen Materialien/Ausrüstungen): Kleine Schilder (AI L2) Große Schilder (AI L5) |
Lager Gateway (AI G125) - optimal für die Bestandsverfolgung in Ihrem Lager |
Für Ihre Tags: Halterung mit Kabelbindern, Drahtadapter, 3M-Band, Metall-Halterung |
|
Aktive Tags (optimal für höherwertige Materialien/Ausrüstungen, die Sie in Kombination mit einem Gateway proaktiv verfolgen möchten) Smart-Tag (AI T320) Runtime-Tag (T320R) Geo-Tag (AI T400) |
Fahrzeug Gateway (TU-600) - optimal für die Verfolgung des Standorts und des Bestands Ihrer Fahrzeuge |
Für Ihre Gateways: OBD-Kabel, OBD-Flachkabel, Schwere Kabelhalterung |
| Großgeräte Gateway (TU-600) - optimal für die Verfolgung des Standorts, des Inventars und der nahegelegenen Anlagen Ihrer Schwermaschinen sowie für die Optimierung der Auslastung. |
Weitere Einzelheiten zu unserem Hardware-Portfolio finden Sie hier: Welche Hardware wird von ON!Track unterstützt? - Hilti ON!Track
Dienstleistungen: Wie fange ich an?
Wir von Hilti lassen Sie auf dem Weg der Transformation nicht allein. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Angebot an Unterstützung, damit Sie von unserer ON!Track Lösung voll profitieren können. Unser Serviceangebot beinhaltet:
- Vor-Ort-Beratung bei der Erkundung.
- Vollständige Implementierung mit Datenupload und Material-/Ausrüstungskennzeichnung.
- Schulung vor Ort und Unterstützung beim Änderungsmanagement.
- Betreuung und Unterstützung nach der Implementierung.
Sprechen Sie mit uns über ON!Track
Erfahren Sie, wie ON!Track Ihr Unternehmen effizienter, gesetzeskonform und kostengünstiger machen kann.