ON!Track – Présentation des passerelles
Les passerelles ON!Track détectent et suivent automatiquement les équipements munis d’un tag dans leur zone de balayage. Selon l’endroit où la passerelle est installée, le comportement et le délai de détection des équipements peuvent varier, tandis que les fonctionnalités principales restent les mêmes.
Les types de passerelles présentés ici sont les suivants :
- Passerelle fixe
- Passerelles mobiles (VAN et engins lourds (HE))
Passerelle fixe (AI G125)
La passerelle fixe est installée à un emplacement fixe tel qu’un entrepôt, un chantier ou une zone de stockage. Elle fournit un emplacement de référence permanent pour suivre la présence des équipements. Une fois installée, elle balaie en continu les équipements munis d’un tag situés à proximité et envoie les informations correspondantes à ON!Track. Elle n’est pas conçue pour obtenir la géolocalisation (coordonnées GPS) et ne fonctionne pas dans les environnements où la fréquence radio Bluetooth est bloquée ou protégée contre les interférences.
Fonctionnalités principales
- Couverture de balayage typique : jusqu’à 30 m (ligne de vue dégagée). Portée réduite dans les environnements riches en métal ou soumis à de fortes interférences
- Conçue pour gérer de manière fiable jusqu’à ~300 smart tags par cycle de balayage
- Options d’affectation : emplacements et équipements de stockage
- Les contrôles d’inventaire sont effectués par rapport à ces emplacements et indiquent les éléments attendus, trouvés, non trouvés et inattendus.
- Si plusieurs passerelles détectent le même tag, aucun transfert automatique n’est affiché
Fonctionnement du suivi (flux simplifié)
- Vous affectez la passerelle à un emplacement ON!Track (par exemple, « Entrepôt A / Conteneur de stockage »).
- La passerelle balaie en continu sa zone Bluetooth à la recherche de Hilti Tags à portée.
- La passerelle envoie les résultats du balayage au cloud Hilti et ON!Track met à jour les éléments considérés comme présents ou absents de cet emplacement.
- Vous pouvez exécuter un rapport d’inventaire à tout moment, sans être sur site.
Règles de temporisation (actuelles) :
- Délai de détection des équipements : les nouveaux équipements sont généralement détectés par la passerelle dans un délai de 1 à 2 minutes, grâce au balayage continu.
- Les équipements nouvellement détectés apparaissent généralement dans Smart Inventory dans un délai pouvant aller jusqu’à 3 à 5 minutes après leur première détection par la passerelle.
- Retrait d’un équipement de la vue de l’inventaire : si un équipement n’est plus détecté, il est marqué comme absent après 8 minutes maximum.
- Alerte de retrait inattendu d’un équipement : déclenchée dans un délai pouvant aller jusqu’à 8 à 10 minutes après qu’un équipement n’est plus détecté, sous réserve que les conditions d’alerte soient remplies.
- Transferts automatisés (délai par défaut de 30 minutes) : généralement terminés dans un délai approximatif de 30 à 35 minutes. Une fois le délai configuré écoulé, ON!Track vérifie à nouveau que toutes les conditions de transfert sont toujours remplies avant de finaliser le transfert.
Limites environnementales
- Température de fonctionnement approuvée : 0 °C à +70 °C
- Température de stockage approuvée : -20 °C à +70 °C
Passerelles mobiles – VAN et engins lourds (TU‑600 VIM et TU‑600 HEM)
Les passerelles mobiles sont installées dans des véhicules de service ou des engins lourds qui suivent les équipements lorsque le véhicule ou la machine est en fonctionnement ou change d’emplacement, sans balayage manuel. La passerelle transmet sa propre position GPS, qui est utilisée pour identifier l’emplacement du véhicule. Il est important de noter que cette passerelle est conçue pour suivre uniquement les équipements, et non les personnes.
Il existe deux versions du TU-600 : VIM et HEM
| TU-600 VIM | TU-600 HEM |
|---|---|
Ces appareils disposent d’une connexion OBD permettant une installation rapide dans la plupart des fourgons et voitures. Ils possèdent une carte SIM intégrée pour la connexion de données à ON!Track ainsi que des fonctionnalités de géolocalisation. Vous pouvez ainsi voir où se trouve le fourgon, quels équipements s’y trouvent et le dernier emplacement des équipements détectés par le fourgon. Fonctionnalité clé : Mode privé : permet aux utilisateurs d’arrêter le suivi de l’emplacement du véhicule en dehors des heures de travail, par exemple lorsqu’un employé est chez lui ou en vacances. | Ces appareils sont câblés directement sur les engins lourds et, dans la plupart des cas, reliés au système CANBUS. Ils peuvent ainsi lire des informations provenant de la machine, telles que le temps de marche au ralenti et la consommation de carburant, tout en fournissant des informations de localisation et de suivi similaires à celles des passerelles pour fourgons. Fonctionnalité clé : Mouvement : les appareils suivent également les déplacements et enregistrent la distance parcourue par le véhicule en miles/km ainsi que le nombre d’« heures » de fonctionnement de la machine. Ils suivent également l’emplacement du véhicule sur la route. |
Fonctionnalités principales :
- Le TU 600 détecte les équipements dans un rayon d’environ 30 mètres maximum
- Conçu pour gérer de manière fiable jusqu’à ~300 smart tags par cycle de balayage
- Options d’affectation : fourgons ou engins lourds
- Les contrôles d’inventaire sont effectués par rapport à ces emplacements et indiquent les éléments attendus, trouvés, non trouvés et inattendus.
- Si plusieurs passerelles détectent le même tag, aucun transfert automatique n’est affiché
Fonctionnement du suivi (flux simplifié) :
- Vos équipements sont équipés de petits tags Bluetooth
- Le TU 600 détecte régulièrement les équipements munis d’un tag qui se trouvent à proximité
- Il combine ces informations avec sa position GPS
- La dernière position est envoyée de manière sécurisée à ON!Track
- Vous pouvez voir où vos équipements ont été détectés pour la dernière fois, le tout au même endroit
Les utilisateurs n’ont rien à scanner, à appuyer ou à gérer : le suivi s’effectue automatiquement lorsque les véhicules ou les machines se déplacent.
Règles de temporisation (actuelles) :
- Le TU600 n’envoie pas de données chaque seconde. Afin d’économiser la batterie et les données, il s’adapte à l’utilisation du véhicule ou de la machine.
- Lorsqu’un véhicule est en mouvement, les informations de localisation et sur les équipements sont envoyées toutes les 2 minutes
- Lorsqu’un véhicule est stationné, les informations de localisation et sur les équipements sont envoyées toutes les 9 minutes
- Lorsque le moteur est éteint ou que le véhicule est au ralenti, les mises à jour de localisation sont moins fréquentes, généralement toutes les ~60 minutes
- En l’absence d’alimentation (par exemple, lorsque le véhicule est stationné pendant une longue période), les mises à jour sont suspendues jusqu’au rétablissement de l’alimentation
- Si un équipement reste dans le véhicule, ON!Track confirme périodiquement sa présence au lieu de la vérifier en continu. Lorsqu’un équipement se déplace vers un autre emplacement, la mise à jour est effectuée rapidement.
- Délai de détection des équipements : les nouveaux équipements sont généralement détectés par la passerelle dans un délai pouvant aller jusqu’à 9 minutes après leur arrivée
- Les équipements nouvellement détectés apparaissent généralement dans Smart Inventory dans un délai pouvant aller jusqu’à 10 minutes après leur première détection par la passerelle.
- Retrait d’un équipement de la vue de l’inventaire : si un équipement n’est plus détecté, il est marqué comme absent après environ 20 minutes maximum sans nouvelle détection.
- Alerte de retrait inattendu d’un équipement : déclenchée dans un délai pouvant aller jusqu’à 22 minutes après qu’un équipement n’est plus détecté, sous réserve que les conditions d’alerte soient remplies.
- Transferts automatisés (délai par défaut de 30 minutes) : généralement terminés dans un délai approximatif de 30 à 50 minutes. Une fois le délai configuré écoulé, ON!Track vérifie à nouveau que toutes les conditions de transfert sont toujours remplies avant de finaliser le transfert.
Fonctionnement en mode économie d’énergie
Lorsque le véhicule ou l’équipement atteint le niveau de batterie résiduel :
- La passerelle passe en mode veille
- Le balayage continu s’arrête
- Les données sont envoyées au cloud toutes les heures
- La batterie n’est jamais complètement déchargée
Limites environnementales
- Température de fonctionnement approuvée : -20 °C à +55 °C (jusqu’à +60 °C avec une alimentation CC)
- Température de stockage approuvée : -40 °C à +70 °C
Remarque spéciale :
Les géotags disposent également d’une fonctionnalité de balayage. Le géotag AI T400 peut mettre à jour sa géolocalisation à distance deux fois par jour à l’aide du GPS et de la technologie cellulaire. Il est alimenté par une batterie interne pouvant durer jusqu’à 5 ans.
- L’application mobile ON!Track, installée sur un smartphone, peut agir comme une passerelle mobile pour suivre les équipements munis de tags Bluetooth. Elle détecte les équipements munis d’un tag situés à proximité et met à jour leur emplacement à l’aide du GPS, du réseau mobile ou du Wi‑Fi du téléphone.
- L’application recherche les équipements à proximité lorsqu’elle est ouverte et utilisée
- De brèves recherches en arrière-plan peuvent également avoir lieu pendant environ 9 minutes maximum, même lorsque le téléphone est verrouillé, à condition que l’utilisateur ait accordé les autorisations requises
- Les informations détectées sont envoyées à ON!Track à l’aide des données mobiles ou du Wi‑Fi du téléphone
Priorité de l’emplacement de dernière détection
Lorsqu’un tag est détecté par plusieurs sources, ON!Track détermine le dernier emplacement détecté selon l’ordre de priorité suivant :
- Passerelle fixe (AI G125)
- Passerelles mobiles (VAN et HEM)
- Appareils mobiles
Exemple : si un tag est détecté à la fois par une passerelle fixe et par une passerelle installée dans un véhicule ou un engin lourd, la passerelle fixe sera indiquée comme dernier emplacement détecté.
Remarques :
- Les performances peuvent être affectées par les conditions météorologiques, la connectivité ou des retards temporaires de traitement dans le cloud.
- Les messages datant de plus de 15 minutes au moment du traitement peuvent être rejetés
- Pour toute question ou tout dépannage concernant le comportement des passerelles, contactez votre équipe d’assistance Hilti locale