Installation d'une borne Bluetooth fixe

  • Mise à jour

Pour obtenir les meilleures performances avec la Borne Bluetooth fixe, un placement adéquat est essentiel.

Règles pour optimiser les performances

  • Évaluez la couverture et vos besoins en Bornes Bluetooth : en fonction de la configuration des lieux et de vos objectifs de couverture, calculez le nombre de Bornes Bluetooth dont vous aurez besoin. Si vous avez besoin de Bornes Bluetooth supplémentaires, veuillez contacter votre interlocuteur Hilti.
  • Choisissez le bon emplacement : placez les Bornes Bluetooth dans un endroit offrant une ligne de visée dégagée, à l'écart des murs, des vitres ou des éléments métalliques susceptibles de perturber les signaux.
  • Accès à l'alimentation électrique : assurez-vous que les prises de courant situées à proximité des points d'installation fonctionnent correctement.
  • Comprenez la configuration des lieux : vérifiez les éléments susceptibles d’affecter la couverture du signal.
    • La hauteur sous plafond, car des plafonds plus hauts peuvent nécessiter un montage spécifique.
    • Les types de murs, tels que les cloisons sèches, le béton ou le métal.
    • Les zones intérieures et extérieures, y compris les espaces souterrains.
  • Définissez vos besoins en matière de couverture : déterminez si vous avez besoin d’une couverture sur l’ensemble du site ou uniquement dans des zones spécifiques.

Ce dont vous avez besoin pour tester la couverture

  • Un smartphone : l’application ON!Track installée, avec Bluetooth et accès à Internet.
  • Étiquettes connectées : au moins cinq étiquettes connectées enregistrées sur votre compte ON!Track et attribuées à un site.

Comment tester les performances des Bornes Bluetooth en 3 étapes simples

  • Étape 1 - Placez vos étiquettes :
    • Placez au moins 5 étiquettes actives le long des contours de la zone que vous souhaitez surveiller.
  • Étape 2 - Vérifiez la couverture avec votre smartphone et l’application ON!Track, identifiez les sites pour l’installation des Bornes Bluetooth :
    • Utilisez l’application ON!Track pour vous rendre à chaque site potentiel de borne Bluetooth.
    • Levez votre smartphone et effectuez un inventaire de la couverture.
    • Pouvez-vous détecter les cinq étiquettes depuis ce site ?
      • Si oui, parfait, ce site convient.
      • Sinon, essayez un autre site ou envisagez d’ajouter davantage de Bornes Bluetooth.

Assurez-vous également que votre téléphone dispose d’un signal cellulaire puissant à chaque site. Cela garantit une synchronisation fluide des données pendant le fonctionnement.

  • Étape 3 – Marquez les meilleurs sites :
    • Une fois que vous avez testé plusieurs emplacements, choisissez la configuration qui vous offre :
      • Le plus petit nombre possible de Bornes Bluetooth.

Principes de base de la couverture Bluetooth

Portée du signal

  • La portée idéale est de 15 mètres maximum avec une ligne de visée horizontale dégagée.
  • Le montage au plafond réduit la portée : pour chaque tranche de trois mètres de hauteur au-dessus du sol, la portée diminue d’environ 1,5 mètre.
  • Exemple :
    • Un plafond à six mètres offre une portée d’environ 13,5 mètres.
    • Un plafond à neuf mètres offre une portée d’environ 12 mètres.

Impact des obstacles

  • Les obstacles majeurs tels que la brique, le béton, les murs métalliques et les treillis peuvent bloquer complètement les signaux.
  • Les sources d’interférences courantes comprennent les cloisons en placoplâtre, le bois, le verre, les conduits de climatisation, les rayonnages, les armoires et les palettes.
  • Chaque obstacle peut réduire la portée du signal jusqu’à quatre mètres.
    • La portée effective minimale dans les zones encombrées est d’environ sept mètres.
  •  


 

Associé à

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande