Cos'è ON!Track?
Dalle conversazioni con i nostri clienti è emerso chiaramente che le principali criticità riguardano proprio la gestione di attrezzature e materiali:
Il tempo e i costi sprecati in questi processi potrebbero essere investiti molto meglio nei cantieri e nel miglioramento dell’esperienza complessiva. Giusto?
Giusto!
Ecco perché offriamo una soluzione completa per la gestione di attrezzature e materiali.
ON!Track aiuta ad avere maggiore trasparenza su tutte le attrezzature e materiali, indipendentemente dal produttore, aiutando a lavorare in modo più produttivo.
In che modo ON!Track aiuta a diventare più produttivi?
Tracciamento delle attrezzature e dei materiali
Dove sono le mie attrezzature?
Tieni traccia di tutte le marche, non solo Hilti.
Visualizza le attrezzature e materiali, dai piccoli trapani avvitatori agli escavatori da 40 tonnellate, e scopri esattamente dove si trovano, compresi i tuoi furgoni. Inoltre, tieni il tuo inventario sempre a portata di mano.
Quando sai esattamente dove trovare attrezzature e risorse, non perdi tempo prezioso a cercare oggetti né sprechi denaro acquistando o noleggiando sostituti.
Alcune delle funzionalità chiave supportate da ON!Track:
- Sapere dove si trovano i tuoi attrezzi
- Sapere come vengono utilizzati i tuoi attrezzi
- Sapere chi sta utilizzando i tuoi attrezzi
- Aiutare a identificare e ridurre i tempi di inattività dovuti alla mancanza di attrezzi
- Aiutare a ridurre l'accumulo di scorte
- Ridurre il rischio di furto
- Sapere quali attrezzi sono inattivi e disponibili per l'uso
Come posso gestire gli articoli consumabili?
Rimanere senza articoli consumabili in cantiere può comportare costosi ordini d'urgenza.
ON!Track aiuta a individuare quando l'inventario sta per esaurirsi e ti avvisa quando è il momento di effettuare un nuovo ordine.
- Visualizza e gestisci le forniture e ricevi avvisi in caso di scorte in esaurimento.
- Genera report per individuare le spese superflue.
Servizi per attrezzi connessi: come posso sfruttare al meglio i miei strumenti Hilti?
Progettati per il settore edile, i Tool services di Hilti offrono strumenti ad alte prestazioni connessi al cloud a un canone mensile fisso e una potente tracciabilità dei beni con dati su utilizzo e posizione per la massima trasparenza. Combinando il Fleet management con ON!Track e la piattaforma Nuron, potrai gestire la tua forza lavoro e i cantieri con maggiore efficienza.
La piattaforma Nuron, abilitata da Fleet e ON!Track, consente di:
- verificare rapidamente lo stato di salute delle batterie
- ordinare in modo proattivo le sostituzioni
- individuare attrezzature mancanti
- identificare attrezzi sotto‑utilizzati o accumulati
- prendere decisioni informate sulla gestione del parco attrezzi senza interrompere i flussi di lavoro
Sicurezza e manutenzione: i miei utensili sono sicuri da usare?
Verificare i requisiti di sicurezza e conformità degli attrezzi.
- Essere pronti per gli audit con la gestione “con un clic” di report giornalieri e documenti di sicurezza
- Pianificare e monitorare manutenzioni e riparazioni di tutti i beni in inventario
- Accedere alla documentazione e alla cronologia dei servizi direttamente dal cantiere
- Ottenere indicazioni su ciò che deve essere sostituito
Redditività: quali sono i costi relativi alle attrezzature e ai materiali?
Gestire qualsiasi bene, di qualsiasi marca, e i relativi costi da più cantieri su un’unica piattaforma digitale.
ON!Track fornisce un’allocazione dei costi semplice, basata sull’utilizzo delle attrezzature e calcolata in base ai giorni di presenza in cantiere.
- Tariffe flessibili: pianificazioni giornaliere, settimanali o mensili
- Calcoli rapidi: determinare i costi per cantiere in pochi secondi
- Integrazione ERP: esportare i dati in modo fluido tramite ON!Track Unite
- Limiti di costo: impostare soglie per evitare ulteriori addebiti una volta raggiunto il limite definito
Integrazione: come posso collegare ON!Track alle mie altre soluzioni software?
Porta la tua produttività a nuovi livelli condividendo i dati di ON!Track con il software che già utilizzi.
Dai sistemi ERP ai software di contabilità, nell'Unite Marketplace è disponibile un elenco in continua espansione di integrazioni predefinite per ON!Track. Se hai bisogno di un'integrazione che non è presente nell'elenco, hai due opzioni: puoi chiedere al tuo reparto IT di creare un connettore personalizzato utilizzando le nostre API aperte oppure affidare la creazione del connettore a una società esterna.
Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel Developer Hub.
Scopri di più: https://unite.ontrack3.hilti.com/
Cosa include ON!Track? Una potente combinazione di software, hardware e servizi
Software:
| Modulo / Pacchetto | Pronto | Lite | Pro | Azienda |
| Gestisci i tuoi utensili Hilti Fleet | Gestisci e digitalizza tutto il tuo parco di attrezzi | Automatizza l'intero parco di attrezzi | Gestisci la tua azienda | |
| Gestione degli attrezzi della flotta Hilti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione degli attrezzi | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Reportistica dei costi dei beni | - | ✓ | ✓ | |
| Gestisci articoli consumabili | - | ✓ | ✓ | |
| ON!Track Unite (Integrazioni API) | - | ✓ | ✓ | |
| Tracciamento proattivo dei beni tramite gateway (magazzino, furgoni, mezzi pesanti, attrezzature) | - | ✓ | ✓ |
Accedi a ON!Track dal tuo computer: Link Oppure scarica l'app
HARDWARE: Il nostro hardware è alla base di ON!Track
ON!Track è una soluzione all’avanguardia nell’ambito dell’Internet of Things (IoT) e offre quindi una combinazione completa di tag (per l’invio dei dati), gateway (per la ricezione dei dati) e accessori, consentendovi di gestire l’intero parco attrezzi in diverse sedi (ad es. magazzino, cantiere, area di transito)
| Tag | Gateway | Accessori |
|
Tag passivi (ideali per il vostro materiale/attrezzature di scarso valore): Tag piccole (AI L2) Tag grandi (AI L5) |
Gateway magazzino (AI G125) – la soluzione ideale per il monitoraggio dell'inventario nel tuo magazzino |
Per i tuoi tag: Supporto con fascette Supporto con cavo metallico Nastro 3M Supporto metallico |
|
Tag attivi (ideali per materiali/attrezzature di maggiore valore che si desidera monitorare in modo proattivo in combinazione con un gateway) Tag sensori (AI T320) Tag Runtime (T320R) Geo tag (AI T400) |
Gateway veicolo (TU-600) – ideale per monitorare l'ubicazione e lo stato dell'inventario dei vostri veicoli | Per i vostri dispositivi: cavo OBD, cavo piatto OBD, cavo pesante, supporto |
| Gateway per attrezzature pesanti (TU-600) – ideale per monitorare la posizione, gli inventari dei beni e le risorse nelle vicinanze delle vostre macchine pesanti e per ottimizzarne l'utilizzo. |
Per ulteriori dettagli sulla nostra gamma di hardware, clicca qui: Panoramica dell'hardware compatibile con ON!Track
Servizi: Da dove comincio?
Noi di Hilti non vi lasciamo soli nel vostro percorso di trasformazione. Offriamo un'assistenza completa affinché possiate trarre il massimo vantaggio dalla nostra soluzione ON!Track. La nostra offerta di servizi comprende:
- Consulenza di analisi in loco.
- Implementazione completa con caricamento dei dati ed etichettatura di materiali e attrezzature.
- Formazione in loco e supporto al change management.
- Supporto post-implementazione e assistenza.
Contattaci per parlare di ON!Track
Scopri come ON!Track può aiutarti a trasformare la tua attività, rendendola più efficiente, conforme e conveniente.