Perché nei dati di utilizzo vedo un giorno mancante o una lacuna?

  • Aggiornato

Ci sono diversi motivi per cui potresti notare giorni mancanti o lacune nei dati di utilizzo in ON!Track:

Cause più comuni

  1. La macchina non è stata utilizzata — Se il motore non ha funzionato affatto in un determinato giorno, non vi è alcuna registrazione di utilizzo per quel giorno. Il grafico semplicemente non mostra alcuna barra — non visualizza una barra con valore zero.
  2. Arrotondamento a zero — Se il motore ha funzionato per 30 minuti o meno in un giorno, la logica di arrotondamento lo arrotonda per difetto a 0 ore, il che fa effettivamente apparire quel giorno come una lacuna anche se la macchina è stata utilizzata brevemente.
  3. Perdita di connettività del Gateway — Se il Gateway ha perso la connettività cellulare per uno o più giorni (ad es. lavori sotterranei, sito remoto senza copertura), memorizza i dati localmente e li carica in blocco una volta ricollegato.
  4. Gateway in modalità Sleep o Deep Sleep — Quando la batteria del veicolo scende al di sotto di 12,1 V, il gateway entra in modalità Sleep e interrompe completamente l'invio dei dati di utilizzo (solo aggiornamenti orari della geolocalizzazione). Al di sotto di 3,5 V della batteria interna, anche la geolocalizzazione si interrompe. Quei giorni appariranno come lacune.

 

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Altre domande? Invia una richiesta