Czym jest ON!Track?
Wiemy, jak uciążliwe może być zarządzanie sprzętem i materiałami dla naszych użytkowników z branży budowlanej i ile czasu i wysiłku wymaga. Oto, co zaobserwowaliśmy, gdy zapytaliśmy naszych użytkowników z branży budowlanej, jakie są ich największe bolączki związane z zarządzaniem sprzętem i materiałami:
Czas i pieniądze zmarnowane na te procesy można by znacznie lepiej zainwestować w miejsca pracy i lepsze doświadczenia. Prawda?
Prawda! Dlatego oferujemy kompleksowe rozwiązanie do zarządzania sprzętem i materiałami. ON!Track pomaga uzyskać większą przejrzystość w zakresie całego sprzętu i materiałów, niezależnie od producenta, dzięki czemu można zwiększyć wydajność.
W jaki sposób ON!Track może pomóc Ci zwiększyć wydajność?
Śledzenie sprzętu i materiałów
Gdzie jest mój sprzęt?
Śledź wszystkie marki, nie tylko Hilti. Wyświetlaj sprzęt i materiały, od małych wiertarko-wkrętarek po 40-tonowe koparki, i sprawdzaj dokładnie, gdzie się znajdują, w tym w Twoich samochodach dostawczych. Ponadto miej swoje zapasy zawsze pod ręką.
Kiedy wiesz, gdzie znaleźć sprzęt i zasoby, nie tracisz cennego czasu na szukanie przedmiotów ani nie marnujesz pieniędzy na kupowanie lub wynajmowanie zamienników. Niektóre z kluczowych funkcji obsługiwanych przez ON!Track:
- Wiedz, gdzie znajdują się Twoje narzędzia
- Wiedz, w jaki sposób są używane Twoje narzędzia
- Wiedz, kto używa Twoich narzędzi
- Pomóż zidentyfikować i skrócić przestoje spowodowane brakiem narzędzi
- Pomóż ograniczyć gromadzenie zapasów
- Zmniejsz ryzyko kradzieży
- Wiedz, które narzędzia są nieużywane i dostępne do użycia
Jak mogę zarządzać materiałami eksploatacyjnymi?
Brak materiałów eksploatacyjnych na miejscu pracy może prowadzić do kosztownych zamówień awaryjnych. ON!Track pomaga zidentyfikować, kiedy zapasy mogą się wyczerpać, i powiadamia o konieczności złożenia nowego zamówienia.
- Przeglądaj i zarządzaj zapasami oraz otrzymuj powiadomienia o niskim stanie zapasów.
- Generuj raporty, aby zidentyfikować niepotrzebne wydatki.
Usługi związane z podłączonymi narzędziami: Jak mogę mądrzej korzystać z narzędzi Hilti?
Zaprojektowane z myślą o budownictwie, połączone usługi związane z podłączonymi narzędziami firmy Hilti zapewniają wysokowydajne narzędzia połączone z chmurą za stałą miesięczną opłatą oraz zaawansowane śledzenie aktywów wraz z danymi dotyczącymi użytkowania i lokalizacji, zapewniając maksymalną przejrzystość. Łącząc Zarządzanie flotą z ON!Track i platformą bezprzewodową Nuron, można efektywniej zarządzać pracownikami i placami budowy.
Platforma bezprzewodowa Nuron, obsługiwana przez Fleet i ON!Track, pozwala szybko sprawdzić stan akumulatora i proaktywnie zamawiać zamienniki. Skorzystaj z usług, które pomogą Ci znaleźć brakujący sprzęt lub zidentyfikować niewykorzystywane lub gromadzone narzędzia. Wykorzystaj dane z Nuron, aby podejmować świadome decyzje dotyczące magazynu narzędzi bez zakłócania przepływu pracy.
Bezpieczeństwo i konserwacja: czy moje narzędzia są bezpieczne w użyciu?
Dowiedz się, kto posiada dany sprzęt, od jak dawna go posiada i czy posiada uprawnienia do jego użytkowania. Sprawdź wymagania dotyczące zabezpieczeń narzędzi i zgodności. Niektóre kluczowe funkcje:
- Bądź gotowy do audytu całego sprzętu dzięki zarządzaniu dziennymi raportami i dokumentami bezpieczeństwa za pomocą jednego kliknięcia.
- Planuj i śledź konserwację oraz naprawy wszystkich aktywów w swoim magazynie.
- Uzyskaj dostęp do dokumentacji sprzętu i rejestrów serwisowych bezpośrednio z miejsca pracy.
- Uzyskaj wgląd w to, co należy wymienić.
Rentowność: jakie są koszty związane ze sprzętem i materiałami?
Zarządzaj dowolnymi aktywami, dowolnymi markami i kosztami z wielu miejsc pracy — wszystko na jednej platformie cyfrowej. Zapewniamy bezproblemową alokację kosztów w oparciu o wykorzystanie sprzętu, obliczoną na podstawie liczby dni spędzonych na miejscu.
- Elastyczne stawki: Wybierz harmonogram kosztów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych.
- Szybkie obliczenia: Określ koszty dla każdego miejsca pracy w ciągu kilku sekund.
- Integracja z systemem ERP: Płynnie eksportuj dane do systemów ERP za pośrednictwem ON!Track Unite.
- Ograniczenie kosztów: Ustal limity, aby zapewnić brak dalszych opłat po osiągnięciu przez skumulowane koszty z góry określonego progu.
Integracja: Jak mogę połączyć ON!Track z innymi rozwiązaniami programowymi?
Zwiększ swoją wydajność do nowych poziomów, udostępniając dane ON!Track oprogramowaniu, z którego już korzystasz. Od systemów ERP po oprogramowanie księgowe — rosnącą listę wstępnie skonfigurowanych integracji ON!Track można znaleźć w Unite Marketplace. Jeśli potrzebujesz integracji, której nie ma na liście, masz dwie możliwości: poprosić dział IT o stworzenie własnego łącznika przy użyciu naszych otwartych interfejsów API lub zatrudnić firmę zewnętrzną, która stworzy łącznik za Ciebie. Wszystkie informacje potrzebne do stworzenia łącznika można znaleźć w Centrum programistów.
Dowiedz się więcej: https://unite.ontrack3.hilti.com/
Co zawiera ON!Track? Potężne połączenie oprogramowania, sprzętu i usług
Oprogramowanie:
| Moduł / Pakiet | Gotowy | Lite | Pro | Przedsiębiorstwo |
| Zarządzaj narzędziami Hilti Fleet | Zarządzaj i digitalizuj cały swój park narzędzi | Zautomatyzuj cały swój park narzędzi | Zarządzaj swoją firmą | |
| Zarządzanie flotą narzędzi Hilti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zarządzanie sprzętem | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Raportowanie kosztów aktywów | - | ✓ | ✓ | |
| Zarządzaj pozycjami ilościowymi | - | ✓ | ✓ | |
ON!Track Unite (integracje API) |
- | ✓ | ✓ | |
|
Proactive Asset Tracking with Gateways (Warehouse, Van, Heavy, Equipment) |
- | ✓ | ✓ |
Zaloguj się do ON!Track na komputerze: Link Lub pobierz Aplikację ON!Track
SPRZĘT: Nasz sprzęt stanowi podstawę ON!Track
ON!Track to najnowocześniejsze Rozwiązanie Internetu rzeczy (IoT), które zapewnia kompleksowe połączenie tagów (wysyłających dane), bram (odbierających dane) i akcesoriów, dzięki czemu można zarządzać całym parkiem narzędzi w różnych lokalizacjach (np. magazynie, miejscu pracy, strefie tranzytowej).
| Tagi | Bramki | Akcesoria |
|
Tagi pasywne (optymalne dla materiałów/sprzętu o niskiej wartości): Małe tagi (AI L2) Duże tagi (AI L5) |
Bramka stacjonarna (AI G125) – idealna do śledzenia zapasów w magazynie |
Do Twoich tagów: Uchwyt z opaskami zaciskowymi Uchwyt na metalową linę Taśma 3M Metalowy uchwyt |
|
Aktywne tagi (optymalne dla materiałów/sprzętu o wyższej wartości, które chcesz aktywnie śledzić w połączeniu z bramką) Tag sensoryczny (AI T320) Tag czasu pracy (T320R) Tag śledzący sprzęt (AI T400 Geo tag) |
Brama mobilna van (TU-600) – idealna do śledzenia lokalizacji i stanu pojazdów | Do bramek: Kabel OBD Płaski kabel OBD Ciężki kabel Uchwyt |
| Bramka mobilna do ciężkiego sprzętu (TU-600) – idealne rozwiązanie do śledzenia lokalizacji, inwentaryzacji zapasów / pobliskich zasobów ciężkich maszyn oraz optymalizacji ich wykorzystania. |
Więcej szczegółowych informacji na temat naszej oferty sprzętu można znaleźć tutaj: Przegląd sprzętu obsługiwany przez ON!Track
Usługi: Jak zacząć?
W Hilti nie pozostawiamy Państwa samych w procesie transformacji. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, aby mogli Państwo w pełni korzystać z naszego rozwiązania ON!Track. Nasza oferta usług obejmuje:
- Konsultacje na miejscu.
- Pełne wdrożenie wraz z przesyłaniem danych i oznaczaniem sprzętu/materiałów.
- Szkolenia na budowach i wsparcie w zakresie zarządzania zmianami.
- Obsługa po wdrożeniu i wsparcie.
Dowiedz się, jak ON!Track może pomóc w transformacji Twojej firmy, zwiększając jej wydajność, zgodność z przepisami i opłacalność.