Die vier Tastenzustände des Fahrzeug oder Großgeräte Gateways (TU-600) sind wie folgt:
Aktiver Zustand:
- Das Fahrzeug oder Großgeräte Gateway (TU-600) scannt kontinuierlich.
- Sendet alle zwei Minuten Daten, wenn der Motor läuft und das Fahrzeug sich schneller als 8 km/h bewegt (nur für Fahrzeug Gateways).
- Voraussetzung: Eine stabile Stromversorgung über 12,1 V ist erforderlich (nur für Fahrzeug Gateways).
Inaktiver Zustand:
- Das Fahrzeug oder Großgeräte Gateway (TU-600) scannt kontinuierlich.
- Das Scannen erfolgt mit einem reduzierten Duty Cycle von 50 %.
- Sendet alle 10 Minuten Daten, wenn der Motor oder das Fahrzeug nicht bewegt wird (nur für Fahrzeug Gateways).
- Das Gateway wird über die Batterie des Fahrzeugs oder der Baumaschine mit Strom versorgt.
- Unter normalen Bedingungen entlädt sich die Batterie dadurch nicht wesentlich. Wird das Fahrzeug oder Gerät jedoch über einen längeren Zeitraum (z. B. zwei Monate oder länger) nicht genutzt, kann sich die Batterie entladen - auch ohne Gateway.
- Voraussetzung: Eine stabile Stromversorgung über 12,1 V ist erforderlich (nur für Fahrzeug Gateways).
Ruhezustand:
- Wenn die Batterie des Fahrzeugs oder der Baumaschine einen festgelegten Schwellenwert unterschreitet, verwendet das Gateway weiterhin eine geringe Menge Strom aus der Fahrzeug- bzw. Gerätebatterie und schaltet noch nicht vollständig auf die interne Batterie um.
- Das Gateway aktualisiert die Geolokalisierung stündlich und scannt Bluetooth Smart-Tags/BLE-Daten.
- Auslöser: Batteriespannung fällt unter 12,1 V (bei Großgeräte Gateways: 4,5 V).
Tiefschlafzustand:
- Das Fahrzeug oder Großgeräte Gateway stoppt die Datenübertragung, wenn seine interne Batterie auf 3500 mV fällt.
- Es sendet nur dann wieder Daten, wenn der Batteriestand über diesem Schwellenwert liegt.
Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede der Zustände hinsichtlich Datenübertragung und Energieverbrauch im Detail:
Modus | Bewegung | Strom-versorgung | Interne Batterie | Datenrate | Hinweis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten: GPS, Inputs (1,2,3,4) | BLE-Scan-Daten | |||||
| Aktiv | > 8 km/h (nur Fahrzeug Gateways) | >12.1 V (nur Fahrzeug Gateways) | > 3.5 V | 2 Min. | 2 Min. | |
| Inaktiver Zustand | < 8 km/h | >12.1 V (nur Fahrzeug Gateways) | > 3.5 V | 10 Min. | 10 Min. | |
| Ruhezustand | 8 km/h | <12.1 V (bei Großgeräte Gateways: 4,5 V) | > 3.5 V | 1 Stunde | Es werden keine BLE Daten gesendet | |
| Tiefschlafzustand | < 8 km/r | <12.1 V | < 3.5 V | - | - | Regelmäßiges Überprüfen des Spannungs-zustandes |