| Lager Gateway AI G125 | Fahrzeug-Gateway TU-600 (VIM) | Großgeräte Gateway (Schwerlastfahrzeuge) TU-600 (HEM) |
| Was ist der Scannen-Bereich des Gateways? | 30 m Mit freier Sichtlinie | 30 m Mit freier Sichtlinie | 30 m Mit freier Sichtlinie |
| Wie viele Tags kann das Gateway pro Transfer verarbeiten? | 500 | 500 | 500 |
| Wie oft scannt das Gateway? | Kontinuierlich | Kontinuierlich | Kontinuierlich |
| Innerhalb welcher Zeit wird ein Tag erfasst, der in den Bereich des Gateways gelangt? | ~1 min. | 2 Min., wenn Geschwindigkeit > 8 km/h 10 Min., wenn Geschwindigkeit < 8 km/h | 2 Min. bei eingeschalteter Zündung 10 Min. bei ausgeschalteter Zündung |
| Wie lange dauert es, bis ein Gateway aktualisiert wird, dass ein Tag nicht mehr vorhanden ist? | ~9 min. | 20 min. | 20 min. |
Wie lange dauert es, bis ein Gateway in ON!Track als offline angezeigt wird? (Bei Gateways für Fahrzeuge und Baumaschinen geschieht dies, wenn kein Tag vorhanden ist, kann aber auch andere Ursachen haben. Bitte wenden Sie sich an Hilti, wenn Sie Fragen zu Ihrer Situation haben.) | ~5 min | 16 min | 16 min |
Wie schnell erfolgt ein Transfer, wenn ich keine Übertragungsverzögerung einstelle? Der Transfer wird sofort nach dem Aufnehmen des Tags initiiert. | <1 s | 2 Min. bei Aktivität 15 Min. bei Inaktivität | 2 Min. bei Aktivität 15 Min. bei Inaktivität |
Wie schnell erfolgt ein Transfer, wenn ich eine Übertragungsverzögerung einstelle? Das Gateway prüft, ob der Transfer noch erfolgen soll, wenn die eingestellte Verzögerungszeit abgelaufen ist. | <1 s + Verzögerungszeit einstellen | 2 Min. bei Aktivität 15 Min. bei Inaktivität + Verzögerungszeit einstellen | 2 Min. bei Aktivität 15 Min. bei Inaktivität + Verzögerungszeit einstellen |
| Was macht das System, wenn zwei (oder mehr) Gateways gleichzeitig einen Tag scannen? | Wenn das ankommende Betriebsmittel von zwei oder mehr Gateway-fähigen Standorten verfolgt wird, werden keine Automatischen Transfers initiiert. | ||
| In welchem Temperaturbereich ist das Gateway für den Betrieb zugelassen? | 0°C to +70°C | -20 °C bis +55 °C (oder +60 °C mit externer/interner Gleichstromversorgung, ohne Beeinträchtigung der Leistung der Akkus). | -20 °C bis +55 °C (oder +60 °C mit externer/interner Gleichstromversorgung, ohne Beeinträchtigung der Leistung des Akkus). |
| In welchem Temperaturbereich ist das Gateway für die Lagerung zugelassen? | -20°C to +70°C | -40°C to +70°C | -40°C to +70°C |
Wie priorisieren wir die Quellen für den zuletzt gesehenen Standort?
| Die Priorität ist wie folgt | 1. Gateway Al G125 > 2. Gateways TU-600 VIM/HEM > 3. Mobil |
| Wie funktioniert diese Logik anhand eines praktischen Beispiels? | Die Standortquelle, die zuletzt gesehen wurde, basiert auf der Gerätepriorität. Beispiel: Wenn das Tag von einem Lager Gateway (AI G125) und einem Fahrzeug-Gateway verfolgt wird, ist die zuletzt gesehene Standortquelle das Lager Gateway (Al G125). |
Hinweis:
- Wenn der Restladestand des Fahrzeugakkus erreicht ist, wechseln das Fahrzeug- und das Großgeräte-Gateway in den Ruhemodus. In diesem Modus werden die kontinuierlichen Scans eingestellt und die Daten werden stündlich in die Cloud übertragen. Der Akku wird niemals vollständig entladen.
- Bei weiteren Fragen oder wenn aufgrund der Informationen auf dieser Seite ein Troubleshooting erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Hilti-Support.