Paramètres d'alerte en cas de retrait inattendu d'un équipement

  • Mise à jour

Rôles : Administrateur et Collaborateur | Interface : Web

Les outils sont souvent déplacés d’un endroit à l’autre, notamment entre les entrepôts, les fourgons et les chantiers. ON!Track utilise des étiquettes connectées et des bornes bluetooth fixes pour suivre ces déplacements et envoyer des alertes lorsqu’un outil est retiré de manière inattendue.

Pendant les heures de travail normales, cela peut entraîner un nombre trop important d’alertes, même lorsque le déplacement est prévu. Pour éviter cela, les utilisateurs disposant d’un accès administrateur peuvent définir des plages horaires sans alerte pour chaque site, fourgon, conteneur ou équipement équipé d’une borne bluetooth fixe ; pendant ces plages horaires, les alertes sont suspendues.
 

Exemple : si votre entrepôt fonctionne de 8 h à 18 h et que les outils sont régulièrement déplacés pendant cette période, vous pouvez suspendre les alertes pendant ces heures-là.


 

 

Important : cette fonctionnalité n'est disponible que pour les licences ON!Track Pro et Enterprise.

Cette fonctionnalité est accessible dans « Paramètres de l'entreprise > Suivi des équipements ». 

Guide étape par étape pour configurer cette fonctionnalité : 

  • Vérifiez le type de licence associé à votre compte (licences Pro, Enterprise et Legacy).


     
  • Accédez aux Paramètres de l'entreprise et ouvrez la section « Suivi des équipements ». Dans la section « Configuration des alertes de retrait inattendu d'équipements ».
  • Cliquez sur Modifier à côté du groupe que vous souhaitez mettre à jour (par exemple « Tous les sites », « Tous les conteneurs », « Tous les véhicules en circulation » ou « Tous les équipements lourds »).
  • Sélectionnez les jours et la plage horaire pendant lesquelles les alertes doivent être suspendues.


     

  • Modifiez les attributs requis, puis cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer les paramètres.

     

Remarques :

  • Si un outil disparaît pendant une période sans alerte et n'est pas restitué à la fin de cette période, ON!Track n'enverra pas d'alerte. Il est donc préférable de n'utiliser les périodes sans alerte que lorsque des mouvements réguliers sont prévus.
  • Seuls les utilisateurs disposant d'un accès administrateur peuvent définir ou modifier ces paramètres d'alerte.

Associé à

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande