Panoramica degli hardware supportati da ON!Track

  • Aggiornato

L'identificazione dei beni è una funzionalità chiave di ON!Track. 

Consente di identificare attrezzi ed utensili e di assegnarli alla sede, al dipendente o al servizio corretti. Molte risorse sono dotate di numeri di serie, ma questi possono essere difficili da individuare, illeggibili o danneggiarsi nel tempo, rendendo l'identificazione meno affidabile.

Per risolvere questo problema, Hilti fornisce tag resistenti e soluzioni hardware che rendono l'identificazione e il tracciamento delle risorse più semplici e automatizzati. 

Queste soluzioni riducono il lavoro manuale e aiutano a garantire che i beni siano sempre correttamente identificati nel sistema.

Il nostro portafoglio di prodotti hardware include:

  • Tag passivi
  • Tag sensore
  • Gateway (fissi, veicoli e telematici)

    Untitled.jpg

Esploreremo ciascuna di queste opzioni in dettaglio per offrirti una panoramica della nostra offerta.

Tag passivi

Cosa sono i tag passivi?

I tag passivi utilizzano un codice Data Matrix che corrisponde al numero del codice di scansione del tag.
È possibile scansionare questi tag tramite l’app mobile per identificare i beni.

I codici Data Matrix sono stati scelti perché risultano più resistenti a sporco e danni rispetto ai codici a barre tradizionali, spesso presenti sugli imballaggi dei prodotti.
Inoltre, i tag sono progettati per resistere alle condizioni più difficili dei cantieri.

Cos’è un codice Data Matrix?

Un codice Data Matrix è un codice a barre 2D che memorizza le informazioni del bene e resta leggibile anche quando l’etichetta è di piccole dimensioni, sporca o parzialmente danneggiata.

Perchè vengono utilizzati i codici Data Matrix?

  • Maggiore resistenza a sporco e danni rispetto ai codici a barre tradizionali 
  • Leggibilità anche dopo un utilizzo intenso 
  • Ideali per l’identificazione dei beni a lungo termine

Vantaggi dei tag passivi

  • Costo ridotto e facilità d’uso: consente di etichettare rapidamente molti beni, anche non connessi
  • Identificazione chiara: la scansione del tag mostra immediatamente i dati corretti del bene, riducendo gli errori
  • Formati flessibili: ON!Track supporta diversi tipi di codici a barre, permettendo spesso di continuare a utilizzare tag già esistenti

Casi d’uso dei tag passivi

  • Aggiunta di beni: applicare la tag, scansionarla e collegarla al bene
  • Controlli inventariali manuali: scansione durante audit o ispezioni
  • Trasferimenti manuali: scansione del bene per verificare che l’elemento corretto venga trasferito o aggiornato

Limitazioni

  • È necessaria la scansione manuale
  • ON!Track non conosce l’ubicazione del bene se non viene effettuata la scansione

Tipi di tag passivi:

1. Tag L2 e L5

  • Tag autoadesivi.
  • Applicabili a quasi tutti i beni 
  • Dotati di pellicola protettiva per una maggiore durata 
  • Soluzione economica per un utilizzo generico

    2024-04-23_13-54-40.jpg
     

   2. Tag metalliche T43

  • Realizzate in acciaio inox
  • Fissabili tramite rivetti, viti o fascette
  •  Progettati per beni esposti a condizioni molto severe

    2024-04-23_13-54-13.jpg
     

   3. Tag T35

  • Fissaggio tramite cavo metallico 
  • Alloggiati in una scocca di plastica resistente 
  • Adatti a beni che richiedono una protezione aggiuntiva

    2024-04-23_13-53-40.jpg
     

Tag sensori

I tag sensori sono piccoli tag Bluetooth compatti e resistenti che emettono un segnale circa ogni 8–10 secondi.

Questi segnali possono essere letti dall'app mobile ON!Track o dai gateway.

Vantaggi dell'utilizzo dei tag sensori:

Se utilizzati con ON!Track, i tag sensori consentono di:

  • Eseguire controlli inventariali rapidi nelle vicinanze tramite app mobile 
  • Visualizzare le informazioni di inattività memorizzate nel tag 
  • Memorizzare l’ultima ubicazione rilevata in ON!Track 
  • Eseguire controlli inventariali da remoto tramite gateway 
  • Automatizzare la gestione dell’inventario tramite Trasferimenti automatici

Comportamento di rilevamento e limitazioni:

  • I nuovi tag vengono in genere rilevati da un gateway entro circa 2 minuti
  • Il rilevamento può essere ridotto da:
    • scaffali metallici
    • porte dei furgoni chiuse
    • dispositivi wireless nelle vicinanze

I gateway sono testati per rilevare fino a 500 tag sensori.

I messaggi in ritardo di oltre 15 minuti vengono automaticamente scartati.

Come si fissano i tag sensori?

  • Supporto metallico – Avvitato agli attrezzi Hilti, fissato con nastro 3M.
  • Nastro 3M – Il metodo più comune, resistente e difficile da rimuovere.
  • Adattatore per cavi – Tag all'interno dell'alloggiamento, fissato con un anello a cavo.
  • Adattatore per fascette – Alloggiamento fissato con due fascette

Tipi di tag sensori

  • Tag sensori T320
    • Tag sensore standard utilizzato in ON!Track.
    • Trasmette un segnale Bluetooth ogni 8-10 secondi.
    • Rilevato dall'app mobile e dai gateway 
    • Memorizza le informazioni sul tempo di inattività.
    • Adatto per gli utensili di uso quotidiano in furgoni, magazzini, container e cantieri

      Screenshot 2024-06-07 145518 (1).png
       
  • Tag sensori T380

    • Il Tag sensore di vecchia generazione (legacy) non è più in vendita.
    • Continua a essere supportato negli account esistenti.
    • Consente il rilevamento di base tramite l'App mobile e i Gateway.
    • Non memorizza le informazioni relative al tempo di inattività

      Screenshot 2024-06-07 142325 (1).png
       
  • Etichetta Runtime T320-R

    • Progettato per il settore del noleggio.
    • Monitora le ubicazioni delle risorse e il tempo di funzionamento delle macchine.
    • I dati di utilizzo possono essere esportati tramite API.
    • Rilevati dall'App mobile e dai gateway

      Screenshot_2024-06-07_150411-transformed.png

Gateway

I gateway collaborano con i Sensor Tag per effettuare scansioni continue dei beni nelle vicinanze e aggiornare ON!Track in pochi minuti.

Ogni gateway include una connessione cellulare integrata che invia i dati al cloud Hilti, garantendo una perfetta integrazione con gli account ON!Track.

Tipi di gateway

ON!Track supporta tre tipi principali di gateway, a seconda dell'ubicazione dei beni.

1. Gateway fisso (AI G125)

Caso d'uso
  • Ideale per magazzini e contenitori.
Caratteristiche
  • Dotato di una scheda SIM integrata per la connessione continua a Hilti.
  • Non fornisce la geolocalizzazione.
  • L'ubicazione delle risorse viene mostrata utilizzando la posizione logica definita in ON!Track.
Alimentazione
  • Fornito con una spina di alimentazione standard.
  • Progettato per 240 V.
  • Può essere utilizzato anche con alimentazioni a 110 V utilizzando un adattatore.

    2024-04-23_14-50-36.jpg 

2. Gateway veicolo(TU 600‑25)

Caso d'uso
  • Progettato per furgoni e autovetture.
Installazione
  • Si installa tramite una Connessione OBD.
  • L'installazione richiede solo pochi minuti.
  • Il cavo fornisce alimentazione esclusivamente tramite la porta OBD.

Caratteristiche

  • Include una scheda SIM integrata.
  • Supporta la geolocalizzazione.
  • Consente il tracciamento di:
    • la posizione del veicolo.
    • i beni all'interno del veicolo.
    • l'ultima posizione nota dei beni scansionati.

      2024-04-25_11-08-48.jpg

3. Gateway telematico (TU 600‑25)

Caso d'uso
  • Progettato per macchinari pesanti.
Installazione
  • Installazione cablata eseguita da un installatore specializzato.
  • In genere collegato al Sistema CANBUS.
Caratteristiche
  • Fornisce:
    • ubicazioni delle risorse e delle macchine.
    • informazioni sui tempi di inattività.
    • dati sul consumo di carburante.
  • Offre funzionalità di localizzazione simili a quelle dei gateway per veicoli.

    2024-04-25_11-10-49.jpg

Ulteriori aspetti da considerare

Licenze

  • I gateway richiedono una licenza ON!Track Pro o Enterprise.
  • Questa copre i costi di sviluppo, infrastruttura ed elaborazione dei dati.

Disponibilità

  • I gateway sono disponibili esclusivamente tramite Fleet Management
  • Parte del canone mensile copre la connettività dati, analogamente a un contratto di telefonia mobile

Considerazioni ambientali

  • I gateway non sono progettati per ambienti difficili
    • I gateway fissi devono essere collocati in alloggiamenti impermeabili se utilizzati all'aperto.
    • I gateway per veicoli devono essere installati all'interno del veicolo.
    • I gateway telematici devono essere protetti da acqua e pioggia.

Riepilogo

ON!Track assegna a ogni attrezzo e attrezzatura un’identità digitale, rendendo più semplice individuare e gestire i beni senza dipendere da numeri di serie difficili da leggere.

I tag vengono applicati agli attrezzi: alcuni sono semplici etichette scansionabili tramite app mobile, altri sono tag sensore che trasmettono segnali a intervalli regolari.

I gateway vengono installati in magazzini, veicoli o macchinari pesanti. Rilevano i tag sensore nelle vicinanze e inviano le informazioni al sistema.

L’utilizzo combinato di tag e gateway riduce il lavoro manuale, migliora l’accuratezza dei dati e offre una visibilità quasi in tempo reale sull’ubicazione e sull’utilizzo degli attrezzi, a condizione che siano disponibili la licenza appropriata e la configurazione corretta.

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 2

Altre domande? Invia una richiesta