Dane techniczne
Specyfikacja
|
Detail
|
|---|---|
| Connectivity | LTE-M i NB-IoT |
| Nośnik SIM | Swisscom |
| Akumulatory |
3 akumulatory alkaliczne AAA litowe (LiFeS2) Zalecane są akumulatory litowe, które zapewniają lepszą wydajność |
| Wymiary | 84 x 63 x 24 mm (3,31 x 2,48 x 0,94 cala) |
| Klasa ochrony IP/IK | Niezwykle wytrzymała i wodoodporna obudowa o klasie ochrony IP68 i odporności na uderzenia IK06 gwarantuje, że urządzenie Tag śledzący sprzęt jest odporne na uderzenia, drobny pył oraz krótkotrwałe zanurzenie |
| Temperatura pracy | od -20°C do +60°C |
| Waga | 82 g (2,9 uncji) |
| Dostępność Ontrack | Subskrypcja PRO |
| Częstotliwość aktualizacji | Codziennie o godz. 06:00 rano i 06:00 wieczorem |
| Możliwości skanowania | Brak Tagu sensorycznego / Możliwe skanowanie BLE |
Tagi śledzące sprzęt doskonale sprawdzają się w śledzeniu większych, niezasilanych aktywów. Podczas gdy pozostałe aktywa są monitorowane za pomocą naszych stacjonarnych bramek i bramek montowanych w samochodach dostawczych, tagi śledzące sprzęt są przeznaczone do takich elementów, jak przyczepy, kontenery, bębny kablowe i wiele, wiele innych rodzajów aktywów.
Zalety tagów śledzących sprzęt
- Mniejsze straty finansowe: Aktywa są szybciej odnajdywane i dokładniej śledzone, dzięki czemu mniej narzędzi zostaje trwale zagubionych lub skradzionych.
- Większa wydajność i mniej opóźnień: Zespoły rozpoczynają pracę na czas, ponieważ odpowiedni sprzęt jest już tam, gdzie jest potrzebny, co skraca czas oczekiwania i przestoje.
- Niższe wydatki na zakup lub wynajem sprzętu: Wiedza o tym, gdzie znajdują się narzędzia i które z nich nie są używane, ułatwia ponowne wykorzystanie istniejących aktywów zamiast kupowania lub wynajmowania kolejnych.
- B Bardziej efektywne planowanie logistyczne: Zespoły logistyczne mogą planować trasy i odbiór towarów, korzystając z wiarygodnych danych dotyczących lokalizacji zasobów, oszczędzając w ten sposób czas, paliwo i wysiłek.
-
Lepsza odpowiedzialność i praca zespołowa: Przejrzyste dane systemowe ograniczają domysły i nieporozumienia między zespołami, budując większe zaufanie i profesjonalną współpracę.
Kluczowe cechy tagów śledzących sprzęt
Ten tag śledzący sprzęt został zaprojektowany do śledzenia na duże odległości, gdzie nie jest dostępny zasięg BLE lub bramki. Oferuje:
- Dokładność: Do 80 m (w 90% przypadków) i do 6 km (w 10%). Urządzenie korzysta z GPS, a jeśli GPS nie jest dostępny, przełącza się na Wi-Fi lub sieci komórkowe, ale dokładność może spaść do około 6 km.
- Żywotność akumulatora: Wystarcza na ponad pięć lat przy zasilaniu trzema bateriami AAA przy aktualizacji dwa razy dziennie.
- Wytrzymałość: Klasa ochrony IP68 oraz odporność na warunki atmosferyczne i trudne warunki konstrukcyjne.
- B Bądź na bieżąco z lokalizacją swojego sprzętu: Szczegóły dotyczące zasobów są aktualizowane automatycznie dwa razy dziennie lub gdy włączone jest wykrywanie ruchu.
- Łatwa i szybka konfiguracja: Nie są wymagane żadne umiejętności techniczne. Geo Tagi są gotowe do użycia – wystarczy pociągnąć pasek aktywacyjny i przymocować.
- Niezawodne śledzenie wszędzie: Działa wewnątrz i na zewnątrz, wykorzystując skanowanie GPS, sieci komórkowe i Wi-Fi. Nie jest uzależnione od lokalnej sieci Wi-Fi.
- Skalowalność dostosowana do Twoich potrzeb: Śledź kilka lub setki elementów. Pełna integracja z ON!Track Pro umożliwia zarządzanie wszystkimi aktywami w jednym systemie.
Przykłady zastosowań Tagów śledzących sprzęt
- Znalezienie zagubionego aktywu przed rozpoczęciem pracy: Jeśli nie można znaleźć narzędzia lub maszyny, kierownik sprawdza w ON!Track, gdzie znajdowało się ono ostatnio, i organizuje jego odzyskanie przed rozpoczęciem pracy.
- Potwierdzenie, że zasób opuścił lokalizację: Gdy kontener lub maszyna mają zostać przemieszczone, kierownicy wykorzystują informacje o przemieszczeniu, aby potwierdzić, że faktycznie opuściły plac i są w drodze lub już na miejscu.
- Śledzenie wspólnego sprzętu w odległych miejscach pracy: W przypadku sprzętu przemieszczającego się między odległymi lokalizacjami bez bramek, Geo Tags zapewnia regularne aktualizacje lokalizacji, dzięki czemu zespoły wiedzą, w której lokalizacji sprzęt jest wykorzystywany.
- Wspieranie dochodzeń w przypadku zgłoszenia zaginięcia zasobu: Jeśli zasób zaginie, zespoły wykorzystują ostatnie znane lokalizacje Tagu śledzącego sprzęt i historię przemieszczania się, aby zrozumieć, gdzie się znajdował i co mogło się stać.
- Planowanie odbioru zasobów po zakończeniu projektu: Pod koniec projektu zespoły korzystają z Inteligentnej mapy, aby sprawdzić, gdzie znajdują się zasoby z Tagami śledzącymi sprzęt, i zaplanować efektywne trasy odbioru.
Instalacja Tagu śledzącego sprzęt
- Aktywacja: Pociągnij plastikowy pasek, aby włączyć tag.
- Zakręć urządzenie: Zamknij obudowę na pewno.
- Przymocuj: Przymocuj tag do sprzętu za pomocą śrub, opasek zaciskowych lub kleju.
- Zarejestruj: Dodaj tag do swojego zasobu w ON!Track. Zajmie to tylko kilka sekund.
- Śledzenie: Natychmiast sprawdzaj lokalizację i status swojego sprzętu na telefonie lub komputerze. Aby uzyskać szczegółowy przewodnik po instalacji, kliknij: Jak korzystać z tagów śledzących sprzęt
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
- Nie otrzymujesz aktualizacji? Sprawdź, czy pasek akumulatora został całkowicie usunięty, akumulatory są nowe, a tag zamontowany w miejscu o dobrym zasięgu sygnału — unikaj głębokich metalowych obudów lub mocno ekranowanych obszarów.
- Lokalizacja wydaje się nieprawidłowa? Spróbuj przenieść tag śledzący sprzęt w miejsce z lepszym widokiem na niebo. Pomoże to uchwycić silniejszy sygnał GPS i poprawi dokładność.
- Nadal potrzebujesz pomocy? Nasz zespół wsparcia ON!Track jest do Twojej dyspozycji — skontaktuj się z nami w dowolnym momencie, a my zajmiemy się tym.
Aby dowiedzieć się więcej o tagach śledzących sprzęt, zapoznaj się z: Często zadawane pytania dotyczące tagów śledzących sprzęt