Czym są opłaty czasowe i jak rozszerzają stawki dzienne

  • Zaktualizowano

Opłaty czasowe stosują strukturę kosztów, w której średni dzienny koszt zasobu maleje wraz ze wzrostem czasu jego przebywania w miejscu kosztowym. Osiąga się to poprzez stosowanie różnych stawek - dziennej, tygodniowej lub miesięcznej - w zależności od tego, jak długo zasób pozostaje na miejscu. Wraz ze wzrostem czasu stosowane są niższe stawki, co obniża całkowity dzienny koszt.

Nowy typ kosztu: „Czasowy”

Aby włączyć naliczanie opłat czasowych dla zasobu:

To aktywuje pola konfiguracyjne do zdefiniowania harmonogramu kosztów czasowych.

 

 

Definiowanie harmonogramu kosztów czasowych

Po wybraniu typu kosztu czasowego musisz określić następujące parametry:

Dzienne koszty zasobu

  • Domyślna opłata dzienna, gdy zasób jest po raz pierwszy umieszczony w lokalizacji.
  • Obowiązuje do momentu aktywacji stawki tygodniowej lub miesięcznej.

Po 'X' dniach roboczych (próg stawki tygodniowej)

  • Ustaw, ile dni roboczych (2–6) zasób musi pozostać, zanim przejdzie na stawkę tygodniową.

Tygodniowy koszt zasobu

  • Pobierana jest stała opłata po osiągnięciu progu tygodniowego.

Po 'X' dniach roboczych (próg stawki miesięcznej)

  • Ustaw, ile dni roboczych (3–26) zasób musi pozostać, zanim przejdzie na stawkę miesięczną.

Miesięczny koszt zasobu

  • Pobierana jest stała opłata po osiągnięciu progu miesięcznego.
  • Obejmuje cały miesiąc kalendarzowy.

 

Obliczanie kosztów czasowych

 Zasady obliczania miesięcznego

Obliczenia kosztów czasowych opierają się na miesiącach kalendarzowych. Obowiązują dwie kluczowe zasady:

  • Nowy miesiąc, nowy start: Obliczenia kosztów resetują się na początku każdego miesiąca kalendarzowego. Nawet jeśli zasób kwalifikował się do stawki tygodniowej lub miesięcznej w poprzednim miesiącu, zaczyna się od nowa w nowym miesiącu.
  • Jedna stawka na miesiąc: Po zastosowaniu stawki miesięcznej nie są naliczane dodatkowe opłaty dzienne ani tygodniowe. Upraszcza to rozliczenia i zapobiega podwójnym opłatom.

Aktualny koszt zasobu w widoku listy

Dla zasobów z ustawieniami kosztów czasowych widok listy wyświetla aktualny koszt zasobu. Koszt ten jest obliczany na podstawie odpowiedniej stawki (dzienna, tygodniowa lub miesięczna) za ostatni zakończony dzień.

  • Koszt aktualizuje się automatycznie na koniec każdego dnia roboczego.
  • Może się zmniejszyć, jeśli zasób kwalifikuje się do stawki tygodniowej po opłatach dziennych.
  • Może ponownie wzrosnąć, jeśli później zostanie zastosowana stawka miesięczna.
  • Koszt zmienia się, dopóki zasób pozostaje w lokalizacji.
  • Po opuszczeniu lokalizacji koszt staje się ostateczny — chyba że zmienione zostaną ustawienia.

     

Obliczanie kosztów na podstawie raportu

Podczas generowania raportów dla określonych zakresów dat:

  • System oblicza koszty tylko za wybrany okres raportu.
  • Stosuje te same zasady czasowe (dzienne, tygodniowe, miesięczne), co standardowe śledzenie kosztów.
  • Każdy miesiąc kalendarzowy jest traktowany osobno; dni nie są przenoszone między miesiącami.
  • Zasady limitów nadal obowiązują: jeśli próg miesięczny zostanie osiągnięty w danym miesiącu, koszt nie przekroczy stawki miesięcznej, nawet jeśli raport obejmuje tylko część tego miesiąca.

     

Kluczowe zasady do zapamiętania

  • Progi czasowe (np. 5 dni dla tygodniowej, 20 dni dla miesięcznej) obowiązują w każdym miesiącu kalendarzowym osobno.
  • Do obliczenia kosztów używane są tylko dni mieszczące się w zakresie raportu.
  • Limity miesięczne zapewniają, że koszt nie przekroczy stawki miesięcznej po osiągnięciu progu.

     

Ogólny przykład

Scenariusz:
Zasób jest na miejscu przez 10 kolejnych dni roboczych:

  • 6 dni przypada na Miesiąc 1
  • 4 dni przypada na Miesiąc 2

Wynik:

  • Miesiąc 1: Naliczono za 6 dni
  • Miesiąc 2: Naliczono za 4 dni
    Nawet jeśli łączny czas trwania to 10 dni, system oblicza opłaty miesięcznie, a nie łącznie.

Szczegółowe przykłady

Założenia:

  • Dni robocze = od poniedziałku do piątku
  • Próg tygodniowy = 5 dni roboczych
  • Próg miesięczny = 20 dni roboczych

Przykład A

  • Przyjazd: 1 października 2022
  • Wyjazd: 21 listopada 2022
  • Dni robocze: 21 w październiku, 15 w listopadzie
Okres raportu Liczba dni roboczych Obliczenie kosztów
1 października – 15 października 10 dni roboczych w październiku 2 × stawka tygodniowa
1 października – 31 października 21 dni roboczych w październiku 1 × stawka miesięczna
1 października – 15 listopada 21 w październiku + 11 w listopadzie 1 × miesięczna (październik) + 2 × tygodniowa + 1 × dzienna (listopad)

 

Przykład B

  • Przyjazd: 21 października 2022
  • Wyjazd: 24 listopada 2022
  • Dni robocze: 7 w październiku, 17 w listopadzie
Okres raportu Liczba dni roboczych Obliczenie kosztów
1 października – 31 października 7 dni roboczych w październiku 1 × tygodniowa + 2 × dzienna
1 listopada – 30 listopada 17 dni roboczych w listopadzie 3 × tygodniowa + 2 × dzienna


Uwagi:

  • Reset stawki miesięcznej: Każdy miesiąc jest traktowany osobno. Dni z jednego miesiąca nie są liczone do progu stawki następnego miesiąca.
  • Egzekwowanie limitu: Jeśli próg miesięczny zostanie osiągnięty, koszt nie przekroczy stawki miesięcznej, nawet jeśli raport obejmuje tylko część miesiąca.
  • Obliczenia oparte na dniach roboczych: Wszystkie progi i koszty są oparte na dniach roboczych (zwykle od poniedziałku do piątku), a nie na dniach kalendarzowych.

line 2.png

Jeśli chcesz zrozumieć ograniczenia kosztów zasobów i sposób ich stosowania, zapoznaj się z: Ograniczenia kosztów zasobów: czym są i jak są stosowane

Powiązane z

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie