Rilevamento dei movimenti tramite Geo tag: come funziona?

  • Aggiornato

Ruoli: Dipendente | Interfaccia: Piattaforma web

Ricevere due volte al giorno l'ubicazione precisa delle tue preziose attrezzature è ottimo, ma potresti pensare che sarebbe ancora meglio se gli aggiornamenti fossero più frequenti. Tuttavia, un numero maggiore di aggiornamenti comporta una durata della batteria più breve e, ammettiamolo... sarebbe meglio non dover sostituire le batterie.

Ecco perché abbiamo aggiunto una funzione chiamata “rilevamento del movimento”. Riceverai comunque un aggiornamento dell'ubicazione alle 6:00 e alle 18:00 e, in più, se l'attrezzatura si sposta. Geo tag ora rileverà che l'attrezzatura si sta muovendo e segnalerà la sua posizione in ON!Track dicendo: “Sono qui e ho iniziato a muovermi”. Quando l'attrezzatura si ferma, Geo tag si riattiverà e segnalerà: “Sono qui e ho smesso di muovermi”.

In questo modo saprete sempre dove si trova la vostra attrezzatura. Se rimane ferma per giorni, nessun problema: l'aggiornamento delle 6:00 e delle 18:00 manterrà i vostri dati aggiornati. Intelligente, vero?

Come appare in ON!Track

Nel pannello dei dettagli delle risorse vedrete il seguente segmento:
 

 

E ovviamente hai il segnaposto sulla mappa.
 

 

Come attivare il rilevamento del movimento

Per impostazione predefinita, il rilevamento del movimento è disattivato su tutti i Geo tag. È possibile attivarlo per ogni singolo dispositivo in base alle proprie esigenze. Funzionerà su tutti i Geo tag.

La configurazione del rilevamento del movimento va effettuata tramite Modifica bene. Selezionare il bene tracciata con un Geo tag e fare clic su Modifica. Spuntare la casella Rilevamento del movimento e il localizzatore aggiornerà la propria configurazione al prossimo risveglio, alle 6:00 o alle 18:00. Si noti che il dispositivo rileverà il movimento solo dopo il successivo aggiornamento dell'ubicazione e potrebbero essere necessarie fino a 12 ore prima che inizi a rilevare il movimento.
 

 

Come viene rilevato il movimento - in breve

Il dispositivo rileva i percorsi in base all'attività dell'accelerometro.

Sono necessari circa 4 secondi di attività dell'accelerometro per avviare un percorso

Il percorso terminerà dopo 5 minuti di assenza di attività dell'accelerometro.

Versione estesa

L'accelerometro riattiva l'unità. Per avviare un percorso, il Geo tag effettua un monitoraggio di 4 secondi alla ricerca di almeno 1 secondo di movimento superiore alla media.

Una volta rilevato il movimento e attivato Geo tag, l'accelerometro non riattiva più il dispositivo. Geo tag si riattiva ogni tre minuti tramite un timer ed esegue due operazioni: chiede all'accelerometro se c'è stato movimento negli ultimi 3 minuti e, se è il momento di registrare una posizione, ne rileva la coordinata e la memorizza. Quando l'accelerometro segnala l'assenza di movimento per 5 minuti, Geo tag dichiara che il movimento si è arrestato.

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 1 su 1

Altre domande? Invia una richiesta