|
Il Geo tag AI T400 è progettato per offrirti una visibilità affidabile e costante delle tue attrezzature non motorizzate, ovunque si trovino. Garantisce aggiornamenti GPS due volte al giorno, una batteria a lunga durata e una struttura robusta pensata per i cantieri più impegnativi. Completamente integrato con ON!Track, ti aiuta a mantenere le tue attrezzature organizzate e sotto controllo, consentendo ai tuoi team di lavorare senza intoppi, evitare ritardi inutili e rimanere concentrati sul lavoro. |
|
Specifiche
Specifiche
|
Dettagli
|
|---|---|
| Connettività | LTE-M e NB-IoT |
| Vettore SIM | Swisscom |
| Batterie |
3 batterie alcaline al litio (LiFeS2) formato AAA Si consigliano batterie al litio per prestazioni migliori |
| Dimensioni | 84 x 63 x 24 mm (3,31 x 2,48 x 0,94") |
| Classificazione IP/IK | La custodia ultra-resistente e impermeabile, con classificazione IP68 e IK06, garantisce che il Geo tag sia in grado di resistere a urti, polvere fine e brevi immersioni |
| Temperatura di esercizio | da -20 °C a +60 °C |
| Peso | 82 g (2,9 oz) |
| Disponibilità ON!Track | Abbonamento PRO |
| Frequenza di aggiornamento | Ogni giorno alle 06:00 e alle 18:00 (ora locale) |
| Funzionalità di scansione | Non è possibile eseguire la Scansione BLE per i Tag sensori |
I geo-tag sono ideali per tracciare beni di grandi dimensioni non motorizzati. Mentre gli altri beni vengono monitorati tramite i nostri gateway fissi e per furgoni, i geo-tag sono progettati per oggetti quali rimorchi, contenitori, bobine per cavi e molti altri tipi di beni.
Vantaggi dei geo-tag
- Meno perdite economiche: i beni vengono individuati più rapidamente e tracciati con maggiore precisione, riducendo così il numero di attrezzi persi definitivamente o rubati.
- Maggiore produttività e minori ritardi: le squadre iniziano a lavorare in orario perché l’attrezzatura giusta si trova già dove serve, riducendo attese e tempi di inattività.
- Minori spese per l’acquisto o il noleggio di attrezzature: sapere dove si trovano gli attrezzi e quali non vengono utilizzati rende più facile riutilizzare le risorse esistenti invece di acquistarne o noleggiarne altre.
- Pianificazione logistica più efficiente: i team logistici possono pianificare percorsi e ritiri utilizzando dati affidabili sulle ubicazioni dei beni, risparmiando tempo, carburante e fatica.
-
Maggiore responsabilità e lavoro di squadra: dati di sistema chiari riducono le congetture e i disaccordi tra i team, creando maggiore fiducia e collaborazione professionale.
Caratteristiche principali dei Geo tag
Questo Geo tag è progettato per il tracciamento a lungo raggio dove la copertura BLE o gateway non è disponibile. Offre:
- Precisione: fino a 80 m (nel 90% dei casi) e fino a 6 km (nel 10%). Il dispositivo utilizza il GPS e, se il GPS non è disponibile, passa al Wi-Fi o alle reti cellulari, ma la precisione potrebbe scendere a circa 6 km.
- Durata della batteria: dura oltre cinque anni con tre Batterie AAA e un aggiornamento due volte al giorno.
- Resistenza: Classificazione IP68 e resistente agli agenti atmosferici e alle condizioni di costruzione più difficili.
- Rimani informato sulla posizione delle tue attrezzature: I dettagli delle risorse vengono aggiornati automaticamente due volte al giorno o quando è attivato il rilevamento dei movimenti.
- Configurazione facile e veloce: Non sono necessarie competenze tecniche. I Geo Tag sono pronti all'uso: basta strappare la striscia di attivazione e applicarli.
- Tracciamento affidabile ovunque: Funziona all'interno e all'esterno utilizzando la scansione GPS, cellulare e Wi-Fi. Nessuna dipendenza dal Wi-Fi locale.
- Si adatta alle tue esigenze: traccia pochi articoli o centinaia. Si integra completamente con ON!Track Pro per gestire tutte le tue risorse in un unico sistema.
Casi d'uso per i Geo tag
- Trovare un bene smarrito prima di iniziare il lavoro: se non si riesce a trovare un attrezzo o una macchina, un supervisore controlla ON!Track per vedere dove è stata localizzata l'ultima volta e organizza il recupero prima dell'inizio del lavoro.
- Confermare che un bene ha lasciato una posizione: Quando un container o una macchina dovrebbe essere stato spostato, i responsabili utilizzano le informazioni di movimento per confermare che abbia effettivamente lasciato il piazzale e sia in viaggio o già in loco.
- Tracciamento delle attrezzature condivise tra cantieri remoti: Per le attrezzature che si spostano tra siti remoti senza punti di accesso, i Geo Tag forniscono aggiornamenti regolari sull'ubicazione in modo che i team sappiano in quale sito l'attrezzatura sta operando.
- Supporto alle indagini in caso di segnalazione di smarrimento di un bene: Se un bene viene smarrito, i team utilizzano le ultime posizioni note del Geo Tag e la cronologia dei movimenti per capire dove si trovava e cosa potrebbe essere successo.
- Pianificazione del ritiro dei beni alla chiusura del progetto: Al termine di un progetto, i team utilizzano la Mappa connessa per vedere dove si trovano i beni dotati di Geo Tag e pianificare percorsi di ritiro efficienti.
Installazione del Geo tag
- Attivazione: Tirare la striscia di plastica per accendere il tag.
- Avvitare il dispositivo per chiuderlo: Chiudere saldamente l'involucro.
- Fissare: Fissare il tag all'attrezzatura utilizzando viti, fascette o adesivo.
- Registrare: Aggiungere il tag al bene in ON!Track. Ci vogliono solo pochi secondi.
- Monitoraggio: Visualizza immediatamente la posizione e lo stato della tua attrezzatura dal tuo telefono o computer. Per una guida dettagliata all'installazione, clicca su: Come utilizzare il Geo tag
Guida alla risoluzione dei problemi
- Non ricevi aggiornamenti? Verifica che la striscia della batteria sia stata completamente rimossa, che le batterie siano nuove e che il tag sia montato in un punto con una buona copertura del segnale — evita involucri metallici profondi o aree fortemente schermate.
- L'ubicazione sembra errata? Prova a spostare il Geo tag in una posizione con una vista più libera del cielo. Questo aiuta a agganciare un segnale GPS più forte e migliora la precisione.
- Hai ancora bisogno di aiuto? Il nostro team di assistenza ON!Track è a tua disposizione: contattaci in qualsiasi momento e risolveremo il problema.
Per comprendere i Geo tag in modo più dettagliato, consulta: Domande frequenti sui Geo tag