Come si usa la funzione “Scansiona e impacchetta” sul cellulare?

  • Aggiornato

Ruoli: Amministratore e dipendente | Interfaccia: Mobile

Nota bene: questa funzione è disponibile solo per alcuni clienti in Germania e in Italia.

La funzione “Scansiona e impacchetta” ti aiuta a identificare rapidamente gli attrezzi corretti e a contrassegnarli come imballati per la restituzione utilizzando il tuo cellulare.

Puoi utilizzare la fotocamera o la tecnologia NFC (Near Field Communication) per scansionare gli attrezzi, invece di digitare i numeri di serie.

Segui questi passaggi nell'app mobile ON!Track:

  • Apri l'App mobile ON!Track:

    • Avvia l'App ON!Track sul tuo dispositivo mobile e vai alla scheda o alla sezione “Resi Fleet”.
       

 

  • Vai alla scheda “Spedizioni”:

    • Tocca “Aggiungi spedizione di ritorno” per avviare una nuova spedizione OPPURE tocca una spedizione in corso per continuare quella esistente.
       

 

  • Seleziona l'opzione di scansione:

    • Apri la spedizione su cui desideri lavorare.
    • Tocca “Identifica bene”.
    • Scegli come scansionare l'attrezzo:
      • Scansione con fotocamera: utilizza la fotocamera del telefono per scansionare l'etichetta dell'attrezzo.
      • Scansione NFC: avvicina l'attrezzo al lettore NFC del telefono (se il telefono supporta la tecnologia NFC).
         
  • Comprendere i risultati della scansione

    • Una volta effettuata la scansione, l'app mostra una schermata a colori ben definita:
       
    • Schermo verde – attrezzo corretto trovato

      • L'attrezzo fa parte di questa spedizione e può essere restituito.
      • Viene visualizzata una schermata di conferma con i dettagli relativi a quel tipo di attrezzo (ad esempio, attrezzo a batteria, attrezzo con cavo, batteria o Caricabatterie con Modulo CDM).
      • Per ogni tipo, la schermata può mostrare suggerimenti specifici o misure di sicurezza, in particolare per le batterie.
      • Controlla i dettagli, quindi riponi l'attrezzo nella scatola.
      • L'app contrassegna questo attrezzo come “Imballato”.
         
    • Schermo rosso – attrezzo errato

      • Questo attrezzo non fa parte della spedizione o non è attualmente restituibile.
      • Non inserire questo attrezzo nella scatola destinata a questa spedizione.
      • Torna indietro e scansiona l'attrezzo successivo.
  • Questo sistema di segnalazione a colori ti aiuta a evitare di imballare gli attrezzi sbagliati.
  • Nota: l'imballaggio di una combinazione composta da un Caricabatterie + CDM conta come due attrezzi nella spedizione.
     
  • Se la scansione non funziona:

    • A volte la fotocamera o la scansione NFC potrebbero non riconoscere un attrezzo (ad esempio se l'etichetta è danneggiata). In tal caso, è comunque possibile inserire manualmente l'attrezzo nell'imballaggio:
    • Nella spedizione, aprire l'elenco dei beni.
    • Utilizzare la barra di ricerca per inserire: il numero di serie, il codice di scansione o il nome del bene.
    • Oppure utilizzare i filtri (come ubicazione, lavoratore, stato del bene) per trovare l'attrezzo corretto.
    • Una volta trovato l'attrezzo corretto, seleziona il pulsante di opzione Imballato per quell'attrezzo.
    • L'attrezzo è ora contrassegnato come imballato, proprio come dopo una scansione riuscita.
       
  • Controlla e conferma:

    • Dopo aver effettuato la scansione di tutti i beni Fleet, controlla l'elenco per assicurarti che tutti i beni previsti siano contrassegnati come imballati.
    • Conferma la fase di imballaggio nell'app.
    • Continua fino a quando tutti i beni Fleet non saranno stati imballati. È possibile imballare fino a 50 attrezzi in una singola spedizione.
       
  • Procedi con l'invio della spedizione:

    • Una volta imballati tutti gli attrezzi per questa spedizione, puoi procedere con il passaggio successivo in ON!Track:
      • Tocca “Pianifica/richiedi ritiro” per organizzare il ritiro della merce.

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 1

Altre domande? Invia una richiesta