Marzo 2026 - Note di rilascio

  • Aggiornato

Nuove funzionalità

Rilevamento dei movimenti con Geo tag

Cos'è il rilevamento del movimento

Il rilevamento del movimento è una funzione intelligente dei Tag geografici che migliora l'efficienza e la precisione del tracciamento.

Come funziona

  • Quando un bene tracciato inizia a muoversi, il Tag geografico invia un aggiornamento “Movimento avviato”, che compare nei dettagli del bene come mostrato nell'esempio qui sotto.
  • Quando il bene si ferma, invia un aggiornamento “Movimento interrotto”, che viene visualizzato anche nei dettagli del bene.
  • Questi aggiornamenti di movimento funzionano in aggiunta ai normali aggiornamenti delle 6:00 e delle 18:00.

Perché è importante

  • Aggiornamenti più frequenti quando serve: invece che a intervalli orari fissi, gli aggiornamenti avvengono in caso di movimento.
  • Compatibile con tutti i Geo Tag esistenti: non è necessario acquistare nuovo hardware.

Cose da tenere a mente

  • La durata della batteria potrebbe risentire degli aggiornamenti aggiuntivi durante il movimento.
  • Ideale per beni che si spostano frequentemente e necessitano di visibilità quasi in tempo reale.
  • Il rilevamento del movimento è disattivato per impostazione predefinita e deve essere abilitato.

    image-20260109-162920.png

    image-20260109-162910.png
     

Visibilità geografica basata sui ruoli in ON!Track

Potresti non voler che le ubicazioni dei beni visualizzate sulla mappa siano visibili a tutti gli utenti del tuo account ON!Track.

Grazie ai nostri nuovi controlli di visibilità basati sui ruoli, ora puoi decidere quali ruoli utente sono autorizzati a visualizzare le geolocalizzazioni sulla Mappa connessa e nella vista dei dettagli dei beni.

Sia che tu voglia limitare la visibilità a ruoli selezionati o disattivarla completamente, ON!Track ora ti offre la flessibilità e la privacy di cui la tua organizzazione ha bisogno.

Mantieni il controllo. Rispetta le normative. Mantieni l'efficienza.

 

Cambia account

Gli utenti possono ora passare da un tenant all'altro direttamente dall'applicazione web.

Se un utente ha accesso a più tenant, sotto il proprio nome utente è disponibile l'opzione “Cambia account”, che consente di passare da un tenant all'altro senza interruzioni e senza dover effettuare nuovamente il login.

Altri miglioramenti

  • Miglioramenti all'elenco dei cluster della Mappa connessa

    • L'anteprima delle risorse nell'elenco dei cluster della Mappa connessa ora mostra ulteriori informazioni rilevanti, quali lo “Stato dello strumento” e la data e la fonte dell'“Ultimo avvistamento”.


       
  • Miglioramento della scheda delle risorse nella Mappa connessa

    • La scheda delle risorse nella Mappa connessa ora visualizzerà il codice QR o il numero di inventario della risorsa quando i campi “Marca” e/o “Modello” della risorsa non sono disponibili.
       
  • Testo informativo degli avvisi di rimozione delle risorse inattese (UAR)

    • Quando un amministratore accede alla configurazione degli avvisi UAR nelle Impostazioni aziendali, ora vengono visualizzati nuovi messaggi informativi che spiegano il comportamento degli avvisi. Inoltre, una volta che l’amministratore entra in modalità di modifica di ciascuno degli avvisi, vengono visualizzati nuovi testi informativi su ciascuna delle impostazioni.




       
    • Modifica del nome della sezione “Riepilogo” in “Utilizzo del bene”

      • La sezione ‘Riepilogo’ nella sezione “Utilizzo del bene” dei dettagli dei beni HEM è stata rinominata “Approfondimenti sull'utilizzo del bene”.

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 8 su 9

Altre domande? Invia una richiesta