Aprile 2026 - Note di rilascio

  • Aggiornato

Il mese scorso abbiamo introdotto il rilevamento dei movimenti tramite geotag, che consente una maggiore visibilità sulla movimentazione dei beni identificando i cambiamenti di posizione geografica. Dal lancio, abbiamo monitorato attentamente le prestazioni e i feedback dei clienti.

Con questa versione ci siamo concentrati sul miglioramento della stabilità e dell'affidabilità della funzionalità e in questo articolo troverete ulteriori indicazioni su come attivarla.

Riepilogo: Rilevamento dei movimenti tramite geotag

Che cos'è il rilevamento del movimento?

Il rilevamento del movimento è una funzione intelligente dei Geo tag che migliora l'efficienza e la precisione del tracciamento inviando aggiornamenti quando un bene inizia o smette di muoversi.

Come funziona

  • Quando un bene tracciato inizia a muoversi, il Geo tag invia un aggiornamento “Movimento avviato”, visibile nei Dettagli del bene.
  • Quando il bene si ferma, nei dettagli del bene viene visualizzato anche un aggiornamento “Movimento interrotto”.
  • Questi aggiornamenti di movimento completano i regolari aggiornamenti della posizione dei beni delle 6:00 e delle 18:00.

Come attivarlo

  • Abilita a livello aziendale (amministratore): Vai su Amministrazione → Impostazioni aziendali → Tracciamento degli spostamenti dei beni e imposta il rilevamento del movimento del Geo Tag su ON.


     
  • Abilita per singolo bene (amministratore): per ogni bene dotato di Geo tag, apri la schermata “Modifica bene”, attiva il rilevamento del movimento e salva. Lo stato del movimento apparirà nella sezione “Geo tag” dei dettagli del bene.



    image-20260109-162920.png

    image-20260109-162910.png
     
  • Note importanti
    • Al momento non è prevista l'attivazione in blocco; i dispositivi devono essere abilitati singolarmente.
    • Le modifiche potrebbero non essere visibili immediatamente. Lo stato di movimento è visibile dopo la successiva sincronizzazione del Geo tag o quando viene ricevuto un evento di movimento.

Perché è importante

  • Aggiornamenti quando serve: gli aggiornamenti avvengono in caso di cambiamento di posizione.
  • Non è richiesto nuovo hardware: compatibile con tutti i Geo tag esistenti.

Cose da tenere a mente

  • La durata della batteria potrebbe risentire degli aggiornamenti aggiuntivi.
  • Ideale per beni in continuo movimento che richiedono visibilità quasi in tempo reale.
  • Il rilevamento del movimento è disattivato per impostazione predefinita e deve essere abilitato
     

Maggiore stabilità nell'attivazione del rilevamento del movimento per i Geo tag

Abbiamo rilasciato una correzione che migliora l'affidabilità dell'attivazione del rilevamento del movimento per i Geo tag.

Cosa è stato migliorato?

Dopo l'ultimo rilascio, alcuni utenti hanno riscontrato errori durante l'attivazione del rilevamento del movimento nel flusso di modifica dei beni. Il problema è stato risolto ed è ora possibile attivare il rilevamento del movimento in modo affidabile e senza errori.

Non è richiesta alcuna azione da parte degli utenti. La correzione è già attiva.

Altri miglioramenti in questa versione

Aggiornamenti delle etichette degli smart tag

I filtri nella pagina Beni e un campo nei Dettagli risorsa sono stati riformulati:

  • Il filtro “Batteria tag scarica” è stato rinominato “Batteria smart tag scarica”
  • Il filtro “Smart tag ON!Track” è stato rinominato “Smart tag”
  • Lo stato della batteria “Batteria tag scarica” ora si chiama “Batteria smart tag scarica”

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 18 su 25

Altre domande? Invia una richiesta