Przegląd obsługiwanego sprzętu ON!Track

  • Zaktualizowano

Identyfikacja zasobów to kluczowa funkcja systemu ON!Track. Pomaga ona w identyfikacji narzędzi i sprzętu oraz przypisywaniu ich do właściwej lokalizacji, pracownika lub usługi. Wiele aktywów posiada numery seryjne, jednak mogą one być trudne do znalezienia, nieczytelne lub zniszczone z upływem czasu, co sprawia, że identyfikacja staje się zawodna.

Aby rozwiązać ten problem, firma Hilti oferuje trwałe tagi i rozwiązania sprzętowe, które sprawiają, że identyfikacja i śledzenie aktywów jest łatwiejsze i bardziej zautomatyzowane. Rozwiązania te ograniczają nakład pracy ręcznej i pomagają zapewnić, że aktywa są zawsze prawidłowo identyfikowane w systemie.

Nasza oferta sprzętu obejmuje:


Omówimy szczegółowo każdą z tych opcji, aby przedstawić Państwu przegląd naszej oferty.

Tagi pasywne

Czym są tagi pasywne?

Zacznijmy od tzw. tagów pasywnych. Tagi te zawierają kod Data Matrix, który odpowiada numerowi skanowania tagu. Można je skanować za pomocą aplikacji mobilnej w celu identyfikacji aktywów.

Tagi te są bardziej odporne na uszkodzenia i zabrudzenia oraz zaprojektowane tak, by wytrzymać najtrudniejsze warunki panujące w miejscu pracy.

Czym jest kod Data Matrix?

Kod Data Matrix to kod kreskowy 2D, który przechowuje informacje o aktywach i pozostaje czytelny nawet wtedy, gdy etykieta jest mała, zabrudzona lub częściowo uszkodzona.

Zalety tagów pasywnych

  • Niski koszt i łatwość użytkowania: Można szybko oznaczyć wiele aktywów, nawet tych bez aktywnych tagów śledzących.
  • Wyraźna identyfikacja: Zeskanowanie etykiety natychmiast wyświetla prawidłowe szczegóły zasobu, co pomaga uniknąć błędów.
  • Elastyczne formaty: ON!Track obsługuje wiele typów kodów kreskowych, dzięki czemu często można nadal korzystać z istniejących etykiet.

Przykłady zastosowań tagów pasywnych

  • Dodawanie zasobów: Przyczep etykietę, zeskanuj ją i połącz z rekordem zasobu.
  • Kontrole zapasów: Skanuj pozycje podczas audytów lub inspekcji.
  • Ręczne transfery: Zeskanuj zasób, aby upewnić się, że przenoszony lub aktualizowany jest właściwy element.

Ograniczenia

  • Wymaga ręcznego skanowania.
  • ON!Track nie wie, gdzie znajduje się element, dopóki nie zostanie zeskanowany.

Rodzaje pasywnych tagów

Tagi L2 i L5

  • Etykiety samoprzylepne.
  • Można je przymocować do niemal każdego aktywu.
  • Wyposażone w folię ochronną zapewniającą dodatkową wytrzymałość.
  • Ekonomiczne i nadające się do ogólnego zastosowania.
2024-04-23_13-54-40.jpg

Tabliczki metalowe T43-P

  • Wykonane ze stali nierdzewnej.
  • Możliwość mocowania za pomocą nitów, śrub lub opasek zaciskowych.
  • Przeznaczone do aktywów narażonych na bardzo trudne warunki
2024-04-23_13-54-13.jpg

T35-H – cechy

  • Mocowane za pomocą skrętek drucianych.
  • Zamknięte w wytrzymałej obudowie z tworzywa sztucznego.
  • Przeznaczone do aktywów wymagających dodatkowej ochrony
2024-04-23_13-53-40.jpg

 

Tagi czujnikowe

Tagi czujnikowe to małe, wytrzymałe tagi Bluetooth, które wysyłają sygnał mniej więcej co 8–10 sekund.

Sygnały te mogą być odczytywane przez aplikację mobilną ON!Track lub przez bramki.

Zalety tagów czujnikowych

W połączeniu z ON!Track tagi czujnikowe umożliwiają:

  • Przeprowadzanie szybkich kontroli zapasów w pobliżu za pomocą aplikacji mobilnej
  • Wyświetlanie danych dotyczących czasu bezczynności zapisanych na tagu
  • Zapisywanie ostatnio widzianej lokalizacji w ON!Track
  • Przeprowadzanie zdalnych kontroli zapasów za pomocą bramek
  • Automatyzację zarządzania zapasami poprzez automatyczne transfery

Zachowanie wykrywania i ograniczenia

  • Nowe tagi są zazwyczaj wykrywane przez bramkę w ciągu około 2 minut
    • Bramka stacjonarna (AI G125):B zazwyczaj wykrywa nowy tag w ciągu ~30 sekund (skanowanie ciągłe).
    • Bramki telematyczne (TU 600):
      • gdy pojazd/silnik jest aktywny: aktualizacje są zazwyczaj wysyłane co ~2 minuty
      • gdy jest w stanie spoczynku/zaparkowany: aktualizacje są zazwyczaj wysyłane co ~15 minut
      • jeśli brakuje zasilania pojazdu (tryb oszczędzania baterii), może nie skanować tagów.
  • Wykrywalność może być ograniczona przez:
    • metalowe półki lub regały
    • zamknięte drzwi samochodów dostawczych
    • urządzenia bezprzewodowe w pobliżu

Bramki są testowane pod kątem wykrywania do 500 Tagów sensorycznych.

Każda wiadomość opóźniona o ponad 15 minut (na przykład z powodu utraty łączności lub buforowania) jest automatycznie odrzucana, co pomaga zapewnić, że zarejestrowane dane dotyczące czasu bezczynności pozostają dokładne i zgodne z rzeczywistymi warunkami pracy.

Sposoby mocowania tagów sensorycznych

  • Metalowy uchwyt – wkręcany do narzędzi Hilti, mocowany taśmą 3M.
  • Taśma 3M – najpopularniejsza metoda, mocna i trudna do usunięcia.
  • Adapter drutowy – tag w obudowie, mocowany za pomocą skrętki drucianej.
  • Adapter opasek zaciskowych – obudowa mocowana za pomocą dwóch opasek zaciskowych

Rodzaje tagów sensorycznych

Znacznik czujnikowy T320

  • Standardowy znacznik czujnikowy stosowany w systemie ON!Track.
  • Wysyła sygnał Bluetooth co 8–10 sekund.
  • Znacznik czujnikowy T320 to znacznik Bluetooth wykrywany przez aplikację mobilną ON!Track oraz kompatybilne bramki.
  • Rejestruje i przechowuje dane dotyczące czasu bezczynności oznaczonych aktywów, pomagając śledzić ich wykorzystanie oraz identyfikować sprzęt rzadko używany.
  • Nadaje się do codziennych narzędzi w samochodach dostawczych, magazynach, kontenerach i na miejscach pracy
Screenshot 2024-06-07 145518 (1).png

Tagi sensoryczne T380

  • Starsze (wycofane) tagi sensoryczne nie są już dostępne w sprzedaży.
  • Nadal obsługiwane na istniejących kontach.
  • Umożliwiają podstawowe wykrywanie przez Aplikacje mobilne i Bramki.
  • Nie przechowują informacji o czasie bezczynności
Screenshot 2024-06-07 142325 (1).png

T320-R – tag czasu pracy

  • Zaprojektowany z myślą o branży wynajmu.
  • Śledzi lokalizację zasobów oraz czas pracy maszyn.
  • Dane dotyczące użytkowania można eksportować za pośrednictwem Interfejsu API.
  • Wykrywanie odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej i bramek
Screenshot_2024-06-07_150411-transformed.png


Tagi śledzące sprzęt

Geo Tag AI T400 to urządzenie lokalizacyjne wykorzystywane w systemie Hilti ON!Track. Przesyła ono swoją lokalizację dwa razy dziennie (o godz. 6:00 i 18:00) za pośrednictwem sieci komórkowej. Zasilane jest trzema bateriami AAA, a jego żywotność wynosi do 5 lat. Urządzenie jest wytrzymałe i zabezpieczone przed pyłem oraz wodą (certyfikacja IP68), dzięki czemu doskonale nadaje się do użytku na placach budowy.

Geotag.png

Zalety tagów śledzących sprzęt

  • Pomagają zlokalizować sprzęt, nawet jeśli nie jest on zasilany.
  • Zmniejszają ryzyko zgubienia lub zagubienia narzędzi.
  • Ułatwiają odzyskanie skradzionego sprzętu.
  • Oszczędzają czas, eliminując konieczność ręcznego śledzenia.
  • Wysyłają częstsze aktualizacje po wykryciu ruchu.

Przykłady zastosowań tagów śledzących sprzęt

  • Śledzenie dużego sprzętu, takiego jak przyczepy, kontenery, bębny kablowe i rusztowania.
  • Otrzymuj powiadomienia, jeśli sprzęt zostanie przemieszczony po godzinach pracy.
  • Skorzystaj z trybu odzyskiwania, aby szybciej namierzyć zagubione lub skradzione przedmioty.

Ograniczenia

  • Dokładność zależy od lokalizacji i otoczenia.
  • Na działanie mogą wpływać zakłócenia metalowe lub elektryczne.
  • Częste aktualizacje skracają żywotność akumulatora.
  • Zmiany ustawień mogą trwać do 12 godzin.
  • Nie obsługuje się przeniesienia własności.
  • Dostępne tylko w wybranych regionach.

Bramki

Bramki współpracują z tagami czujnikowymi, aby przeprowadzać skanowanie ciągłe w pobliżu znajdujących się aktywów i aktualizować ON!Track w ciągu kilku minut.

Każda bramka posiada wbudowane Połączenie komórkowe, które wysyła dane do chmury Hilti, zapewniając płynną integrację z kontami ON!Track.

Korzyści z bramek

  • Mniej pracy ręcznej: Nie ma potrzeby chodzenia i skanowania narzędzi.
  • Szybsze wykrywanie problemów: brakujące narzędzia są identyfikowane szybciej.
  • Zdalne kontrole: w przypadku stałych lokalizacji można sprawdzić stan magazynu bez konieczności przebywania na miejscu.

Przykłady zastosowań bramek

  • Magazyny i kontenery: przejrzysta widoczność zapasów.
  • Samochody dostawcze: śledzenie narzędzi wewnątrz pojazdów.
  • Ciężki sprzęt: śledzenie narzędzi i osprzętu wokół maszyn.

Ograniczenia

Przeszkody mogą ograniczać wykrywalność. Bramki stacjonarne wymagają zasilania i zasięgu sieci komórkowej. Częstotliwość aktualizacji zależy od typu i statusu bramki:

  • Stacjonarna: Prawie w czasie rzeczywistym w normalnych warunkach.
  • Samochód dostawczy / ciężki sprzęt: Aktualizacje zależą od ruchu, stanu silnika i trybów oszczędzania energii.

Rodzaje bramek

ON!Track obsługuje trzy główne typy bramek, w zależności od lokalizacji zasobów.

Stacjonarna bramka (AI G125)

Zastosowanie: Idealna do magazynów i kontenerów.
Funkcje
  • Wyposażona w wbudowaną kartę SIM zapewniającą stałe połączenie z Hilti.
  • Nie zapewnia geolokalizacji.
  • Lokalizacja zasobów jest wyświetlana przy użyciu lokalizacji logicznej zdefiniowanej w ON!Track.
Zasilanie
  • Dostarczana ze standardową wtyczką sieciową.
  • Przeznaczona do zasilania 240 V.
  • Może być również używana z zasilaczami 110 V przy użyciu adaptera.

 

2024-04-23_14-50-36.jpg

Bramka do pojazdów (TU 600‑25)

Zastosowanie: Przeznaczony do samochodów dostawczych i osobowych.
Instalacja
  • Instalacja odbywa się poprzez Połączenie OBD.
  • Instalacja zajmuje zaledwie kilka minut.
  • Zasilanie zapewniane jest przez Połączenie OBD.

Funkcje

  • Zawiera wbudowaną kartę SIM.
  • Obsługuje geolokalizację.
  • Umożliwia śledzenie:
    • lokalizacji pojazdu.
    • aktywów znajdujących się w pojeździe.
    • ostatniej znanej lokalizacji zeskanowanych aktywów.
2024-04-25_11-08-48.jpg

Brama telematyczna (TU 600‑25)

Zastosowanie: Przeznaczona do ciężkich maszyn.
Instalacja
  • Instalacja przewodowa wykonywana przez wyspecjalizowanego instalatora.
  • Zazwyczaj podłączana do Systemu CANBUS.
Funkcje
  • Zapewnia:
    • lokalizację zasobów i maszyn.
    • informacje o czasie bezczynności.
    • dane dotyczące zużycia paliwa.
  • Oferuje funkcje śledzenia podobne do bramek pojazdowych.
2024-04-25_11-10-49.jpg

 

Dodatkowe kwestie do rozważenia

Licencjonowanie

  • Bramki wymagają licencji ON!Track w wersji Pro lub Enterprise.
  • Obejmuje ona koszty związane z rozwojem, infrastrukturą i przetwarzaniem danych.

Dostępność

  • Bramki są dostępne wyłącznie w ramach usługi Zarządzanie flotą
  • Część miesięcznej opłaty pokrywa łączność danych, podobnie jak w przypadku umowy na telefon komórkowy

Kwestie środowiskowe

Bramki nie są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach

  • Stacjonarne bramki powinny być umieszczone w wodoodpornych obudowach, jeśli są używane na zewnątrz; należy unikać stosowania czystego szkła lub metalu, ponieważ blokują one sygnał Bluetooth.
  • Bramki van muszą być zainstalowane wewnątrz pojazdu.
  • Bramki telematyczne powinny być chronione przed wodą i deszczem.

Podsumowanie

ON!Track nadaje każdemu narzędziu i elementowi wyposażenia cyfrową tożsamość, ułatwiając wyszukiwanie zasobów i zarządzanie nimi bez konieczności polegania na trudnych do odczytania numerach seryjnych. Odbywa się to za pomocą tagów i bramek, które współpracują ze sobą.

Tagi są przymocowane do narzędzi. Niektóre tagi to proste etykiety, które skanuje się za pomocą aplikacji mobilnej, podczas gdy inne to małe tagi czujnikowe, które regularnie wysyłają sygnały.

Bramki są umieszczane w takich lokalizacjach, jak magazyny, pojazdy lub ciężkie maszyny. Wykrywają one pobliskie tagi sensoryczne i wysyłają te informacje do systemu.

W połączeniu tagi i bramki ograniczają pracę ręczną, zwiększają dokładność i zapewniają niemal natychmiastowy wgląd w lokalizację narzędzi oraz sposób ich użytkowania, o ile posiadają odpowiednią licencję i są prawidłowo skonfigurowane.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 2

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie