Przegląd
Tagi pasywne to drukowane etykiety identyfikacyjne przymocowane do aktywów. Każda etykieta zawiera kod umożliwiający skanowanie (kod kreskowy, Kody Data Matrix lub Kod QR). System ON!Track wykorzystuje ten kod do powiązania fizycznego aktywa z jego cyfrowym zapisem w systemie ON!Track.
Dlaczego warto korzystać z tagów pasywnych
- Tagi pasywne to prosty i niedrogi sposób identyfikacji zasobów za pomocą telefonu.
- Nie wymagają akumulatorów, sygnału ani dodatkowego sprzętu.
Jakie problemy rozwiązują
Tagi pasywne pomagają odpowiedzieć na codzienne pytania, takie jak:
- Co to dokładnie za narzędzie?
- Czy to narzędzie jest zarejestrowane na naszym koncie?
- Kto jest za nie odpowiedzialny i gdzie powinno się znajdować?
Tworzą one wyraźny związek między fizycznym zasobem a jego cyfrowym zapisem w ON!Track.
Jak tagi pasywne pomagają Twojej firmie
- Mniejsze obciążenie administracyjne: Mniej czasu poświęcanego na przeszukiwanie zapisów lub poprawianie błędów.
- Płynniejsza codzienna praca: Szybsza identyfikacja oznacza mniej zakłóceń.
- Jasny podział odpowiedzialności i identyfikowalność: Każde narzędzie ma spójną tożsamość we wszystkich zespołach i lokalizacjach.
- Solidna podstawa dla przyszłych ulepszeń: Po oznaczeniu zasobów łatwiej jest standaryzować procesy lub dodać zaawansowane funkcje śledzenia w późniejszym czasie.
Korzyści z używania tagów pasywnych dla Twojej firmy
- Szybka i jasna identyfikacja: Skanowanie natychmiast wyświetla właściwy rekord zasobu.
- Mniej błędów: Użytkownicy nie muszą wpisywać identyfikatorów ani przeszukiwać długich list.
- Brak konserwacji elektronicznej: Etykiety nie mają akumulatorów i działają tak długo, jak długo pozostają czytelne.
- Łatwe wdrożenie: Użytkownicy po prostu wykonują następujące czynności: otwierają aplikację → skanują etykietę.
- Gdy narzędzie jest naprawiane w Centrum Serwisowym Narzędzi Hilti i etykieta zostaje wymieniona, nowy Kod skanowania jest automatycznie przypisywany do narzędzia
Przykłady zastosowań tagów pasywnych
- Na miejscu pracy: Pracownicy skanują etykietę, aby potwierdzić aktywo przed zgłoszeniem problemu, zamówieniem wymiany lub zarejestrowaniem użytkowania.
- W magazynach i pomieszczeniach narzędziowych: Pracownicy skanują etykiety podczas wydawania lub przyjmowania narzędzi, a także podczas sprawdzania półek i regałów.
- Podczas przekazywania: Gdy narzędzia przechodzą z rąk do rąk lub między lokalizacjami, skanowanie zapewnia, że w ON!Track wybrano właściwe pozycje.
- Narzędzia innych producentów i mieszane floty: Etykiety można naklejać na narzędzia innych producentów, co pozwala zarządzać wszystkimi zasobami w jednym systemie.
Jak to działa
Pomyśl o pasywnej etykiecie jak o karcie identyfikacyjnej Twojego zasobu:
- Unikalny kod jest drukowany na etykiecie i przymocowany do zasobu.
- Kod jest powiązany z rekordem zasobu w systemie ON!Track.
- Użytkownik skanuje etykietę za pomocą Aplikacji ON!Track.
- ON!Track otwiera pasujący rekord zasobu, umożliwiając podjęcie odpowiednich działań.
Usługa Hilti Tag & Scan
- W przypadku narzędzi Hilti firma Hilti umieszcza tag w magazynie przed wysyłką lub w Centrum Serwisowym Narzędzi podczas naprawy.
- Kod skanowania jest już powiązany z narzędziem przed jego dostarczeniem.
Funkcje
- Różne typy etykiet: AI L2 (mała etykieta), AI L5 (duża etykieta), AI T35‑H (metalowa etykieta) oraz AI T43‑P (etykieta wisząca)
- Skanowanie za pomocą aparatu w telefonie: skanowanie za pomocą aparatu w aplikacji mobilnej (nie jest potrzebny dodatkowy skaner).
- Szeroka obsługa kodów kreskowych: Obsługuje wiele formatów kodów, w tym Data Matrix, Kod QR i popularne kody kreskowe.
Instalacja
- Wybierz odpowiedni rodzaj etykiety w zależności od aktywów i otoczenia.
- Przymocuj etykietę do czystej, suchej i płaskiej powierzchni.
- Umieść ją w miejscu, gdzie użytkownicy będą mogli ją łatwo zeskanować.
- Unikaj miejsc porysowanych, zakrytych lub trudno dostępnych.
Ograniczenia i wymagania
- Wymagane jest ręczne skanowanie: Tagi pasywne nie wysyłają sygnałów. Ktoś musi je zeskanować za pomocą aplikacji.
- Etykieta musi pozostać czytelna: Skanowanie może się nie powieść, jeśli etykieta jest uszkodzona lub brudna.
- Spójne etykietowanie jest ważne: Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy wszystkie istotne zasoby są prawidłowo oznaczone.
- Unikalność kodów skanowania:
- Kody skanowania są unikalne w ramach kont ON!Track
- Kody drukowane przez użytkowników mogą nie być unikalne w skali globalnej
- Mogą mieć do 36 znaków i obsługiwać litery, cyfry oraz znaki UTF-8, w tym skrypty niełacińskie.
- Unikalność tagów dostarczanych przez Hilti jest zarządzana przez Hilti
Podsumowanie
- Tagi pasywne to niedrogie etykiety umieszczane na narzędziach. Skanuje się je za pomocą telefonu, aby otworzyć rekord narzędzia w ON!Track. Ułatwia to identyfikację narzędzi, sprawdzenie, kto jest za nie odpowiedzialny, oraz obsługę codziennych zadań, takich jak wydawanie, zwracanie lub raportowanie problemów. Ponieważ tagi pasywne nie wymagają akumulatorów ani specjalnego sprzętu, stanowią prosty i trwały sposób na rozpoczęcie śledzenia narzędzi oraz przygotowanie się do bardziej zaawansowanego śledzenia w przyszłości.
Powiązane z