Comprendere il funzionamento degli Smart Tag AI T320 e la procedura per attivarli

  • Aggiornato

Funzionamento degli Smart Tag AI T320:

Hilti Smart Tag (AI T320) comunica con i gateway e l’app mobile ON!Track per consentire il monitoraggio dei beni aziendali. Inoltre, questo tag dispone di una funzione di rilevamento dell’attività quotidiana. Lo Smart Tag è piccolo, leggero e può essere fissato facilmente con diversi accessori. Su tutti gli strumenti Hilti Nuron è disponibile un alloggiamento per applicare i tag AI T320.

I tag vengono consegnati in modalità di archiviazione, così da non consumare la batteria durante il periodo di stoccaggio. Questa modalità riduce o disattiva la trasmissione del segnale Bluetooth. Per “riattivare” i tag, è prima necessario attivarli utilizzando un telefono cellulare.

Orientamento del tag

Il modo in cui si gira il tag, nel senso della lunghezza o della larghezza, non ne influisce sulle prestazioni. Finché il tag viene ruotato di 180° completi, verrà registrato correttamente.
 

Screenshot 2026-01-14 125722.png

Portata del segnale

La portata del segnale del tag dipende dall’ambiente circostante:

  • Fino a 50 metri con visuale libera.
  • Circa 30 metri in spazi chiusi, come magazzini o container.
  • Circa 10 metri quando è coperto da fino a 3 millimetri di cemento, polvere, sporco o fango.
  • Segnale trasmesso ogni 5-7 secondi (BLE 5).

Cosa viene considerato come attività

Qualsiasi movimento della durata di almeno 30 secondi viene considerato come attività.

Ad esempio, se un tag fissato a uno strumento viene spostato da una scrivania a un’altra e il movimento dura 30 secondi o più, verrà registrato come attivo per quel giorno.

Simulazione dell’attività

È possibile simulare l’attività a scopo di test scuotendo energicamente il tag per 30 secondi. Questa operazione è utile per la risoluzione dei problemi o per verificare il funzionamento.

Modalità di sospensione

Una volta attivati, i tag non possono essere rimessi in modalità di sospensione.

Perché i miei tag risultano "Non attivi"?

Se i tag risultano "Non attivi" in ON!Track, generalmente significa che non sono ancora stati attivati.

  • I tag devono essere attivati di persona. Per attivarli sono necessari il tag fisico e l’app mobile ON!Track. I tag non possono essere attivati dal sito web di ON!Track o contattando l’assistenza.
  • I nuovi tag vengono consegnati in modalità di sospensione. Verranno visualizzati come attivi solo dopo aver completato la procedura di attivazione nell’app mobile.
  • Se un tag non viene visualizzato in ON!Track, non è ancora stato aggiunto. Seguire i passaggi descritti in Come attivare e aggiungere uno smart tag a un bene per registrare il tag per la prima volta.
Se sono stati completati i passaggi di attivazione e il tag continua a non essere visualizzato, contattare il team di assistenza Hilti e fornire il codice di scansione del tag per ulteriori verifiche.

Riassegnazione dei tag

Gli Smart Tag possono essere riutilizzati e spostati tra diversi beni quando necessario. Una volta attivato, un tag rimane attivo e non deve essere riattivato quando viene assegnato a un altro bene.

Spostare un tag su un altro bene nello stesso account ON!Track

È possibile spostare un tag tra i beni del proprio account in qualsiasi momento.

Passaggio 1: rimuovere il tag dal bene attuale

  • Aprire l’app mobile ON!Track o il portale web ON!Track.
  • Andare a Beni e selezionare il bene attualmente collegato al tag.
  • Selezionare Modifica.
  • Individuare il campo Codice di scansione.
  • Rimuovere il codice di scansione o sostituirlo con un altro identificativo, ad esempio un codice a barre o un numero di inventario.
  • Salvare le modifiche.

Il tag è ora scollegato dal bene, ma rimane attivo nel proprio account.

Passaggio 2: assegnare il tag a un nuovo bene

  • Andare a Beni e selezionare il bene a cui si desidera collegare il tag, oppure creare un nuovo bene.
  • Selezionare Modifica.
  • Nel campo Codice di scansione, selezionare Smart Tag ON!Track come tipo di codice di scansione.
  • Scansionare il codice QR del tag oppure inserire manualmente il codice.
  • Salvare le modifiche.

Il tag è ora collegato al nuovo bene e inizierà a comunicare la propria posizione.

Passaggio 3: spostare un tag in un altro account ON!Track

  • Per utilizzare uno Smart Tag in un altro account ON!Track (tenant), è prima necessario eliminare dall’account originale il bene collegato al tag.

Monitoraggio del tempo e fusi orari

I tag monitorano l’attività in base all’ora UTC, non ai fusi orari locali.
Se un tag rileva attività alle 11:00 UTC, non ne registrerà un’altra fino a quando l’orologio non si reimposta alle 00:00 UTC.
Anche se viene spostato in un altro fuso orario, il tag continua a utilizzare l’impostazione UTC applicata al momento dell’attivazione.

Configurazione e precisione dell’ora

Quando viene attivato, l’orologio interno del tag si imposta sull’ora UTC in base alla sua posizione. Questa impostazione non può essere modificata.
Ad esempio, un tag attivato a New York manterrà quella differenza rispetto all’UTC anche se viene spostato a Londra. Per evitare confusione, i tag mostrano sempre l’ora UTC.

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 1 su 2

Altre domande? Invia una richiesta