Comprendere il funzionamento degli smart tag AI T320 e la procedura per la loro attivazione

  • Aggiornato

Funzionamento degli Smart Tag AI T320:

Lo Smart Tag Hilti (AI T320) comunica con i gateway ON!Track e l'app mobile per consentire il tracciamento delle risorse aziendali. Inoltre, questo tag è dotato di funzionalità di rilevamento (attività giornaliera). Lo Smart Tag è piccolo, leggero e può essere facilmente fissato con diversi accessori. Su tutti gli utensili Nuron Hilti è presente uno slot per l'inserimento dei tag AI T320.

I tag vengono forniti in modalità di archiviazione, in modo da non consumare la durata della batteria mentre sono in deposito. Ciò riduce o disattiva il loro segnale Bluetooth. Per “riattivare” i tag, è necessario prima attivarli tramite un telefono cellulare.

Orientamento del tag

Il modo in cui si capovolge il tag, nel senso della lunghezza o della larghezza, non influisce sulle sue prestazioni. Finché il tag viene ruotato di 180°, funzionerà correttamente.
 

Screenshot 2026-01-14 125722.png

Portata del beacon

La portata del segnale del tag dipende dall'ambiente circostante:

  • Fino a 50 metri in linea di vista.
  • Circa 30 metri in spazi chiusi come magazzini o contenitori.
  • Circa 10 metri se coperto da uno strato di massimo 3 millimetri di cemento, polvere, sporcizia o fango.
  • Beacon ogni 5-7 secondi. (BLE 5).

Cosa si intende per attività

Qualsiasi movimento della durata di almeno 30 secondi è considerato attività.

Ad esempio, se un tag attaccato a un attrezzo viene spostato da una scrivania all’altra e il movimento dura 30 secondi o più, verrà registrato come attivo per quel giorno.

Simulazione dell'attività

È possibile simulare l'attività a scopo di test scuotendo vigorosamente il tag per 30 secondi. Ciò è utile per la risoluzione dei problemi o per confermare la funzionalità.

Modalità Sleep

Una volta attivati, i tag non possono essere riportati in modalità Sleep.

Riassegnazione dei tag

Dopo essere stati rimossi dall'asset ON!Track assegnato, i tag possono essere riassegnati a un altro strumento nello stesso account ON!Track, ma non possono essere spostati in un account diverso.

Monitoraggio dell'ora e fusi orari

I tag monitorano l'attività in base all'ora UTC, non ai fusi orari locali.

Se un tag rileva un'attività alle 11:00 UTC, non ne registrerà un'altra fino a quando l'orologio non si azzererà alle 12:00 UTC.

Anche se spostato in un fuso orario diverso, il tag continua a utilizzare l'impostazione UTC del momento in cui è stato attivato.

Configurazione dell'ora e precisione

Una volta attivato, l'orologio interno del tag si imposta automaticamente sull'UTC in base alla sua ubicazione. Questa impostazione non può essere modificata.

Ad esempio, un tag attivato a New York manterrà quell'offset UTC anche se spostato a Londra. Per evitare confusione, i tag visualizzano sempre l'ora UTC.

line 2.png

Per attivare e aggiungere un tag sensore a un bene, consulta: Come attivare e aggiungere un tag sensore a un bene

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 1 su 2

Altre domande? Invia una richiesta