Zrozumienie działania inteligentnych tagów AI T320 oraz procesu ich aktywacji

  • Zaktualizowano

Działanie inteligentnych tagów AI T320:

Hilti Smart Tag (AI T320) komunikuje się z bramkami ON!Track oraz aplikacją mobilną, umożliwiając śledzenie zasobów firmy. Dodatkowo, tag posiada funkcję wykrywania aktywności (aktywność na dzień). Smart Tag jest mały, lekki i można go łatwo przymocować za pomocą różnych akcesoriów. Wszystkie narzędzia Nuron Hilti mają specjalny slot do montażu tagów AI T320.

Tagi są dostarczane w trybie przechowywania, dzięki czemu nie zużywają baterii podczas magazynowania. Oznacza to ograniczenie lub wyłączenie nadawania sygnału Bluetooth. Aby „obudzić” tagi, muszą one najpierw zostać aktywowane przez telefon komórkowy.

Orientacja tagu

Sposób obrócenia tagu – wzdłuż długości lub szerokości – nie wpływa na jego działanie. Ważne jest, aby tag został obrócony o pełne 180°, wtedy będzie poprawnie zarejestrowany.
 

Screenshot 2026-01-14 125722.png

Zasięg sygnału

Zasięg sygnału tagu zależy od otoczenia:

  • Do 50 metrów w linii prostej bez przeszkód.
  • Około 30 metrów w zamkniętych przestrzeniach, takich jak magazyny czy kontenery.
  • Około 10 metrów, gdy sygnał jest osłonięty do 3 milimetrów betonu, kurzu, brudu lub błota.
  • Nadawanie sygnału co 5-7 sekund. (BLE 5).

Co jest liczone jako aktywność

Każdy ruch trwający co najmniej 30 sekund jest uznawany za aktywność.

Na przykład, jeśli tag przymocowany do narzędzia zostanie przeniesiony z jednego biurka na drugie, a ruch ten trwa 30 sekund lub dłużej, zostanie to zarejestrowane jako aktywność tego dnia.

Symulowanie aktywności

Aktywność można zasymulować do testów, energicznie potrząsając tagiem przez 30 sekund. Jest to przydatne przy rozwiązywaniu problemów lub potwierdzaniu funkcjonalności.

Tryb uśpienia

Po aktywacji tagów nie można ich ponownie uśpić.

Przypisywanie tagów na nowo

Po usunięciu z przypisanego zasobu ON!Track, tagi mogą być przypisane do innego narzędzia w tym samym koncie ON!Track, ale nie można ich przenieść na inne konto.

Śledzenie czasu i strefy czasowe

Tagi rejestrują aktywność na podstawie czasu UTC, a nie lokalnych stref czasowych.
Jeśli tag wykryje aktywność o godzinie 11:00 czasu UTC, nie zarejestruje kolejnej aż do resetu zegara o 00:00 czasu UTC.
Nawet jeśli tag zostanie przeniesiony do innej strefy czasowej, nadal korzysta z ustawienia UTC z momentu aktywacji.

Konfiguracja i dokładność czasu

Po aktywacji wewnętrzny zegar tagu ustawia się na czas UTC w oparciu o lokalizację. Ustawienia tego nie można zmienić.
Na przykład tag aktywowany w Nowym Jorku zachowa ten offset UTC nawet po przeniesieniu do Londynu. Aby uniknąć nieporozumień, tagi zawsze wyświetlają czas UTC.

line 2.png

Aby aktywować i dodać tag czujnika do zasobu, prosimy sprawdzić: Jak aktywować i dodać tag czujnika do zasobu

Powiązane z

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie