Quali sono le diverse modalità di funzionamento del veicolo o del Gateway telematico (TU600)?

  • Aggiornato

I quattro stati principali del gateway per veicolo o telematico (TU600) sono i seguenti:

Stato attivo:

  • Il gateway per veicolo o telematico (TU600) esegue una scansione continua.
  • Invia dati ogni due minuti se il motore è in funzione e il veicolo viaggia a una velocità superiore a 8 km/h (solo per i gateway per veicoli).
  • Requisito: alimentazione stabile superiore a 12,1 V (solo per i gateway per veicoli).

Stato inattivo:

  • Il gateway per veicoli o telematico (TU600) esegue scansioni in modo continuo (con un ciclo di lavoro del 50%).
  • Invia dati ogni 10 minuti se il motore o il veicolo sono fermi (solo per i gateway per veicoli).
  • Il gateway utilizza l'alimentazione dalla batteria del veicolo o delle attrezzature pesanti, ma in condizioni di utilizzo normale non scarica la batteria. Tuttavia, se il veicolo o le attrezzature non vengono utilizzati per un lungo periodo, ad esempio due mesi o più, la batteria potrebbe esaurirsi, proprio come accadrebbe senza un gateway.
  • Requisito: alimentazione stabile superiore a 12,1 V (solo per gateway per veicoli).
     

Stato di sospensione:

  • Quando la batteria del veicolo o dell'attrezzatura pesante si sta scaricando, il gateway continua a utilizzare una piccola quantità di energia da essa. A quel punto non passa completamente alla propria batteria interna.
  • Il gateway aggiorna la geolocalizzazione ogni ora ed esegue la scansione dei tag dei sensori / dei dati BLE.
  • Trigger: la tensione della batteria del furgone scende al di sotto di 12,1 V (per HEM è 4,5 V).
     

Stato di sospensione profonda:

  • Il gateway del veicolo o telematico smette di inviare dati quando la sua batteria interna scende a 3500 mV.
  • Invia dati solo se il livello della batteria è superiore a questa soglia.
     

Riepilogo delle modalità operative:

 

Modalità

Trasloco 

Alimentazione

Batteria interna 

Velocità di trasmissione

Come

    

Dati di base: GPS, Ingressi (1, 2, 3, 4)

Dati della scansione BLE

 

Attivo

Velocità > 8 km/h (solo per i Gateway per veicoli)

Tensione di alimentazione >12,1 V (solo per Gateway per veicoli)

Tensione della batteria di backup > 3,5 V

2 min

2 min

 

Inattivo

Velocità < 8 km/h

Tensione di alimentazione >12,1 V (solo per Gateway per veicoli)

Tensione della batteria di backup > 3,5 V

10 min

10 min

 

Sonno

Velocità < 8 km/h

Tensione <12,1 V (per HEM è 4,5 V)

Tensione della batteria > 3,5 V

1 ora

Non sono stati inviati dati BLE

 

Sonno profondo

Velocità < 8 km/h

Vext <12,1 V

Tensione della batteria < 3,5 V

-

-

Controlli del livello di tensione

 

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 1 su 3

Altre domande? Invia una richiesta