Panoramica sul Gateway telematico

  • Aggiornato

Panoramica

Un gateway telematico (TU600) è un dispositivo robusto, classificato IP67, installato su macchinari pesanti quali escavatori, pale gommate e gru. Ha due funzioni:

  • Localizzazione della macchina — Utilizza un modulo GNSS integrato per trasmettere la posizione GPS della macchina direttamente al cloud, senza bisogno di alcuna altra infrastruttura gateway.
  • Rilevamento degli attrezzi — Funge da gateway Bluetooth, rilevando automaticamente gli ON! Track dotati di Smart Tag (strumenti, accessori e kit) nelle vicinanze e segnalandone la presenza a ON!Track.

Il dispositivo dispone di una propria batteria ricaricabile interna, ma è alimentato principalmente dall'impianto elettrico della macchina (12–48 V CC). Quando è collegato al bus CAN della macchina, può anche acquisire dati telematici quali le ore di funzionamento del motore e la distanza percorsa.

Perché utilizzare un gateway telematico?

  • Un gateway telematico offre una visibilità automatica e affidabile su due aspetti altrimenti difficili da monitorare: dove si trovano le vostre attrezzature pesanti e quali strumenti o accessori taggati sono con esse.
  • Questo funziona senza scansioni manuali o la necessità che qualcuno aggiorni le posizioni. Il gateway segnala la posizione della macchina ed esegue la scansione dei beni taggati in background, mantenendo ON!Track aggiornato mentre le macchine si spostano tra i cantieri.

Quale problema risolve?

Le attrezzature pesanti si spostano tra i cantieri e spesso gli strumenti e gli accessori viaggiano con esse. Le sfide comuni includono:

  • Non sapere in quale sito di lavoro si trova attualmente una macchina
  • Non sapere quali strumenti o accessori si trovano con una macchina specifica
  • Accessori mancanti o smarriti che ritardano il lavoro in cantiere
  • Difficoltà a pianificare la manutenzione senza dati aggiornati sulle ore di funzionamento del motore o sulla distanza percorsa

Il gateway telematico risolve tutti questi problemi fornendo:

  • Geolocalizzazione — la posizione GPS della macchina, aggiornata automaticamente
  • Rilevamento delle risorse nelle vicinanze — utensili e accessori dotati di tag rilevati tramite Bluetooth
  • Dati di utilizzo — ore di funzionamento del motore e distanza percorsa (quando connesso tramite bus CAN)
  • Avvisi di manutenzione programmata — promemoria di manutenzione basati sulle ore di funzionamento del motore o sulle soglie di distanza

In che modo il gateway telematico aiuta la tua azienda

  • Migliore controllo sulle attrezzature di alto valore: le macchine sono più facili da localizzare e gestire tra i vari cantieri.
  • Meno ritardi causati da accessori mancanti: la visibilità aiuta a garantire che attrezzi e kit rimangano con la macchina.
  • Supervisione scalabile del Fleet: il tracciamento automatizzato riduce la dipendenza dalla reportistica manuale man mano che le flotte crescono.
  • Migliori passaggi di consegne e responsabilità: informazioni affidabili sull’ultimo avvistamento supportano transizioni più fluide tra squadre o periodi di noleggio.

Vantaggi dell’utilizzo del gateway telematico per la tua azienda

  • Visibilità della posizione senza infrastrutture aggiuntive: il gateway aggiorna autonomamente l’ultima posizione rilevata della macchina, senza bisogno di un gateway fisso.
  • Rilevamento automatico dei beni taggati nelle vicinanze: gli strumenti e gli accessori dotati di sensori vengono rilevati automaticamente.
  • Contesto chiaro dell’“ultima localizzazione”: ON!Track mostra quando un bene è stato localizzato l’ultima volta e che è stato localizzato dall’attrezzatura pesante.
  • Supporta i flussi di lavoro di inventario e trasferimento: I dati telematici alimentano funzionalità come inventario intelligente e suggerimenti o automazioni di trasferimento (in base alla configurazione).

Casi d’uso

  • Tracciamento delle attrezzature pesanti tra i cantieri: Le macchine si spostano frequentemente tra i cantieri. Il gateway fornisce una posizione GPS aggiornata in modo da sapere sempre dove si trova ogni macchina.
  • Gestione di attrezzi e accessori che rimangono con una macchina: Gli strumenti contrassegnati o i kit che normalmente rimangono con una macchina specifica vengono rilevati automaticamente e appaiono in ON!Track, così puoi confermare che siano ancora presenti.
  • Controlli remoti prima della spedizione o della consegna: Prima di inviare una macchina in un nuovo cantiere o di consegnarla a un'altra squadra, controlla da remoto dove è stata vista l'ultima volta e quali risorse contrassegnate sono state recentemente rilevate nelle sue vicinanze.
  • Monitoraggio dell'utilizzo e pianificazione della manutenzione: Grazie alla connessione CAN bus, il gateway rileva le ore di funzionamento del motore e la distanza percorsa. Utilizza questi dati per monitorare i tassi di utilizzo e impostare avvisi di manutenzione basati sulla distanza o sulle ore di funzionamento del motore

Esempi di settore

  • Edilizia: flotte di macchine movimento terra che ruotano su più cantieri
  • Servizi pubblici e di manutenzione: attrezzature con frequenti passaggi di consegne tra squadre
  • Ingegneria civile / lavori stradali: macchine distribuite su molte località attive
  • Flotte a noleggio: maggiore visibilità durante i passaggi di consegne e i resi
  • Manutenzione industriale: monitoraggio dell'utilizzo delle macchine tra officine e stabilimenti

Come funziona

Il Telematics Gateway funge sia da trasmettitore di posizione che da ricevitore Bluetooth sulla macchina:

  1. Il gateway invia le coordinate GPS della macchina al cloud a intervalli regolari.
  2. Esegue continuamente la scansione dei Segnali Bluetooth provenienti da risorse ON!Track Smart Tagged nelle vicinanze.
  3. ON!Track utilizza questi dati per aggiornare i record delle risorse, alimentare le visualizzazioni di inventario intelligente e attivare suggerimenti di trasferimento o trasferimenti automatizzati.

Quando il gateway rileva i beni contrassegnati, ON!Track le visualizza nei dettagli del bene:

  • Ultima rilevazione — quando il bene è stato rilevato l'ultima volta
  • Rilevata da — il nome della macchina
  • Fonte dell'ultima rilevazione — “Telematics gateway”

Per la macchina stessa, ON!Track mostra la posizione derivata dal GPS e, quando sono disponibili i dati del bus CAN, un pannello di utilizzo con ore di funzionamento del motore, distanza e grafici di utilizzo.

Caratteristiche

  • Tracciamento delle macchine basato su GPS — aggiornamenti della posizione senza infrastruttura gateway aggiuntiva
  • Scansione Bluetooth — rileva fino a 500 beni contrassegnati con Smart Tag entro circa 30 metri (100 piedi) in linea di vista libera
  • Dati di utilizzo — ore di funzionamento del motore e distanza percorsa (richiede connessione bus CAN)
  • Avvisi di manutenzione programmata — pianifica gli interventi in base a tempo, ore di funzionamento del motore o soglie di distanza
  • Grafici di utilizzo — viste riepilogative e dettagliate dell'utilizzo della macchina nel tempo
  • Inventario intelligente e flussi di lavoro di trasferimento — alimenta le funzionalità di Proactive Asset Tracking (PAT), tra cui Inventario intelligente, Trasferimenti suggeriti e Trasferimenti automatizzati
  • Certificato IP67 — progettato per gli ambienti difficili dei cantieri (intervallo di funzionamento: da −30 °C a +60 °C)
     

Installazione

L'installazione viene eseguita da un installatore terzo professionista certificato da Trackunit, oppure da un cliente competente seguendo le linee guida di installazione di Hilti. Il processo prevede:

  • Montare il gateway sull'attrezzatura pesante in una posizione protetta.
  • Collegare il gateway all'impianto elettrico della macchina — come minimo, linee di alimentazione e di terra, il segnale del contatore delle ore (Ingresso 1) e il segnale di accensione (Ingresso 2).
  • Collegare il bus CAN (CAN High e CAN Low) se la macchina lo supporta e si desiderano i dati di utilizzo (ore di funzionamento del motore, distanza).
  • Verificare l'installazione utilizzando lo strumento Trackunit Verify, inclusa l'impostazione del profilo CAN corretto e dell'offset delle ore di funzionamento del motore.
  • Collegare il gateway al record corretto delle attrezzature pesanti in ON!Track.
  • Confermare che il gateway sia online (LED verde fisso + LED rosso lampeggiante) e che le attrezzature taggate nelle vicinanze vengano rilevate.

Limiti e requisiti

  • È necessaria una connessione bus CAN per i dati di utilizzo. Senza di essa, il gateway fornisce solo l'ubicazione e la scansione Bluetooth. Non tutte le macchine supportano il CAN e, affinché i dati relativi alle ore di funzionamento del motore e alla distanza vengano visualizzati, durante l'installazione deve essere applicato il profilo CAN corretto.
  • GPS non di precisione per ogni attrezzo. Il gateway traccia la posizione GPS della macchina. Gli attrezzi dotati di tag vengono visualizzati come “vicini alla macchina” in base al rilevamento Bluetooth: non dispongono di un GPS indipendente.
  • La precisione del GPS dipende dalle condizioni. La disponibilità dei satelliti e il terreno (montagne, edifici alti, aree sotterranee) influenzano la precisione. Se la precisione del GPS supera i 200 metri, ON!Track non visualizzerà l'ubicazione.
  • La portata del Bluetooth è influenzata dall'ambiente. Il gateway rileva in modo affidabile fino a 500 tag entro circa 30 metri in linea di vista libera. Superfici metalliche, muri e altri ostacoli riducono significativamente questa portata.
  • La perdita di alimentazione riduce la funzionalità. Se l'alimentazione esterna scende al di sotto della soglia minima, il gateway passa alla batteria interna. In questo stato, invia aggiornamenti solo GPS ogni ora e interrompe la scansione Bluetooth. Se anche la batteria interna scende al di sotto di 3,5 V, il gateway entra in modalità di sospensione profonda e smette completamente di trasmettere.
  • Si raccomanda l'installazione da parte di un professionista. Un cablaggio errato o una selezione errata del profilo CAN possono causare la perdita di dati di utilizzo. Un installatore certificato garantisce una configurazione corretta.

Riepilogo

Un gateway telematico è un dispositivo robusto, dotato di GPS, installato su attrezzature pesanti. Traccia automaticamente la posizione della macchina e rileva gli strumenti e gli accessori dotati di Smart Tag nelle vicinanze, senza che nessuno debba scansionarli.

Quando è collegato al bus CAN della macchina, acquisisce anche i dati relativi alle ore di funzionamento del motore e alla distanza percorsa, consentendo il monitoraggio dell'utilizzo e gli avvisi di manutenzione programmata. Ciò contribuisce a ridurre i ritardi, a migliorare la responsabilità durante i passaggi di consegne e a prendere decisioni più intelligenti su come la flotta viene impiegata e mantenuta.

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Altre domande? Invia una richiesta