I gateway ON!Track rilevano e tracciano automaticamente gli asset dotati di tag nel loro raggio di scansione. A seconda del luogo in cui è installato il gateway, il comportamento e le tempistiche degli asset possono variare, mentre le funzionalità principali rimangono invariate.
I tipi di gateway trattati qui sono:
- Gateway fisso
- Gateway mobili (VAN e macchinari pesanti (HE))
Gateway fisso (AI G125)
Il gateway fisso è installato in una posizione fissa, ad esempio in un magazzino, cantiere o area di stoccaggio. Fornisce una posizione di riferimento permanente per monitorare la presenza degli asset. Una volta installato, esegue continuamente la scansione degli asset dotati di tag nelle vicinanze e invia le relative informazioni a ON!Track. Non è progettato per ottenere la geolocalizzazione (coordinate GPS) e non funziona in ambienti in cui la radiofrequenza Bluetooth è bloccata/schermata.
Funzionalità principali
- Copertura tipica della scansione: fino a 30 m (in assenza di ostacoli). Portata ridotta in ambienti con elevata presenza di metallo o forti interferenze
- Progettato per gestire in modo affidabile fino a ~300 smart tag per ciclo di scansione
- Opzioni di assegnazione: posizioni e asset di stoccaggio
- Controlli dell'inventario da eseguire rispetto a queste posizioni, mostrando Previsti, Trovati, Non trovati e Imprevisti.
- Se più gateway rilevano lo stesso tag, non viene mostrato alcun trasferimento automatico
Come funziona il monitoraggio (flusso semplice)
- Assegni il gateway a una posizione ON!Track (ad es., “Magazzino A / Container di stoccaggio”).
- Il gateway esegue continuamente la scansione del proprio raggio Bluetooth alla ricerca degli Hilti Tag presenti nell'area.
- Il gateway invia i risultati della scansione al cloud Hilti e ON!Track aggiorna gli asset considerati presenti o assenti in quella posizione.
- Puoi eseguire un report dell'inventario in qualsiasi momento, senza essere sul posto.
Regole sulle tempistiche (attuali):
- Tempo di rilevamento dell'asset: gli asset nuovi vengono generalmente rilevati dal gateway entro 1-2 minuti, grazie alla scansione continua.
- Gli asset rilevati di recente vengono generalmente visualizzati in Smart Inventory entro un massimo di 3–5 minuti dalla prima rilevazione da parte del gateway.
- Rimozione dell'asset dalla visualizzazione dell'inventario: se un asset non viene più rilevato, viene contrassegnato come non presente dopo un massimo di 8 minuti.
- Avviso di rimozione imprevista dell'asset: viene attivato entro 8–10 minuti da quando un asset non viene più rilevato, a condizione che siano soddisfatti i criteri dell'avviso.
- Trasferimenti automatici (ritardo predefinito di 30 minuti): in genere vengono completati entro circa 30–35 minuti. Al termine del ritardo configurato, ON!Track verifica nuovamente che tutte le condizioni per il trasferimento siano ancora soddisfatte prima di completarlo.
Limiti ambientali
- Temperatura operativa approvata: da 0 °C a +70 °C
- Temperatura di stoccaggio approvata: da -20 °C a +70 °C
Gateway mobili – VAN e macchinari pesanti (TU‑600 VIM e TU‑600 HEM)
I gateway mobili sono installati in furgoni di servizio o macchinari pesanti e tracciano gli asset mentre il veicolo o la macchina è in funzione o cambia posizione, senza scansione manuale. Il gateway invia la propria posizione GPS, utilizzata per identificare la posizione del veicolo. È importante notare che questo gateway è progettato per tracciare solo gli asset, non le persone.
Esistono due versioni del TU-600: VIM e HEM
| TU- 600 VIM | TU-600 HEM |
|---|---|
|
Questi dispositivi sono dotati di una connessione OBD che consente una rapida installazione nella maggior parte dei furgoni e delle automobili. Dispongono di una scheda SIM integrata per la connessione dati a ON!Track e di funzionalità di geolocalizzazione. Ciò significa che puoi vedere dove si trova il furgone, quali asset sono presenti nel furgone e l'ultima posizione degli asset rilevati dal furgone. Funzionalità principale: Modalità privata: consente agli utenti di interrompere il monitoraggio della posizione del veicolo al di fuori dell'orario di lavoro, ad esempio quando un lavoratore è a casa o in vacanza. |
Questi dispositivi sono collegati direttamente ai macchinari pesanti e, nella maggior parte dei casi, al sistema CANBUS. Ciò consente loro di leggere informazioni dalla macchina, come il tempo di inattività e il consumo di carburante, offrendo al contempo informazioni sulla posizione e sul monitoraggio simili a quelle dei gateway per furgoni. Funzionalità principale: Movimento: i dispositivi monitorano anche i movimenti e registrano la distanza percorsa dal veicolo in miglia/km, oltre alle "ore" di funzionamento della macchina; monitorano inoltre la posizione del veicolo su strada |
Funzionalità principali:
- TU 600 rileva gli utensili entro circa un massimo di 30 metri
- Progettato per gestire in modo affidabile fino a ~300 smart tag per ciclo di scansione
- Opzioni di assegnazione: furgoni o macchinari pesanti
- Controlli dell'inventario da eseguire rispetto a queste posizioni, mostrando Previsti, Trovati, Non trovati e Imprevisti.
- Se più gateway rilevano lo stesso tag, non viene mostrato alcun trasferimento automatico
Come funziona il monitoraggio (flusso semplice):
- I tuoi utensili sono dotati di piccoli tag Bluetooth
- TU 600 rileva regolarmente quali utensili dotati di tag si trovano nelle vicinanze
- Combina queste informazioni con la propria posizione GPS
- La posizione più recente viene inviata in modo sicuro a ON!Track
- Puoi vedere dove sono stati rilevati per l'ultima volta i tuoi utensili, tutto in un unico posto
Gli utenti non devono scansionare, premere o gestire nulla: il monitoraggio avviene automaticamente mentre i veicoli o le macchine si spostano.
Regole sulle tempistiche (attuali):
- Il TU600 non invia dati ogni secondo. Per risparmiare batteria e dati, si adatta al modo in cui il veicolo o la macchina viene utilizzato.
- Quando un veicolo è in movimento, le informazioni sulla posizione e sugli asset vengono inviate ogni 2 minuti
- Quando un veicolo è parcheggiato, le informazioni sulla posizione e sugli asset vengono inviate ogni 9 minuti
- Quando il motore è spento o il veicolo è inattivo, gli aggiornamenti sulla posizione avvengono meno frequentemente, in genere ogni ~60 minuti
- Se non è presente alimentazione (ad esempio, se il veicolo è parcheggiato per un periodo prolungato), gli aggiornamenti vengono sospesi fino al ripristino dell'alimentazione
- Se un asset rimane nel veicolo, ON!Track ne conferma periodicamente la presenza invece di monitorarlo continuamente. Quando un asset si sposta in una posizione diversa, l'aggiornamento avviene rapidamente.
- Tempo di rilevamento dell'asset: gli asset nuovi vengono generalmente rilevati dal gateway entro un massimo di 9 minuti dall'arrivo
- Gli asset rilevati di recente vengono generalmente visualizzati in Smart Inventory entro un massimo di 10 minuti dalla prima rilevazione da parte del gateway.
- Rimozione dell'asset dalla visualizzazione dell'inventario: se un asset non viene più rilevato, viene contrassegnato come non presente dopo circa un massimo di 20 minuti senza nuove rilevazioni.
- Avviso di rimozione imprevista dell'asset: viene attivato entro 22 minuti da quando un asset non viene più rilevato, a condizione che siano soddisfatti i criteri dell'avviso.
- Trasferimenti automatici (ritardo predefinito di 30 minuti): in genere vengono completati entro circa 30–50 minuti. Al termine del ritardo configurato, ON!Track verifica nuovamente che tutte le condizioni per il trasferimento siano ancora soddisfatte prima di completarlo.
Comportamento di risparmio energetico
Quando il veicolo o l'attrezzatura raggiunge il livello di batteria residuo:
- Il gateway entra in modalità sospensione
- La scansione continua si interrompe
- I dati vengono inviati al cloud ogni ora
- La batteria non si scarica mai completamente
Limiti ambientali
- Temperatura operativa approvata: da -20 °C a +55 °C (fino a +60 °C con alimentazione CC)
- Temperatura di stoccaggio approvata: da -40 °C a +70 °C
Nota speciale:
-
Anche i geotag dispongono di una funzionalità di scansione. Abbiamo il geotag AI T400, che può aggiornare da remoto la propria geolocalizzazione due volte al giorno utilizzando il GPS e la tecnologia cellulare, alimentato da una batteria interna che può durare fino a 5 anni.
- L'app mobile ON!Track, installata su uno smartphone, può fungere da gateway mobile per il monitoraggio degli utensili dotati di tag Bluetooth. Rileva gli asset dotati di tag nelle vicinanze e aggiorna la loro posizione utilizzando il GPS, la rete mobile o il Wi‑Fi del telefono.
- L'app esegue la scansione degli utensili nelle vicinanze quando è aperta e in uso
- È inoltre possibile eseguire brevi scansioni in background per un massimo di circa 9 minuti, anche quando il telefono è bloccato, purché l'utente abbia concesso le autorizzazioni necessarie
- Le informazioni rilevate vengono inviate a ON!Track utilizzando i dati mobili o il Wi‑Fi del telefono
Priorità dell'ultima posizione rilevata
Quando un tag viene rilevato da più fonti, ON!Track determina l'ultima posizione rilevata in base alla seguente priorità:
- Gateway fisso (AI G125)
- Gateway mobili (VAN e HEM)
- Dispositivi mobili
Esempio: se un tag viene rilevato sia da un gateway fisso sia da un gateway installato su un veicolo o un macchinario pesante, il gateway fisso verrà mostrato come ultima posizione rilevata.
Note:
- Le prestazioni possono essere influenzate dalle condizioni meteorologiche, dalla connettività o da ritardi temporanei nell'elaborazione cloud.
- I messaggi più vecchi di 15 minuti al momento dell'elaborazione potrebbero essere rifiutati
- Per domande o problemi relativi al comportamento del gateway, contatta il team di supporto Hilti locale