Panoramica sul Gateway fisso

  • Aggiornato

Panoramica

  • Un Gateway fisso è un dispositivo fisso installato in un unico luogo, come un magazzino o un deposito.
  • Per funzionare, necessita di alimentazione elettrica e accesso alla rete.
  • È assegnato a una specifica ubicazione in ON!Track.
  • Non è un dispositivo GPS.
     

Perché utilizzare un gateway fisso

Si utilizza un gateway fisso quando si desidera che ON!Track rilevi automaticamente le risorse etichettate in una posizione specifica. Ciò elimina la necessità per i dipendenti di scansionare le etichette e aggiornare manualmente l'ubicazione dei beni.

Quale problema risolve

Risolve il problema comune di: “Non so cosa ci sia effettivamente nel mio magazzino o nel mio deposito in questo momento.” Il gateway offre un metodo affidabile e automatico per verificare quali risorse siano presenti nei punti chiave di stoccaggio.

In che modo il gateway fisso aiuta la tua azienda

  • Meno sforzo manuale per mantenere i dati accurati: Il rilevamento automatico riduce la necessità di costanti controlli manuali.
  • Meno sorprese dell'ultimo minuto: Una migliore visibilità riduce i problemi di strumenti mancanti al momento della spedizione.
  • Migliore controllo delle scorte tra i siti: Un magazzino centrale affidabile consente una migliore pianificazione e ridistribuzione.
  • Gestione dei beni scalabile: Man mano che le flotte crescono, un magazzino dotato di gateway supporta la scalabilità senza aggiungere lavoro amministrativo.

Vantaggi per la tua azienda

  • Rilevamento automatico delle risorse: Il gateway esegue continuamente la scansione dei Sensor Tag nelle vicinanze e aggiorna ON!Track in background.
  • Visibilità remota: Gli utenti possono verificare cosa è presente in un ubicazione senza trovarsi fisicamente sul posto.
  • Dati di inventario aggiornati: Le informazioni di inventario vengono tipicamente aggiornate in pochi minuti in condizioni normali.
  • Abilita le funzionalità di automazione: I dati del gateway supportano: Inventario Intelligente, Trasferimenti Suggeriti e Trasferimenti automatizzati (a seconda della configurazione)

Casi d'uso

Ubicazioni tipiche

  • Magazzini e depositi: per tracciare gli strumenti conservati su scaffali, in gabbie o in magazzini attrezzi.
  • Aree di stoccaggio centralizzate: luoghi in cui gli strumenti tornano regolarmente, come centri di assistenza o aree logistiche interne.
  • Ambienti interni controllati: luoghi in cui il gateway può rilevare in modo affidabile i tag (le configurazioni a pianta aperta funzionano meglio).

Esempi di settore

  • Imprese edili con magazzini centrali a supporto di numerosi siti di lavoro.
  • Aziende di servizi pubblici e fornitori di servizi che gestiscono gli strumenti da depositi e centri di spedizione.
  • Squadre di manutenzione industriale che operano da officine con parchi attrezzi condivisi.

I gateway fissi funzionano meglio in luoghi stabili piuttosto che in ambienti in costante cambiamento.

Come funziona

Pensate a un gateway fisso come a un ricevitore Bluetooth fisso:

  • Un tag passivo deve essere scansionato manualmente.
  • Un sensore o Tag attivo invia un Segnale Bluetooth.
  • Il gateway fisso ascolta questi segnali e invia automaticamente gli aggiornamenti a ON!Track.

In pratica:

  • I beni sono dotati di tag sensori.
  • Il gateway rileva tali tag quando si trovano nelle vicinanze.
  • Il gateway invia i dati di presenza al cloud.
  • ON!Track utilizza questi dati per mostrare:
    • quali beni sono presenti
    • viste dell'inventario
    • suggerimenti di trasferimento

Caratteristiche e funzionalità

  • Rilevamento continuo e automatico dei beni taggati in una posizione fissa.
  • Controlli dell'inventario remoti per le posizioni abilitate al gateway Supporto per le categorie di inventario intelligente: Previsto, Trovato, Non trovato e Inaspettato.
  • Input per flussi di lavoro di automazione quali Trasferimenti suggeriti, Trasferimenti automatizzati e avvisi di rimozione inattesa (in base alla configurazione).
  • Progettato specificamente per ambienti fissi, in stile magazzino

Installazione

  • Scegliere la posizione corretta: Installare il gateway dove possa coprire al meglio l'area di stoccaggio degli strumenti.
  • Fornire alimentazione e accesso alla rete: il gateway necessita di entrambi per funzionare correttamente.
  • Assegnare il gateway in ON!Track: collegare il gateway alla posizione corretta in modo che i rilevamenti vengano interpretati correttamente.
  • Assicurarsi che la posizione abbia un indirizzo o un PIN: poiché il gateway non dispone di GPS, ON!Track utilizza i dettagli della posizione principale per mostrare dove si trovano le risorse.
  • Per i dettagli sull'installazione, consultare gli articoli seguenti:

Limiti e requisiti

  • Richiede sensori o tag attivi: Il gateway non è in grado di rilevare autonomamente le etichette con codici a barre passivi.
  • Nessuna posizione GPS dal gateway: L'aggiornamento della posizione dei beni proviene dalla posizione ON!Track, non dal gateway stesso.
  • La portata e gli ostacoli sono importanti: Il rilevamento può essere influenzato da pareti, impalcature o configurazioni di stoccaggio dense.
  • Sono necessari alimentazione e rete stabili: Se l'alimentazione o la connettività non sono disponibili, gli aggiornamenti potrebbero subire ritardi o non essere effettuati.

Riepilogo

Un gateway fisso è un dispositivo installato in un luogo come un magazzino o un deposito. Rileva automaticamente gli strumenti nelle vicinanze dotati di tag sensori e aggiorna la loro ubicazione in ON!Track.

Ciò offre una visione aggiornata degli strumenti presenti senza doverli scansionare manualmente. Aiuta a prevenire sorprese dell'ultimo minuto, riduce il lavoro manuale e supporta funzionalità come l'inventario intelligente e i trasferimenti automatici.

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Altre domande? Invia una richiesta