Installazione di un gateway fisso

  • Aggiornato

Per ottenere le migliori prestazioni con il Gateway fisso, il posizionamento corretto è fondamentale.

Regole per ottenere le migliori prestazioni

  • Stima della copertura e delle esigenze relative ai Gateway: in base alla disposizione degli spazi e agli obiettivi di copertura, calcola il numero di Gateway necessari. Se hai bisogno di più Gateway, contatta il tuo referente Hilti.
  • Scegli il punto giusto: posiziona i Gateway dove c'è una Linea di vista libera, lontano da pareti, vetri o metalli che potrebbero interferire con i segnali.
  • Accesso all'alimentazione: assicurati che le prese di corrente vicino ai punti di installazione funzionino correttamente.
  • Comprendere la disposizione: verificare le caratteristiche che potrebbero influire sulla copertura del segnale.
    • Altezza del soffitto, poiché i soffitti più alti potrebbero richiedere un montaggio speciale.
    • Tipi di pareti, come cartongesso, cemento o metallo.
    • Zone interne ed esterne, comprese le aree sotterranee.
  • Definire le esigenze di copertura: decidere se è necessaria una copertura dell'intero sito o solo di zone specifiche.

Cosa serve per testare la copertura

  • Smartphone: App ON!Track installata, con Bluetooth e accesso a Internet.
  • Smart tag: almeno cinque Smart Tag registrati sul tuo account ON!Track e assegnati a una posizione.

Come testare le prestazioni del gateway in 3 semplici passaggi

  • Passaggio 1 - Posiziona i tuoi tag:
    • Posiziona almeno 5 tag attivi lungo i bordi dell'area che desideri monitorare.
  • Passaggio 2 - Verifica la copertura con il tuo smartphone tramite l'app ON!Track, identifica le posizioni per l'installazione dei gateway:
    • Usa l'app ON!Track per recarti in ciascuna potenziale posizione del gateway.
    • Alza lo smartphone ed esegui un controllo dell'inventario.
    • Riesci a rilevare tutti e cinque i Tag da quel punto?
      • Se sì, ottimo, quella posizione va bene.
      • In caso contrario, prova un punto diverso o valuta l'aggiunta di altri Gateway.

Inoltre, assicurati che il tuo telefono abbia un segnale cellulare forte in ogni posizione. Ciò garantisce una sincronizzazione dei dati fluida durante il funzionamento.

  • Passaggio 3 - Segna le posizioni migliori:
    • Una volta testati alcuni punti, scegli la configurazione che ti offre:
      • Il minor numero di Gateway necessari.

Nozioni di base sulla copertura Bluetooth

Portata del segnale

  • La portata ideale è fino a 15 metri con una Linea di vista orizzontale libera.
  • Il montaggio a soffitto riduce la portata: per ogni tre metri di altezza dal suolo, la portata diminuisce di circa 1,5 metri.
  • Esempio:
    • Un soffitto a sei metri offre una portata di circa 13,5 metri.
    • Un soffitto a nove metri offre una portata di circa 12 metri.

Impatto degli ostacoli

  • Ostacoli importanti come mattoni, cemento, pareti metalliche e reti metalliche possono bloccare completamente i segnali.
  • Le interferenze comuni includono cartongesso, legno, vetro, condotti HVAC, scaffalature, armadi e pallet.
  • Ogni ostacolo può ridurre il segnale fino a quattro metri.
    • La portata minima effettiva in aree ostruite è di circa sette metri.


 

Correlato a

Questo articolo ti è stato utile?

Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Altre domande? Invia una richiesta