| Gateway fisso AI G125 | Gateway veicolo TU-600 (VIM) | Gateway telematico (macchine pesanti) TU-600 (HEM) |
Copertura tipica della scansione | Fino a 30 m (linea di vista libera) | Fino a 30 m (linea di vista libera) | Fino a 30 m (linea di vista libera) |
Accuratezza del tracciamento del bene | 0 km (Posizione fissa del Gateway) | Precisione fino a 100 m (GPS) | Precisione fino a 100 m (GPS) |
Numero massimo di tag elaborati per aggiornamento | Fino a 500 Tag | Fino a 500 Tag | Fino a 500 Tag |
Con quale frequenza ON!Track verifica la presenza dei tag | In continuo (convalidato dal sistema) | In continuo (convalidato dal sistema) | In continuo (convalidato dal sistema) |
| Quando compaiono nuovi tag nell'elenco "Inventario intelligente" e "Trasferimenti suggeriti" in ON!Track | circa 8 minuti dopo l'arrivo | circa 8 minuti dopo l'arrivo | circa 8 minuti dopo l'arrivo |
Quando un tag rimosso non viene più visualizzato in ON!Track | 8 min. | 20 min. | 20 min. |
Quando in ON!Track compare un avviso di rimozione imprevista di un bene dopo che un tag è uscito dal raggio d'azione del gateway | ~13 min | ~25 min | ~25 min |
Tempo necessario per l'esecuzione corretta dei trasferimenti automatizzati quando tutte le condizioni definite sono soddisfatte (ritardo predefinito: 30 minuti) Nota: trascorso il ritardo impostato, ON!Track verifica che tutte le condizioni siano ancora soddisfatte prima di completare il trasferimento. | ~30–38 minuti totali | ~30–38 minuti totali | ~30–38 minuti totali |
Tempo necessario affinché un tag venga contrassegnato come perso dopo due cicli di scansione senza rilevamento
Nota: per i gateway per veicoli e HE, questo comportamento dipende da diversi fattori. In caso di domande, contattare Hilti. | 8 min | 20 min | 20 min |
Se più Gateway rilevano lo stesso Tag | Non viene visualizzato alcun trasferimento automatico | ||
Temperatura di esercizio consentita | 0°C to +70°C | -20°C to +55°C (fino a +60°C con DC fornitura) | -20°C to +55°C (fino a +60°C con DC fornitura) |
Temperatura di conservazione consentita |
| -40°C to +70°C | -40°C to +70°C |
Come stabiliamo l'ordine di priorità delle ultime fonti rilevate relative all'ultima posizione rilevata?
| L'ordine di priorità è il seguente | Priorità 1. Gateway Al G125 Priorità 2. Gateway TU-600 VIM/HEM Priorità 3. Dispositivi mobili |
| Come si applica questa logica in un esempio pratico? | L'ultima fonte rilevata per l'ubicazione si basa sulla priorità del dispositivo. Ad esempio: se il tag viene tracciato da un gateway fisso (AI G125) e da un gateway mobile, l'ultima fonte rilevata sarà il gateway fisso (AI G125). |
Nota:
- Quando la batteria del veicolo raggiunge il livello residuo, il veicolo e i gateway telematici entrano in modalità sleep. In questa modalità, smettono di effettuare la scansione continua e inviano un aggiornamento al cloud ogni ora. La batteria del veicolo non si scarica mai completamente.
- Si prega di contattare il team di assistenza Hilti locale in caso di ulteriori domande o se è necessario risolvere un problema sulla base delle informazioni contenute in questa pagina.
- I risultati potrebbero essere influenzati da condizioni meteorologiche avverse, dalla connettività del dispositivo o da ritardi temporanei nell'elaborazione del cloud. In alcuni casi, se un messaggio ha più di 15 minuti al momento dell'elaborazione, potrebbe essere rifiutato.