Status bramek mobilnych

  • Zaktualizowano

Cztery kluczowe statusy bramki mobilnej są następujące:

Stan aktywny:

  • Bramka mobilna (TU600/TU700) prowadzi ciągłe skanowanie.
  • Wysyła dane co dwie minuty, jeśli silnik pracuje, a pojazd porusza się z prędkością powyżej 8 km/h (tylko w przypadku bramek Van).
  • Wymaganie: stabilne zasilanie powyżej 12,1 V (tylko dla bramek van).

Stan nieaktywny:

  • Bramka mobilna van lub telematyczna (TU600/TU700) wykonuje skanowania w sposób ciągły (wykonuje skanowania z cyklem pracy wynoszącym 50%).
  • Wysyła dane co 10 minut, jeśli silnik lub pojazd nie porusza się (tylko w przypadku bramek van).
  • Bramka korzysta z zasilania z akumulatora pojazdu lub ciężkiego sprzętu, ale przy normalnym użytkowaniu nie rozładowuje go. Jeśli jednak pojazd lub sprzęt nie jest używany przez dłuższy czas, np. dwa miesiące lub dłużej, akumulator może się wyczerpać, tak jak w przypadku braku bramki.
  • Wymagania: Stabilne zasilanie powyżej 12,1 V (tylko dla bramek van).
     

Stan uśpienia:

  • Gdy poziom naładowania akumulatora pojazdu lub sprzętu ciężkiego jest niski, bramka nadal pobiera z niego niewielką ilość energii. W tym momencie nie przechodzi ona całkowicie na zasilanie z akumulatora wewnętrznego.
  • Bramka aktualizuje geolokalizację co godzinę i wykonuje skanowanie Tagów aktywnych.
  • Wyzwalacz: Napięcie akumulatora vana spada poniżej 12,1 V (dla HEM wynosi 4,5 V).
     

Stan głębokiego uśpienia:

  • Mobilna bramka przestaje wysyłać dane, gdy poziom naładowania jej wewnętrznego akumulatora spadnie do 3500 mV.
  • Wysyła dane tylko wtedy, gdy poziom naładowania akumulatora jest powyżej tego progu.
     

Podsumowanie trybów pracy:

Tryb

Przeprowadzka 

Zasilacz

Wbudowany akumulator

Szybkość transmisji danych

Komentarz

    

Dane podstawowe: GPS, wejścia (1, 2, 3, 4)

Dane skanowania BLE

 

Aktywne

Prędkość > 8 km/h (tylko dla bramek van)

Napięcie >12,1 V (tylko dla bramek van)

Napięcie akumulatora > 3,5 V

2 minuty

2 minuty

 

Nieaktywny

Prędkość < 8 km/h

Napięcie >12,1 V (tylko dla bramek van)

Napięcie akumulatora > 3,5 V

10 minut

10 minut

 

Sen

Prędkość < 8 km/h

Vext <12,1 V (dla HEM wynosi 4,5 V)

Napięcie akumulatora > 3,5 V

1 godzina

Nie przesłano danych BLE

 

Głęboki sen

Prędkość < 8 km/h

Napięcie <12,1 V

Napięcie akumulatora > 3,5 V

-

-

Kontrola poziomu napięcia

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 3

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie