Przegląd
Bramki telematyczne (TU600/700) to wytrzymałe urządzenie o stopniu ochrony IP67, montowane na ciężkim sprzęcie, takim jak koparki, ładowarki i dźwigi. Służą dwóm celom:
- Śledzenie maszyn — wykorzystują wbudowany moduł GNSS do przekazywania lokalizacji GPS maszyny bezpośrednio do chmury, bez konieczności stosowania dodatkowej infrastruktury bramkowej.
- Wykrywanie narzędzi — działają jako bramy Bluetooth, automatycznie wykrywając znajdujące się w pobliżu urządzenia ON!Track. Track Smart Tagged (narzędzia, akcesoria i zestawy) i raportowanie ich obecności do ON!Track.
Urządzenie posiada własny wewnętrzny akumulator, ale jest zasilane głównie z instalacji elektrycznej maszyny (12–48 VDC). Po podłączeniu do magistrali CAN maszyny może również rejestrować dane telematyczne, takie jak godziny pracy silnika i przebieg.
Dlaczego warto korzystać z bramki telematycznej?
- Brama telematyczna zapewnia automatyczny, niezawodny wgląd w dwie rzeczy, które w innym przypadku trudno jest śledzić: gdzie znajduje się ciężki sprzęt oraz jakie oznaczone narzędzia lub akcesoria się z nim znajdują.
- Działa to bez ręcznego skanowania i bez konieczności aktualizowania lokalizacji przez kogokolwiek. Brama zgłasza pozycję maszyny i skanuje w tle w poszukiwaniu oznaczonych zasobów, aktualizując ON!Track na bieżąco, gdy maszyny przemieszczają się między placami budowy.
Jakie problemy rozwiązuje?
Ciężki sprzęt przemieszcza się między miejscami pracy, a narzędzia i akcesoria często podróżują wraz z nim. Typowe wyzwania to:
- Brak wiedzy o tym, na którym miejscu pracy znajduje się obecnie maszyna
- Brak wiedzy o tym, jakie narzędzia lub akcesoria znajdują się przy konkretnej maszynie
- Zaginione lub zagubione akcesoria, które opóźniają prace na miejscu pracy
- Trudności w planowaniu konserwacji bez aktualnych danych dotyczących godzin pracy silnika lub przebiegu
Bramki telematyczne rozwiązują wszystkie te problemy, zapewniając:
- Geolokalizację — pozycję GPS maszyny, aktualizowaną automatycznie
- Wykrywanie zasobów w pobliżu — narzędzia i akcesoria z tagami wykrywane przez Bluetooth
- Dane dotyczące wykorzystania — godziny pracy silnika i przebytą odległość (przy połączeniu przez magistralę CAN)
- Alerty o planowanej konserwacji — przypomnienia serwisowe oparte na progach godzin pracy silnika lub przebytym dystansie
Jak bramka telematyczna pomaga Twojej firmie
- Lepsza kontrola nad sprzętem o wysokiej wartości: Maszyny są łatwiejsze do zlokalizowania i zarządzania nimi w różnych lokalizacjach.
- Mniej opóźnień spowodowanych brakującymi akcesoriami: Widoczność pomaga zapewnić, że narzędzia i zestawy pozostają przy maszynie.
- Skalowalny nadzór nad flotą: Zautomatyzowane śledzenie zmniejsza zależność od ręcznego raportowania w miarę powiększania się floty.
- Usprawnione przekazywanie maszyn i rozliczalność: Wiarygodne informacje o ostatnio widzianej lokalizacji wspierają płynniejsze przejścia między zespołami lub okresami wynajmu.
Korzyści z wykorzystania bramki telematycznej dla Twojej firmy
- Widoczność lokalizacji bez dodatkowej infrastruktury: Bramka samodzielnie aktualizuje ostatnio widzianą lokalizację maszyny, nie jest potrzebna stacjonarna bramka.
- Automatyczne wykrywanie oznaczonych zasobów w pobliżu: Narzędzia i akcesoria oznaczone Tagami sensorycznymi są wykrywane automatycznie.
- Jasny kontekst „ostatniej lokalizacji”: ON!Track pokazuje, kiedy zasób był ostatnio widziany oraz że widział go sprzęt ciężki.
- Wsparcie dla procesów inwentaryzacji i transferu: Dane telematyczne zasilają funkcje takie jak Smart Inventory oraz sugestie lub automatyzację transferów (w zależności od konfiguracji).
Przykłady zastosowań
- Śledzenie sprzętu ciężkiego na placach budowyMaszyny często przemieszczają się między placami budowy. Bramka zapewnia aktualną lokalizację GPS, dzięki czemu zawsze wiesz, gdzie znajduje się każda maszyna.
- Zarządzanie narzędziami i akcesoriami pozostającymi przy maszynieOznaczone narzędzia lub zestawy, które zazwyczaj pozostają przy konkretnej maszynie, są automatycznie wykrywane i pojawiają się w ON!Track, dzięki czemu można sprawdzić, czy nadal są na miejscu.
- Zdalne kontrole przed wysyłką lub przekazaniemPrzed wysłaniem maszyny na nowy plac budowy lub przekazaniem jej innej ekipie sprawdź zdalnie, gdzie była ostatnio widziana i które oznaczone aktywa zostały ostatnio wykryte w jej pobliżu.
- Śledzenie wykorzystania i planowanie konserwacjiDzięki połączeniu magistrali CAN bramka rejestruje godziny pracy silnika i przebieg. Wykorzystaj te dane do monitorowania wskaźników wykorzystania i skonfiguruj alerty konserwacyjne oparte na przebiegu lub godzinach pracy silnika
Przykłady branżowe
- Budownictwo: floty maszyn do robót ziemnych przemieszczające się między wieloma lokalizacjami
- Media i usługi: sprzęt z częstymi zmianami ekip
- Inżynieria lądowa / roboty drogowe: maszyny rozmieszczone w wielu aktywnych lokalizacjach
- Floty wynajmu: lepsza widoczność podczas przekazywania i zwrotu
- Konserwacja przemysłowa: śledzenie wykorzystania maszyn w warsztatach i zakładach
Jak to działa
Bramka telematyczna pełni w maszynie funkcję zarówno nadajnika lokalizacji, jak i odbiornika Bluetooth:
- Bramka w regularnych odstępach czasu przesyła współrzędne GPS maszyny do chmury.
- Nieustannie skanuje w poszukiwaniu sygnałów Bluetooth z pobliskich zasobów oznaczonych tagami ON!Track Smart.
- ON!Track wykorzystuje te dane do aktualizacji rekordów zasobów, zasilania widoków Smart Inventory oraz uruchamiania sugestii transferu lub automatycznych transferów.
Gdy bramka wykryje oznaczone zasoby, ON!Track wyświetla to w szczegółach zasobu:
- Ostatnio widziano — kiedy zasób został wykryty po raz ostatni
- Ostatnio widziano przez — nazwa sprzętu ciężkiego
- Źródło ostatniego wykrycia — „Bramka telematyczna”
W przypadku samego zasobu sprzętu ciężkiego ON!Track pokazuje lokalizację opartą na GPS oraz, gdy dostępne są dane z magistrali CAN, panel wykorzystania z liczbą godzin pracy silnika, przebiegiem i wykresami wykorzystania.
Funkcje
- Śledzenie maszyn oparte na GPS — aktualizacje lokalizacji bez dodatkowej infrastruktury bramki
- Skanowanie Bluetooth — wykrywa do 500 zasobów z tagami Smart Tag w promieniu około 30 metrów (100 stóp) przy dobrej widoczności
- Dane dotyczące wykorzystania — godziny pracy silnika i przebieg (wymaga połączenia magistrali CAN)
- Alerty o planowej konserwacji — planowanie przeglądów na podstawie czasu, godzin pracy silnika lub progów przebiegu
- Wykresy wykorzystania — podsumowanie i szczegółowe widoki wykorzystania maszyny w czasie
- Inteligentne procesy zarządzania zapasami i transferami — obsługuje funkcje proaktywnego śledzenia aktywów (PAT), w tym inteligentne zarządzanie zapasami, sugerowane transfery i automatyczne transfery
- Klasa ochrony IP67 — zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach na miejscu pracy (zakres temperatur pracy: od -30°C do +60°C)
Instalacja
Instalacja jest wykonywana przez profesjonalnego instalatora zewnętrznego certyfikowanego przez Trackunit lub przez kompetentnego klienta zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi firmy Hilti. Proces obejmuje:
- Zamontowanie bramki na ciężkim sprzęcie w chronionym miejscu.
- Podłączenie bramki do instalacji elektrycznej maszyny — co najmniej do przewodów zasilających i uziemiających, sygnału licznika godzin pracy (wejście 1) oraz sygnału zapłonu (wejście 2).
- Podłącz magistralę CAN (CAN High i CAN Low), jeśli maszyna ją obsługuje, a Ty chcesz uzyskać dane dotyczące użytkowania (godziny pracy silnika, przebieg).
- Sprawdź instalację za pomocą narzędzia Trackunit Verify, w tym ustawienie prawidłowego profilu CAN i przesunięcia godzin pracy silnika.
- Połącz bramkę z odpowiednim rekordem sprzętu ciężkiego w ON!Track.
- Upewnij się, że bramka jest online (stała zielona dioda LED + migająca czerwona dioda LED) oraz że wykrywane są pobliskie oznaczone urządzenia.
Ograniczenia i wymagania
- Do uzyskania danych dotyczących wykorzystania maszyny konieczne jest podłączenie magistrali CAN. Bez tego brama zapewnia jedynie lokalizację i skanowanie Bluetooth. Nie wszystkie maszyny obsługują CAN, a aby wyświetlać dane dotyczące godzin pracy silnika i przebiegu, podczas instalacji należy zastosować właściwy profil CAN.
- Nie zapewnia precyzyjnej lokalizacji GPS dla każdego narzędzia. Brama śledzi pozycję GPS maszyny. Oznaczone narzędzia są wyświetlane jako „w pobliżu maszyny” na podstawie wykrycia Bluetooth — nie posiadają one niezależnego GPS.
- Dokładność GPS zależy od warunków. Na dokładność wpływają dostępność satelitów oraz ukształtowanie terenu (góry, wysokie budynki, obszary podziemne). Jeśli dokładność GPS przekracza 200 metrów, ON!Track nie wyświetli lokalizacji.
- Na zasięg Bluetooth wpływa otoczenie. Brama niezawodnie skanuje do 500 tagów w promieniu około 30 metrów przy dobrej linii widzenia. Powierzchnie metalowe, ściany i inne przeszkody znacznie zmniejszają ten zasięg.
- Utrata zasilania ogranicza funkcjonalność bramki. Jeśli napięcie zasilania zewnętrznego spadnie poniżej minimalnego progu, bramka przełącza się na zasilanie z akumulatora wewnętrznego. W tym stanie wysyła co godzinę aktualizacje wyłącznie z GPS i wstrzymuje skanowanie Bluetooth. Jeśli napięcie akumulatora wewnętrznego spadnie poniżej 3,5 V, bramka przechodzi w tryb głębokiego uśpienia i całkowicie zaprzestaje transmisji.
- Zalecana jest profesjonalna instalacja. Nieprawidłowe okablowanie lub wybór profilu CAN może skutkować brakiem danych dotyczących wykorzystania. Certyfikowany instalator zapewnia prawidłową konfigurację.
Podsumowanie
Bramka telematyczna to wytrzymałe urządzenie wyposażone w GPS, instalowane na ciężkim sprzęcie. Automatycznie śledzi lokalizację maszyny i wykrywa znajdujące się w pobliżu narzędzia i akcesoria z tagami Smart Tag — bez konieczności ich skanowania.
Po podłączeniu do magistrali CAN maszyny rejestruje również dane dotyczące godzin pracy silnika i przebiegu, umożliwiając śledzenie wykorzystania i generowanie alertów dotyczących planowej konserwacji. Pomaga to ograniczyć opóźnienia, zwiększyć odpowiedzialność podczas przekazywania maszyn oraz podejmować trafniejsze decyzje dotyczące rozmieszczenia i konserwacji floty.
Powiązane z