ON!Track automatycznie wykrywają i śledzą oznaczone zasoby znajdujące się w ich zasięgu skanowania. W zależności od miejsca instalacji bramki sposób działania zasobów i czas mogą się różnić, natomiast podstawowe funkcje pozostają takie same.
Opisane tutaj typy bramek to:
- Bramka stacjonarna
- Bramki mobilne (VAN i sprzęt ciężki (HE))
Bramka stacjonarna (AI G125)
Bramka stacjonarna jest instalowana w stałym miejscu, takim jak magazyn, plac budowy lub obszar składowania. Zapewnia stałą lokalizację referencyjną do śledzenia obecności zasobów. Po zainstalowaniu stale skanuje pobliskie oznaczone zasoby i wysyła informacje o nich do ON!Track. Nie jest przeznaczona do określania geolokalizacji (współrzędnych GPS) i nie działa w środowiskach, w których częstotliwość radiowa Bluetooth jest blokowana lub ekranowana.
Podstawowe funkcje
- Typowy zasięg skanowania: do 30 m (przy niezakłóconej linii widzenia). Zmniejszony zasięg w środowiskach o dużej ilości metalu lub wysokim poziomie zakłóceń
- Zaprojektowana do niezawodnej obsługi do około 300 inteligentnych tagów na cykl skanowania
- Opcje przypisania: lokalizacje i zasoby w magazynie
- Kontrole zapasów wykonywane dla tych lokalizacji, pokazujące elementy oczekiwane, znalezione, nieznalezione i nieoczekiwane.
- Jeśli kilka bramek wykryje ten sam tag, nie zostanie pokazane automatyczne przeniesienie
Jak działa śledzenie (prosty przebieg)
- Przypisujesz bramkę do lokalizacji ON!Track (np. „Magazyn A / Kontener magazynowy”).
- Bramka stale skanuje swój zasięg Bluetooth w poszukiwaniu znajdujących się w zasięgu tagów Hilti.
- Bramka wysyła wyniki skanowania do chmury Hilti, a ON!Track aktualizuje informacje o tym, co znajduje się w tej lokalizacji lub poza nią.
- W dowolnym momencie możesz wygenerować raport inwentaryzacyjny bez konieczności przebywania na miejscu.
Zasady dotyczące czasu (obecnie):
- Czas wykrycia zasobu: Nowe zasoby są zazwyczaj wykrywane przez bramkę w ciągu 1–2 minut dzięki ciągłemu skanowaniu.
- Nowo wykryte zasoby zwykle pojawiają się w sekcji Inteligentny magazyn w ciągu maksymalnie 3–5 minut od ich pierwszego wykrycia przez bramkę.
- Usunięcie zasobu z widoku magazynu: jeśli zasób nie jest już wykrywany, po maksymalnie 8 minutach zostaje oznaczony jako nieobecny.
- Alert dotyczący nieoczekiwanego usunięcia zasobu: uruchamiany maksymalnie 8–10 minut po zaprzestaniu wykrywania zasobu, jeśli spełnione są warunki alertu.
- Automatyczne przeniesienia (domyślne opóźnienie 30 minut): zazwyczaj są wykonywane w ciągu około 30–35 minut. Po upływie skonfigurowanego opóźnienia ON!Track ponownie sprawdza, czy wszystkie warunki przeniesienia są nadal spełnione, zanim je wykona.
Ograniczenia środowiskowe
- Dopuszczalna temperatura pracy: od 0°C do +70°C
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: od -20°C do +70°C
Bramki mobilne — VAN i sprzęt ciężki (TU‑600 VIM i TU‑600 HEM)
Bramki mobilne są instalowane w samochodach serwisowych lub sprzęcie ciężkim, aby śledzić zasoby podczas pracy pojazdu lub maszyny albo zmiany lokalizacji — bez konieczności ręcznego skanowania. Bramka wysyła własną lokalizację GPS, która służy do określania lokalizacji pojazdu. Należy pamiętać, że bramka ta jest przeznaczona wyłącznie do śledzenia zasobów, a nie osób.
Istnieją dwie wersje TU-600: VIM i HEM
| TU-600 VIM | TU-600 HEM |
|---|---|
|
Są wyposażone w złącze OBD, które umożliwia szybką instalację w większości samochodów dostawczych i osobowych. Mają wbudowaną kartę SIM zapewniającą połączenie danych z ON!Track oraz funkcje geolokalizacji. Oznacza to, że można sprawdzić, gdzie znajduje się samochód dostawczy, jakie zasoby się w nim znajdują oraz jaka była ostatnia lokalizacja zasobów wykrytych przez samochód. Najważniejsza funkcja: Tryb prywatny: umożliwia użytkownikom zatrzymanie śledzenia lokalizacji pojazdu poza godzinami pracy, na przykład gdy pracownik przebywa w domu lub na urlopie. |
Są podłączane na stałe do maszyn ciężkich i w większości przypadków łączone z systemem CANBUS. Umożliwia im to odczytywanie informacji z maszyny, takich jak czas pracy na biegu jałowym i zużycie paliwa, oraz dostarczanie informacji o lokalizacji i śledzeniu podobnych do tych zapewnianych przez bramki do samochodów dostawczych. Najważniejsza funkcja: Ruch: urządzenia śledzą również ruch i rejestrują przebyty przez pojazd dystans w milach/km, a także liczbę „godzin”, przez które pracowała maszyna; śledzą również lokalizację pojazdu na drodze |
Podstawowe funkcje:
- TU 600 wykrywa narzędzia w odległości do około 30 metrów
- Zaprojektowana do niezawodnej obsługi do około 300 inteligentnych tagów na cykl skanowania
- Opcje przypisania: samochody dostawcze lub sprzęt ciężki
- Kontrole zapasów wykonywane dla tych lokalizacji, pokazujące elementy oczekiwane, znalezione, nieznalezione i nieoczekiwane.
- Jeśli kilka bramek wykryje ten sam tag, nie zostanie pokazane automatyczne przeniesienie
Jak działa śledzenie (prosty przebieg):
- Narzędzia są wyposażone w małe tagi Bluetooth
- TU 600 regularnie wykrywa znajdujące się w pobliżu oznaczone narzędzia
- Łączy te informacje ze swoją lokalizacją GPS
- Najnowsza lokalizacja jest bezpiecznie wysyłana do ON!Track
- W jednym miejscu można sprawdzić, gdzie narzędzia były ostatnio wykrywane
Użytkownicy nie muszą niczego skanować, naciskać ani obsługiwać — śledzenie odbywa się automatycznie podczas przemieszczania się pojazdów lub maszyn.
Zasady dotyczące czasu (obecnie):
- TU600 nie wysyła danych co sekundę. Aby oszczędzać baterię i dane, dostosowuje działanie do sposobu użytkowania pojazdu lub maszyny.
- Gdy pojazd jest w ruchu, informacje o lokalizacji i zasobach są wysyłane co 2 minuty
- Gdy pojazd jest zaparkowany, informacje o lokalizacji i zasobach są wysyłane co 9 minut
- Gdy silnik jest wyłączony lub pojazd pracuje na biegu jałowym, aktualizacje informacji o lokalizacji odbywają się rzadziej, zazwyczaj co około 60 minut
- Jeśli nie ma zasilania (na przykład pojazd jest zaparkowany przez dłuższy czas), aktualizacje są wstrzymywane do momentu przywrócenia zasilania
- Jeśli zasób pozostaje w pojeździe, ON!Track okresowo potwierdza jego obecność zamiast robić to stale. Gdy zasób zostanie przeniesiony do innej lokalizacji, aktualizacja następuje szybko.
- Czas wykrycia zasobu: Nowe zasoby są zazwyczaj wykrywane przez bramkę w ciągu maksymalnie 9 minut od przybycia
- Nowo wykryte zasoby zwykle pojawiają się w sekcji Inteligentny magazyn w ciągu maksymalnie 10 minut od ich pierwszego wykrycia przez bramkę.
- Usunięcie zasobu z widoku magazynu: jeśli zasób nie jest już wykrywany, po około maksymalnie 20 minutach bez nowych wykryć zostaje oznaczony jako nieobecny.
- Alert dotyczący nieoczekiwanego usunięcia zasobu: uruchamiany maksymalnie 22 minuty po zaprzestaniu wykrywania zasobu, jeśli spełnione są warunki alertu.
- Automatyczne przeniesienia (domyślne opóźnienie 30 minut): zazwyczaj są wykonywane w ciągu około 30–50 minut. Po upływie skonfigurowanego opóźnienia ON!Track ponownie sprawdza, czy wszystkie warunki przeniesienia są nadal spełnione, zanim je wykona.
Tryb oszczędzania energii
Gdy pojazd lub sprzęt osiągnie poziom rezerwowy baterii:
- Bramka przechodzi w tryb uśpienia
- Ciągłe skanowanie zostaje zatrzymane
- Dane są wysyłane do chmury co godzinę
- Bateria nigdy nie zostaje całkowicie rozładowana
Ograniczenia środowiskowe
- Dopuszczalna temperatura pracy: od -20°C do +55°C (do +60°C przy zasilaniu prądem stałym)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: od -40°C do +70°C
Ważna informacja:
-
Geotagi mają również funkcję skanowania. AI T400 Geotag może zdalnie aktualizować swoją geolokalizację dwa razy dziennie za pomocą technologii GPS i komórkowej, korzystając z wewnętrznej baterii, która może działać nawet przez 5 lat.
- Aplikacja mobilna ON!Track, zainstalowana na smartfonie, może działać jako bramka mobilna do śledzenia narzędzi z tagami Bluetooth. Wykrywa znajdujące się w pobliżu oznaczone zasoby i aktualizuje ich lokalizację za pomocą GPS telefonu, sieci komórkowej lub Wi‑Fi.
- Aplikacja skanuje znajdujące się w pobliżu narzędzia, gdy jest otwarta i używana
- Krótkie skanowania w tle mogą również odbywać się przez maksymalnie około 9 minut, nawet gdy telefon jest zablokowany, pod warunkiem że użytkownik przyznał wymagane uprawnienia
- Wykryte informacje są wysyłane do ON!Track za pomocą własnej transmisji danych telefonu lub sieci Wi‑Fi
Priorytet ostatniej znanej lokalizacji
Gdy tag zostanie wykryty przez wiele źródeł, ON!Track określa ostatnią znaną lokalizację na podstawie następującego priorytetu:
- Bramka stacjonarna (AI G125)
- Bramki mobilne (VAN i HEM)
- Urządzenia mobilne
Przykład: Jeśli tag zostanie wykryty zarówno przez bramkę stacjonarną, jak i bramkę pojazdu lub sprzętu ciężkiego, bramka stacjonarna zostanie pokazana jako ostatnia znana lokalizacja.
Uwagi:
- Na działanie mogą wpływać warunki pogodowe, łączność lub tymczasowe opóźnienia w przetwarzaniu danych w chmurze.
- Wiadomości starsze niż 15 minut w momencie przetwarzania mogą zostać odrzucone
- W przypadku pytań lub problemów związanych z działaniem bramek skontaktuj się z lokalnym zespołem pomocy technicznej Hilti