Instalacja stacjonarnej bramki sieciowej

  • Zaktualizowano

Aby uzyskać najlepszą wydajność przy użyciu stacjonarnej bramki, kluczowe znaczenie ma jej właściwe rozmieszczenie.

Zasady zapewniające najlepszą wydajność

  • Oszacuj zasięg i zapotrzebowanie na bramki: Na podstawie układu pomieszczeń i celów dotyczących zasięgu oblicz, ile bramek będzie potrzebnych. Jeśli potrzebujesz większej liczby bramek, skontaktuj się z osobą kontaktową w firmie Hilti.
  • Wybierz odpowiednie miejsce: Umieść bramki w miejscach z dobrą linią widzenia, z dala od ścian, szkła lub metalu, które mogą zakłócać sygnał.
  • Dostęp do zasilania: Upewnij się, że gniazdka elektryczne w pobliżu punktów instalacji działają prawidłowo.
  • Zrozum układ pomieszczeń: Sprawdź cechy, które mogą wpływać na zasięg sygnału.
    • Wysokość sufitu, ponieważ wyższe sufity mogą wymagać specjalnego montażu.
    • Rodzaje ścian, takie jak płyty gipsowo-kartonowe, beton lub metal.
    • Strefy wewnętrzne i zewnętrzne, w tym obszary podziemne.
  • Określ potrzeby w zakresie zasięgu: Zdecyduj, czy potrzebujesz zasięgu na całym terenie, czy tylko w określonych strefach.

Co jest potrzebne do przetestowania zasięgu

  • Smartfon: zainstalowana aplikacja ON!Track, z włączonym Bluetooth i dostępem do Internetu.
  • Inteligentne tagi: co najmniej pięć inteligentnych tagów zarejestrowanych na koncie ON!Track i przypisanych do lokalizacji.

Jak przetestować wydajność bramki w 3 prostych krokach

  • Krok 1 – Umieść tagi:
    • Umieść co najmniej 5 aktywnych tagów wzdłuż krawędzi obszaru, który chcesz monitorować.
  • Krok 2 – Sprawdź zasięg za pomocą smartfona z aplikacją ON!Track, zidentyfikuj lokalizacje do instalacji bramek:
    • Użyj aplikacji ON!Track, aby przejść do każdej potencjalnej lokalizacji bramki.
    • Podnieś smartfon i uruchom kontrolę zapasów.
    • Czy z tego miejsca wykrywasz wszystkie pięć tagów?
      • Jeśli tak, to świetnie, ta lokalizacja się sprawdza.
      • Jeśli nie, wypróbuj inne miejsce lub rozważ dodanie kolejnych bramek.

Upewnij się również, że w każdej lokalizacji telefon ma silny sygnał komórkowy. Zapewni to płynną synchronizację danych podczas pracy.

  • Krok 3 – Zaznacz najlepsze lokalizacje:
    • Po przetestowaniu kilku miejsc wybierz konfigurację, która zapewnia:
      • Najmniejszą liczbę potrzebnych bramek.

Podstawy zasięgu Bluetooth

Zasięg sygnału

  • Idealny zasięg wynosi do 15 metrów przy czystej linii widzenia w poziomie.
  • Montaż na suficie zmniejsza zasięg: na każde trzy metry wysokości nad podłożem zasięg spada o około 1,5 metra.
  • Przykład:
    • Sufit o wysokości sześciu metrów zapewnia zasięg około 13,5 metra.
    • Sufit na wysokości dziewięciu metrów zapewnia zasięg około 12 metrów.

Wpływ przeszkód

  • Poważne przeszkody, takie jak cegła, beton, metalowe ściany i siatka, mogą całkowicie blokować sygnał.
  • Typowe źródła zakłóceń to płyty gipsowo-kartonowe, drewno, szkło, kanały wentylacyjne, regały, szafki i palety.
  • Każda przeszkoda może zmniejszyć zasięg sygnału nawet o cztery metry.
    • Minimalny efektywny zasięg w obszarach z przeszkodami wynosi około siedmiu metrów.
  •  


 

Powiązane z

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie