Bramki ON!Track automatycznie wykrywają i śledzą oznakowane aktywa znajdujące się w zasięgu skanowania. W zależności od miejsca instalacji bramki zachowanie aktywów i czas działania mogą się różnić, jednak podstawowe funkcje pozostają niezmienne.
Omówione tutaj typy bramek to:
- Bramka stacjonarna
- Bramki mobilne (VAN i ciężki sprzęt (HEM)
Bramka stacjonarna (AI G125)
Bramka stacjonarna jest instalowana w stałej lokalizacji, takiej jak magazyn, miejsce pracy lub obszar składowania. Stanowi ona stały punkt odniesienia do śledzenia obecności aktywów. Po zainstalowaniu nieustannie skanuje otoczenie w poszukiwaniu oznaczonych aktywów i wysyła informacje o nich do ON!Track. Nie jest przeznaczona do pozyskiwania Geolokalizacji (współrzędnych GPS) i nie działa w środowiskach, w których częstotliwość radiowa Bluetooth jest zablokowana lub ekranowana.
Podstawowe funkcje
- Typowy zasięg skanowania: do 30 m (bez przeszkód). Zasięg zmniejsza się w środowiskach o dużej ilości metalu lub silnych zakłóceniach
- Zaprojektowany do niezawodnej obsługi do ~500 inteligentnych tagów w jednym cyklu skanowania
- Opcje przypisania: lokalizacje i zasoby magazynowe
- Kontrola aktywów tych lokalizacji, z podaniem informacji: „Oczekiwane”, „Znalezione”, „Nie znalezione” i „Nieoczekiwane”.
- Jeśli wiele bramek wykryje ten sam tag, nie zostanie wykonane automatyczne przeniesienie
Jak działa śledzenie (prosty przebieg)
- Przypisujesz bramkę do lokalizacji ON!Track (np. „Magazyn A / Kontener magazynowy”).
- Bramka nieustannie skanuje swój zasięg Bluetooth w poszukiwaniu tagów Hilti znajdujących się w zasięgu.
- Bramka wysyła wyniki skanowania do chmury Hilti, a ON!Track aktualizuje informacje o tym, co jest uznane za znajdujące się w tej lokalizacji lub poza nią.
- W dowolnym momencie możesz wygenerować raport inwentaryzacyjny, nie będąc na miejscu.
Zasady czasowe (aktualne):
- Czas wykrycia aktywa: Nowe aktywa są zazwyczaj wykrywane przez bramkę w ciągu 1–2 minut dzięki ciągłemu skanowaniu.
- Nowo wykryte aktywa zazwyczaj pojawiają się w Inteligentnej inwentaryzacji w ciągu maksymalnie 3–5 minut od momentu, gdy bramka je po raz pierwszy wykryje.
- Widok usunięcia aktywa : Jeśli aktywo nie jest już wykrywane, zostaje oznaczone jako nieobecne po maksymalnie 8 minutach.
- Powiadomienie o nieoczekiwanym zabraniu: Wyzwalane maksymalnie 8–10 minut po tym, jak aktywo nie jest już wykrywane, pod warunkiem spełnienia warunków powiadomienia.
- Automatyczne przeniesienia (domyślne 30-minutowe opóźnienie): Zazwyczaj realizowane w ciągu około 30–35 minut. Po upływie skonfigurowanego opóźnienia ON!Track ponownie sprawdza, czy wszystkie warunki przeniesienia są nadal spełnione, zanim go zrealizuje.
Warunki środowiskowe
- Dopuszczalna temperatura pracy: od 0°C do +70°C
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: od -20°C do +70°C
Mobilne bramki – van i ciężki sprzęt (TU-600/700 (VIM) i TU-600/700 (HEM)
Mobilne bramki są instalowane w samochodach lub ciężkim sprzęcie, które śledzą aktywa podczas pracy pojazdu lub maszyny lub zmiany lokalizacji – bez ręcznego skanowania. Bramka wysyła swoją lokalizację GPS, która służy do identyfikacji lokalizacji pojazdu. Należy pamiętać, że bramka ta jest przeznaczona wyłącznie do śledzenia aktywów, a nie osób.
Istnieją dwie wersje modelu TU-600/700: VIM i HEM
| TU-600/700 VIM | TU-600/700 HEM |
|---|---|
Urządzenia te są wyposażone w gniazdo OBD, co pozwala na szybki montaż w większości samochodów dostawczych i osobowych. Posiadają wbudowaną kartę SIM umożliwiającą połączenie z platformą ON!Track oraz funkcje geolokalizacyjne. Oznacza to, że można sprawdzić, gdzie znajduje się samochód dostawczy, jakie aktywa się w nim znajdują oraz gdzie ostatnio wykryto dane aktywa. Kluczowa funkcja: Tryb prywatny: pozwala użytkownikom wyłączyć śledzenie lokalizacji pojazdu poza godzinami pracy, na przykład gdy pracownik przebywa w domu lub jest na urlopie. | Urządzenia te są na stałe wbudowane w ciężkie maszyny i w większości przypadków podłączone do Systemu CANBUS. Dzięki temu mogą odczytywać dane z maszyny, takie jak czas pracy na biegu jałowym i zużycie paliwa, a jednocześnie dostarczać informacje o lokalizacji i śledzeniu podobnie jak bramki do samochodów. Kluczowa funkcja: Ruch: Urządzenia śledzą również ruch i rejestrują przebytą przez pojazd odległość w milach/kilometrach wraz z „godzinami” pracy maszyny, a także śledzą lokalizację pojazdu na drodze |
Podstawowe funkcje:
- TU 600/700 wykrywa narzędzia w promieniu ok. do 30 metrów
- Zaprojektowany do niezawodnej obsługi do ~500 inteligentnych tagów na cykl skanowania
- Opcje przypisania: samochody lub ciężki sprzęt
- Kontrole zapasów przeprowadzane są w odniesieniu do tych lokalizacji, z podaniem informacji: „Oczekiwane”, „Znalezione”, „Nie znalezione” oraz „Nieoczekiwane”.
- Jeśli wiele bramek wykryje ten sam tag, nie następuje automatyczne przeniesienie
Jak działa śledzenie (prosty przebieg):
- Twoje narzędzia są wyposażone w małe tagi Bluetooth
- TU 600/700 regularnie wykrywa, które narzędzia z tagami znajdują się w pobliżu
- Łączy te informacje ze swoją lokalizacją GPS
- Najnowsza lokalizacja jest bezpiecznie wysyłana do ON!Track
- W jednym miejscu możesz zobaczyć, gdzie narzędzia zostały wykryte po raz ostatni
Użytkownicy nie muszą niczego skanować, naciskać ani zarządzać — śledzenie odbywa się automatycznie w miarę przemieszczania się pojazdów lub maszyn.
Zasady dotyczące częstotliwości transmisji (aktualne):
- Urządzenie TU600/700 nie wysyła danych co sekundę. Aby oszczędzać baterię i transfer danych, dostosowuje się do sposobu użytkowania pojazdu lub maszyny.
- Gdy pojazd jest w ruchu, informacje o lokalizacji i zasobach są wysyłane co 2 minuty
- Gdy pojazd jest zaparkowany, informacje o lokalizacji i zasobach są wysyłane co 9 minut
- Gdy silnik jest wyłączony lub pojazd pozostaje w stanie spoczynku, aktualizacje lokalizacji odbywają się rzadziej, zazwyczaj co ~60 minut
- W przypadku braku zasilania (na przykład gdy pojazd jest zaparkowany przez dłuższy czas) aktualizacje są wstrzymywane do momentu przywrócenia zasilania
- Jeśli aktywo pozostaje w pojeździe, ON!Track potwierdza jego obecność okresowo, a nie w sposób ciągły. Gdy zasób przemieszcza się w inne miejsce, aktualizacja następuje szybko.
- Czas wykrycia aktywa: Nowe aktywa są zazwyczaj wykrywane przez bramkę w ciągu do 9 minut od przybycia
- Nowo wykryte aktywa zwykle pojawiają się w Inteligentnej inwentaryzacji w ciągu do 10 minut od momentu, gdy bramka je po raz pierwszy wykryje.
- Usunięcie aktywa z obszaru skanowania: Jeśli aktywo nie jest już wykrywany, zostaje oznaczony jako nieobecny po około do 20 minutach bez żadnych nowych wykryć.
- Powiadomienie o nieoczekiwanym usunięciu aktywów: Uruchamiane do 22 minut po tym, jak aktywo nie jest już wykrywane, pod warunkiem spełnienia warunków alerty.
- Automatyczne przeniesienia (domyślne 30-minutowe opóźnienie): Zazwyczaj zakończone w ciągu około 30–50 minut. Po upływie skonfigurowanego opóźnienia ON!Track ponownie sprawdza, czy wszystkie warunki przeniesienia są nadal spełnione, przed zakończeniem przeniesienia.
Tryb oszczędzania energii
Gdy pozostały poziom naładowania baterii pojazdu lub urządzenia osiągnie poziom krytyczny:
- Bramka przechodzi w Tryb uśpienia
- Skanowanie ciągłe zostaje wstrzymane
- Dane są wysyłane do chmury co godzinę
- Bateria nigdy nie ulega całkowitemu rozładowaniu
Warunki środowiskowe
- Dopuszczalna temperatura pracy: od -20°C do +55°C (do +60°C przy zasilaniu prądem stałym)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: od -40°C do +70°C
Priorytet ostatnio widzianej lokalizacji
Gdy tag aktywny zostanie wykryty przez wiele źródeł, ON!Track określa ostatnio widzianą lokalizację na podstawie następującego priorytetu:
- Stacjonarna bramka (AI G125)
- Bramki mobilne (VAN i HEM)
- Urządzenia mobilne (przycisk w pobliżu)
Przykład: Jeśli tag zostanie wykryty zarówno przez stacjonarną bramkę, jak i bramkę mobilną ako ostatnio widziana lokalizacja zostanie wyświetlona lokalizacja stacjonarnej bramki.
Uwagi:
- Na wydajność mogą wpływać warunki pogodowe, łączność lub tymczasowe opóźnienia w przetwarzaniu w chmurze.
- Komunikaty starsze niż 15 minut w momencie przetwarzania mogą zostać odrzucone
- W przypadku pytań lub problemów związanych z działaniem bramki skontaktuj się z lokalnym zespołem wsparcia Hilti