Estados técnicos de Van o del gateway telemático.

  • Actualización

Los cuatro estados clave de la furgoneta o del gateway telemático son los siguientes:

Estado activo:

  • La furgoneta o el gateway telemático (TU600) realiza escaneos de forma continua.
  • Envía datos cada dos minutos si el motor está en marcha y la furgoneta circula a más de 8 km/h (solo para gateways de furgoneta).
  • Requisito: fuente de alimentación estable por encima de 12,1 V (solo para gateways de furgoneta).

Estado inactivo:

  • El gateway para furgoneta o telemática (TU600) realiza escaneos de forma continua (con un ciclo de trabajo del 50 %).
  • Envía datos cada 10 minutos si el motor o la furgoneta no están en movimiento (solo para gateways de furgoneta).
  • El gateway se alimenta de la batería de la furgoneta o de la maquinaria pesada, pero, en condiciones normales de uso, no agota la batería. Sin embargo, si la furgoneta o la maquinaria no se utilizan durante un periodo prolongado, como dos meses o más, la batería puede agotarse, al igual que ocurriría sin el gateway.
  • Requisito: Fuente de alimentación estable superior a 12,1 V (solo para gateways de furgoneta).
     

Estado de suspensión:

  • Cuando la batería de la furgoneta o del maquinaria pesada se está agotando, el gateway sigue consumiendo una pequeña cantidad de energía de la misma. En ese momento, no pasa a funcionar completamente con su batería interna.
  • El gateway actualiza la geolocalización cada hora y escanea las etiquetas inteligentes y los datos BLE.
  • Condición de activación: El voltaje de la batería de la furgoneta cae por debajo de 12,1 V (para HEM es de 4,5 V).
     

Estado de suspensión profunda:

  • La furgoneta o el gateway telemático dejan de enviar datos cuando el voltaje de su batería interna desciende a 3500 mV.
  • Solo envían datos si el nivel de la batería está por encima de este umbral.
     

Resumen:

Modo

Mudanza 

Fuente de alimentación

Batería interna 

Velocidad de transmisión de datos

    

Datos básicos: GPS, Entradas (1, 2, 3, 4)

Datos de escáner BLE

Activo

Velocidad > 8 km/h (solo para accesos de furgonetas)

Tensión de la batería >12,1 V (solo para gateways de furgonetas)

Tensión de la batería > 3,5 V

2 min

2 min

Inactivo

Velocidad < 8 km/h

Tensión de la batería >12,1 V (solo para gateways de furgonetas)

Tensión de la batería > 3,5 V

diez minutos

diez minutos

Sueño

Velocidad < 8 km/h

Tensión de la batería <12,1 V (en el caso del HEM es de 4,5 V)

Tensión de la batería > 3,5 V

1 hora

No se han enviado datos BLE

Sueño profundo

Velocidad < 8 km/h

Tensión de la batería <12,1 V

Tensión de la batería < 3,5 V

-

-

 

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 3

¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud