Los gateways ON!Track detectan y rastrean automáticamente los recursos etiquetados que se encuentran dentro de su radio de escaneo. Dependiendo de dónde se instale el gateway, el comportamiento de los recursos y los tiempos pueden variar, aunque las capacidades básicas se mantienen constantes.
Los tipos de gateways que se tratan aquí son:
- Gateway fijo
- Gateways móviles (VAN y maquinaria pesada (HE))
Gateway fijo (AI G125)
El gateway fijo se instala en una ubicación fija, como un almacén, una obra o una zona de almacenamiento. Proporciona una ubicación de referencia permanente para el seguimiento de la presencia de recursos. Una vez instalada, escanea continuamente en busca de recursos etiquetados cercanos y envía la información de dichos recursos a ON!Track. No está diseñada para obtener la geolocalización (coordenadas GPS) y no funciona en entornos en los que la frecuencia de radio Bluetooth esté bloqueada o apantallada.
Funcionalidades principales
- Cobertura típica de escaneo: hasta 30 m (línea de visión despejada). Alcance reducido en entornos con gran cantidad de metal o con muchas interferencias
- Diseñado para gestionar de forma fiable hasta ~300 etiquetas inteligentes por ciclo de escaneo
- Opciones de asignación: ubicaciones y recursos de almacenamiento
- Las comprobaciones de inventario se realizan en función de estas ubicaciones, mostrando los estados «Esperado», «Encontrado», «No encontrado» e «Inesperado».
- Si varios gateways detectan la misma etiqueta, no se muestra ninguna transferencia automática
Cómo funciona el seguimiento (flujo sencillo)
- Asignas el gateway a una ubicación de ON!Track (por ejemplo, «Almacén A / Contenedor de almacenamiento»).
- El gateway sigue barriendo su radio de Bluetooth en busca de etiquetas Hilti dentro de su alcance.
- El gateway envía los resultados del escaneo a la nube de Hilti, y ON!Track actualiza lo que se considera dentro o fuera de esa ubicación.
- Puede generar un informe de inventario en cualquier momento, sin necesidad de estar en las instalaciones.
Reglas de tiempo (actuales):
- Tiempo de detección de recursos: Los nuevos recursos suelen ser detectados por el gateway en un plazo de 1 a 2 minutos, gracias al escaneo continuo.
- Los recursos recién detectados suelen aparecer en Smart Inventory en un plazo de hasta 3 a 5 minutos después de que el gateway los detecte por primera vez.
- Vista de eliminación de recursos del inventario: si ya no se detecta un recurso, se marca como ausente tras un máximo de 8 minutos.
- Alerta de eliminación inesperada de recursos: se activa entre 8 y 10 minutos después de que un recurso deje de detectarse, siempre que se cumplan las condiciones de alerta.
- Transferencias automatizadas (retardo predeterminado de 30 minutos): Normalmente se completan en aproximadamente 30 a 35 minutos. Una vez transcurrido el retardo configurado, ON!Track vuelve a comprobar que se siguen cumpliendo todas las condiciones de transferencia antes de completarla.
Límites ambientales
- Temperatura de funcionamiento admitida: de 0 °C a +70 °C
- Temperatura de almacenamiento admitida: de -20 °C a +70 °C
Gateways móviles: furgonetas y maquinaria pesada (TU‑600 VIM y TU‑600 HEM)
Los gateways móviles se instalan en furgonetas de servicio o maquinaria pesada para realizar el seguimiento de los recursos mientras el vehículo o la máquina están en funcionamiento o cambian de ubicación, sin necesidad de escanear manualmente. El gateway envía su propia ubicación GPS, que se utiliza para identificar la ubicación del vehículo. Es importante señalar que este gateway está diseñada únicamente para el seguimiento de recursos, no de personas.
Hay dos versiones del TU-600: VIM y HEM
| Tienes 600 voltios de potencia. | TU-600 HEM |
|---|---|
Estos dispositivos cuentan con una conexión OBD que permite una instalación rápida en la mayoría de furgonetas y turismos. Disponen de una tarjeta SIM integrada para la conexión de datos con ON!Track y cuentan con funciones de geolocalización. Esto significa que puedes ver dónde se encuentra la furgoneta, qué recursos hay en su interior y la última ubicación de los recursos detectados por la furgoneta. Característica clave: Modo privado: permite a los usuarios desactivar el seguimiento de la ubicación del vehículo fuera del horario laboral, por ejemplo, cuando un trabajador está en casa o de vacaciones. | Estos dispositivos están integrados de forma fija en maquinaria pesada y, en la mayoría de los casos, conectados al sistema CANBUS. Esto les permite leer información de la máquina, como el tiempo de inactividad y el consumo de combustible, al tiempo que ofrecen información de ubicación y seguimiento similar a la de los dispositivos de conexión para furgonetas. Característica clave: Movimiento: Los dispositivos también registran el movimiento y anotan la distancia recorrida por el vehículo en millas/km, junto con las «horas» que la máquina ha estado en funcionamiento, además de rastrear la ubicación del vehículo en carretera. |
Funcionalidades principales:
- El TU 600 detecta herramientas en un radio de aproximadamente hasta 30 metros
- Diseñado para gestionar de forma fiable hasta ~300 etiquetas inteligentes por ciclo de escaneo
- Opciones de asignación: furgonetas o maquinaria pesada
- Los controles de inventario se realizan en estas ubicaciones, mostrando los estados «Esperado», «Encontrado», «No encontrado» e «Inesperado».
- Si varios gateways detectan la misma etiqueta, no se muestra ninguna transferencia automática
Cómo funciona el seguimiento (flujo sencillo):
- Tus herramientas están equipadas con pequeñas etiquetas Bluetooth
- El TU 600 detecta periódicamente qué herramientas etiquetadas se encuentran cerca
- Combina esta información con su ubicación GPS
- La última ubicación se envía de forma segura a ON!Track
- Puedes ver dónde se detectaron por última vez tus herramientas, todo en un solo lugar
Los usuarios no tienen que escanear, pulsar ni gestionar nada: el seguimiento se realiza automáticamente a medida que los vehículos o las máquinas se desplazan.
Reglas de frecuencia (actuales):
- El TU 600 no envía datos cada segundo. Para ahorrar batería y datos, se adapta al uso que se le da al vehículo o a la máquina.
- Cuando un vehículo está en movimiento, la información de ubicación y de recursos se envía cada 2 minutos
- Cuando un vehículo está aparcado, la información de ubicación y de recursos se envía cada 9 minutos
- Cuando el motor está apagado o el vehículo está parado, las actualizaciones de la información de ubicación se producen con menos frecuencia, normalmente cada ~60 minutos
- Si no hay alimentación eléctrica (por ejemplo, si el vehículo lleva mucho tiempo aparcado), las actualizaciones se detienen hasta que se restablezca la alimentación
- Si un recurso permanece en el vehículo, ON!Track confirma su presencia periódicamente en lugar de hacerlo de forma continua. Cuando un recurso se desplaza a una ubicación diferente, la actualización se produce rápidamente.
- Tiempo de detección de recursos: Los nuevos recursos suelen ser detectados por el gateway en un plazo de hasta 9 minutos tras su llegada
- Los recursos recién detectados suelen aparecer en el Inventario inteligente en un plazo de hasta 10 minutos después de que el gateway los detecte por primera vez.
- Eliminación de recursos de la vista de inventario: Si ya no se detecta un recurso, se marca como ausente tras aproximadamente hasta 20 minutos sin nuevas detecciones.
- Alerta de retirada inesperada de un recurso: Se activa hasta 22 minutos después de que un recurso deje de detectarse, siempre que se cumplan las condiciones de alerta.
- Transferencias automatizadas (retraso predeterminado de 30 minutos): Normalmente se completan en aproximadamente 30-50 minutos. Una vez transcurrido el retraso configurado, ON!Track vuelve a comprobar que se siguen cumpliendo todas las condiciones de transferencia antes de completarla.
Comportamiento de ahorro de energía
Cuando el vehículo o el equipo alcanza su nivel residual de batería:
- El gateway entra en modo de suspensión
- Se detiene el escaneo continuo
- Los datos se envían a la nube cada hora
- La batería nunca se agota por completo
Límites ambientales
- Temperatura de funcionamiento homologada: de -20 °C a +55 °C (hasta +60 °C con alimentación de CC)
- Temperatura de almacenamiento homologada: de -40 °C a +70 °C
Mención especial:
- Las etiquetas geolocalizadoras también cuentan con una función de escaneo. Disponemos de la etiqueta geolocalizadora AI T400, que puede actualizar de forma remota su geolocalización dos veces al día mediante GPS y tecnología móvil, alimentada por una batería interna con una autonomía de hasta 5 años.
- La aplicación móvil ON!Track, instalada en un smartphone, puede actuar como gateway móvil para el seguimiento de herramientas con etiquetas Bluetooth. Detecta los recursos etiquetados cercanos y actualiza su ubicación utilizando el GPS del teléfono, la red móvil o el Wi-Fi.
- La aplicación busca herramientas cercanas mientras está abierta y en uso
- También pueden realizarse breves escaneos en segundo plano durante un máximo de unos 9 minutos, incluso cuando el teléfono está bloqueado, siempre que el usuario haya concedido los permisos necesarios
- La información detectada se envía a ON!Track utilizando los propios datos móviles del teléfono o el Wi-Fi
Prioridad de la última ubicación conocida
Cuando varias fuentes detectan una etiqueta, ON!Track determina la última ubicación conocida según la siguiente prioridad:
- Gateway fijo (AI G125)
- Gateways móviles (VAN y HEM)
- Dispositivos móviles
Ejemplo: Si una etiqueta es detectada tanto por una gateway fijo como por un gateway de vehículo o de maquinaria pesada, el gateway fijo aparecerá como la última ubicación conocida.
Notas:
- El rendimiento puede verse afectado por las condiciones meteorológicas, la conectividad o retrasos temporales en el procesamiento en la nube.
- Los mensajes con más de 15 minutos de antigüedad en el momento del procesamiento pueden ser rechazados
- Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para resolver problemas relacionados con el funcionamiento del gateway, póngase en contacto con su equipo local de asistencia técnica de Hilti