Instalación de un gateway fijo

  • Actualización

Para obtener el mejor rendimiento con Stationary Gateway, es fundamental colocarlo correctamente.

Normas para obtener el mejor rendimiento

  • Calcula la cobertura y las necesidades de gateways: en función de la distribución y los objetivos de cobertura, calcula cuántos gateways necesitarás. Si necesitas más gateways ponte en contacto con tu persona de contacto de Hilti.
  • Elige el lugar adecuado: coloca los gateways donde haya una línea de visión despejada, lejos de paredes, cristales o metales que puedan interferir con las señales.
  • Acceso a la alimentación eléctrica: asegúrate de que las tomas de corriente cercanas a los puntos de instalación funcionan correctamente.
  • Conoce la distribución: comprueba las características que puedan afectar a la cobertura de la señal.
    • Altura del techo, ya que los techos más altos pueden requerir un montaje especial.
    • Tipos de pared, como yeso, hormigón o metal.
    • Zonas interiores y exteriores, incluidas las áreas subterráneas.
  • Define las necesidades de cobertura: decide si necesitas cobertura en todo el recinto o solo en zonas específicas.

Lo que necesitas para probar la cobertura

  • Teléfono inteligente: aplicación ON!Track instalada, con Bluetooth y acceso a Internet.
  • Etiquetas inteligentes: un mínimo de cinco etiquetas inteligentes registradas en tu cuenta de ON!Track y asignadas a una ubicación.

Cómo comprobar el rendimiento de los gateways en 3 sencillos pasos

  • Paso 1: coloca tus etiquetas:
    • Coloca un mínimo de 5 etiquetas activas a lo largo de los bordes de la zona que desees supervisar.
  • Paso 2: comprueba la cobertura con tu smartphone y la aplicación ON!Track, e identifica las ubicaciones para instalar los gateways:
    • Utiliza la aplicación ON!Track para desplazarte hasta cada posible ubicación de gateway.
    • Levanta tu smartphone y realiza una comprobación de inventario.
    • ¿Puedes detectar las cinco etiquetas desde ese punto?
      • Si es así, estupendo, esa ubicación es válida.
      • Si no, prueba en otro lugar o plantéate añadir más gateways.

Además, asegúrate de que tu teléfono tenga una señal móvil fuerte en cada ubicación. Esto garantiza una sincronización fluida de los datos durante el funcionamiento.

  • Paso 3: marca las mejores ubicaciones:
    • Una vez que hayas probado varios puntos, elige la configuración que te ofrezca:
      • El menor número posible de gateways.

Conceptos básicos sobre la cobertura Bluetooth

Alcance de la señal

  • El alcance ideal es de hasta 15 metros con una línea de visión horizontal despejada.
  • El montaje en el techo reduce el alcance: por cada tres metros de altura sobre el suelo, el alcance se reduce en aproximadamente 1,5 metros.
  • Ejemplo:
    • Un techo de seis metros ofrece un alcance aproximado de 13,5 metros.
    • Un techo de nueve metros ofrece un alcance aproximado de 12 metros.

Impacto de las obstrucciones

  • Los obstáculos importantes, como el ladrillo, el hormigón, las paredes metálicas y las mallas, pueden bloquear las señales por completo.
  • Entre las interferencias habituales se incluyen los paneles de yeso, la madera, el cristal, los conductos de climatización, las estanterías, los armarios y los palés.
  • Cada obstáculo puede reducir la señal hasta en cuatro metros.
    • El alcance efectivo mínimo en zonas con obstáculos es de unos siete metros.
  •  

Relacionada con

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud